Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

  • NIEUW

BE-GR 492x272x141.6 GRIPSTER

Onderdeelnr.: 13.05.01.00176

Bedieningshendel voor het vastgrijpen of geleiden van een assemblage

Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
L 492  mm
B 272  mm
H 141,6  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Weight 1,24  kg

Binnenkort beschikbaar en nu al leverbaar als voorbestelling

De Gripster max is leverbaar vanaf zomer 2026. Bestel je Gripster max nu alvast.

Bestel nu alvast de Gripster zuigheffer

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen