Schmalz

Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

  • NEU

BE-GR 492x272x141.6 GRIPSTER

Art-Nr.: 13.05.01.00176

Bediengriff zum Greifen bzw. führen einer Baugruppe

Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
L 492  mm
B 272  mm
H 141.6  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Gewicht 1.24  kg

Demnächst verfügbar und schon jetzt vorbestellbar

Der Saugheber Gripster max ist ab Sommer 2026 verfügbar. Bestellen Sie schon jetzt den Saugheber Gripster max vorab.

Jetzt Saugheber Gripster vorbestellen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb