Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

  • NOWY

BE-GR 492x272x141.6 GRIPSTER

Część nr.: 13.05.01.00176

Operating handle for gripping or guiding an assembly

Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
L 492  mm
B 272  mm
H 141,6  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Weight 1,24  kg

Już wkrótce dostępny w przedsprzedaży

Podnośnik przyssawkowy Gripster max będzie dostępny od lata 2026 roku. Zamów podnośnik Gripster max w przedsprzedaży już teraz.

Zamów podnośnik Gripster w przedsprzedaży już teraz

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka