- UUSI
Osanro: 13.05.01.00033
Hand-held, battery-operated lifting device for handling absorbent workpieces
| Version design | MAX |
| Version | Pump |
| Length L | 309 (mm) |
| Width B | 173 (mm) |
Imunostin on neljä kertaa nopeampi kuin vastaavat laitteet, joten se on heti käyttövalmis.
Intuitiivinen yhden painikkeen ohjaus varmistaa kätevän toiminnan ja työkappaleiden nopean sijoittamisen.
Pikavaihtojärjestelmä tarjoaa oikean ratkaisun jokaiseen sovellukseen imulevyjen ja laitteiden työkaluttoman vaihdon ansiosta.
Akkukäyttöinen imunostin mahdollistaa langattoman ja joustavan käsittelyn. Osana CAS-allianssia varmistetaan laadukas, standardoitu ja tuoterajat ylittävä työ.
Keskusohjausjärjestelmä varmistaa useiden laitteiden tehokkaan ja helpon kytkennän.
Tulossa pian ja jo nyt ennakkotilattavissa
Imunostin Gripster max on saatavilla kesästä 2026 alkaen. Ennakkotilaa imunostin Gripster max nyt.


| Tyyppi | Tyhjentymisaika min. [sek] | max. Imuäänitaso [db(A)] | max. Tyhjiö [mbar, rel] | max. Imunopeus [sl/min] | Paino [kg] | max. Nostokapasiteetti [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gripster max | 2 | 60 | 750 | 15 | 1,7 | 120 | 60 |
1 - 1 / 1 tuloksista

Osanro: 13.05.01.00033
Hand-held, battery-operated lifting device for handling absorbent workpieces
| Version design | MAX |
| Version | Pump |
| Length L | 309 (mm) |
| Width B | 173 (mm) |
Tutustu tarkemmin. Ymmärrä enemmän.
Haluatko sukeltaa syvemmälle? Lue lisää sovelluksista, eduista ja tärkeimmistä vastauksista usein kysyttyihin kysymyksiin. Hanki kattava näkökulma, joka antaa sinulle varmuutta seuraavia vaiheita varten. Inspiroidu siitä, mikä on mahdollista yrityksessäsi imunostimen Gripsterin avulla.