Imunostin
Imunostin on käsin ohjattava kuormankäsittelylaite, jolla voidaan turvallisesti tarttua, nostaa ja siirtää työkappaleita imulevyn ja tuotetun tyhjiön avulla.
Suction lifterin toimintatapa
Imunostimen toimintatapa perustuu tyhjiön tuottamiseen imulevyn ja työkappaleen pinnan välillä. Tätä varten imunostin asetetaan sileän pinnan päälle ja ilmaa syrjäytetään raosta, kunnes saavutetaan riittävä tyhjiö.
Klassisissa imunostimissa tyhjiö tuotetaan laitteessa olevalla mekaanisella vivulla tai pumppumekanismilla, kun taas nykyaikaisissa vaihtoehdoissa käytetään sähköistä alipainekehittimettä, joka toimii akulla.
Akkukäyttöiset tyhjiönostimet valvovat tyhjiötä integroidun paineanturin avulla, kun taas ohjelmisto säätää jatkuvasti ja imee tarvittaessa automaattisesti uudelleen. Näin varmistetaan, että tyhjiö pysyy mahdollisimman vakiona myös pienillä vuodoilla tai hieman kuvioiduilla pinnoilla. Nykyinen tyhjiö näkyy näytöllä. Lisäksi LED-rengas antaa tietoa laitteen tilasta.
Saatavilla on erilaisia toimintatapoja - esimerkiksi nopeaan liitteiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen, energiatehokkaaseen pitoon tai karheiden pintojen käsittelyyn. Näin kuormia voidaan siirtää ergonomisesti ja hellävaraisesti.
Suunstoimien sovellusalueet
Imunostimia käytetään aina, kun litteitä, sileitä tai vaikeasti tarttuvia työkappaleita on siirrettävä turvallisesti, ergonomisesti ja vahingoittumatta. Ne tukevat komponenttien ja materiaalien tarkkaa asemointia, nostoa ja kuljettamista monenlaisissa teollisuusympäristöissä.
Tällaisia ovat esimerkiksi lasin, puun tai metallin kaltaisista materiaaleista valmistetut työkappaleet, joiden luotettava käsittely on erityisen tärkeää.
Tutustu tarkemmin. Ymmärrä enemmän.
Haluatko sukeltaa syvemmälle? Lue lisää sovelluksista, eduista ja tärkeimmistä vastauksista usein kysyttyihin kysymyksiin. Hanki kattava näkökulma, joka antaa sinulle varmuutta seuraavia vaiheita varten. Inspiroidu siitä, mikä on mahdollista yrityksessäsi imunostimen Gripsterin avulla.

Usein kysytyt kysymykset
Mikä on imunostin?
Imunostin on laite, jolla nostetaan taakkoja tyhjiön avulla. Se on akkukäyttöinen työkalu, joka on erityisesti suunniteltu erilaisten materiaalien turvalliseen ja tehokkaaseen nostamiseen, kantamiseen ja asentamiseen niitä vahingoittamatta, kuten kahva ei-kiinnittyville pinnoille.
Miten imunostin toimii?
- Laitteessa oleva alipainekehittimi (pumppu tai puhallin) tuottaa järjestelmään tyhjiön imemällä ilmaa.
- Ero ympäristön paineeseen painaa työkappaleen ja imunostimen toisiaan vasten. Tätä kutsutaan puhekielessä "imuksi".
- LED-rengas ja näyttö antavat tietoa laitteen tilasta sovelluksen aikana.
Onko imunostin sama kuin tyhjiönostin?
Schmalz käyttää termiä imunostin käsin ohjattavista laitteista, joissa on imulevy ja jotka tarttuvat työkappaleisiin tyhjiön avulla. Tyhjiönostimella taas tarkoitetaan täydellistä tyhjiökäsittelyjärjestelmää, jossa on alipainekehittimet, ohjaus ja sopivat imukupit (litteät tai paljeimukuppit). Molemmat käyttävät tyhjiötä työkappaleiden turvalliseen tarttumiseen, mutta eroavat toisistaan suunnittelunsa ja sovelluksensa osalta.