Systemy dźwigowe
- Aluminiowe systemy dźwigowe i żurawie słupowe do zastosowań wewnętrznych
- Optymalne dostosowanie do nominalnego udźwigu podnośników podciśnieniowych
- Znakomita praca o niskim współczynniku tarcia i niskiej masie ruchomej
W większości przypadków termin system suwnicowy odnosi się do tak zwanej suwnicy bramowej. Systemy suwnic są wspierane przez szyny, dlatego też wciągnik porusza się wzdłuż wcześniej zdefiniowanego systemu szyn. Suwnice firmy Schmalz mogą być skonfigurowane jako jednodźwigarowe, dwudźwigarowe lub jednoszynowe.
Systemy suwnic są wykorzystywane w niemal wszystkich procesach związanych z produkcją wewnętrzną, montażem i logistyką. System suwnic pokrywa szczególnie duży obszar roboczy.
Systemy suwnic firmy Schmalz są produkowane z wysokiej jakości aluminium. Niska waga suwnic zapewnia zatem doskonałą lekkość pracy. Żurawie mają projekt modułowy: Z rozbudowanego systemu modułowego, system suwnic może być indywidualnie adaptowany do budowy stropu lub innej nadbudowy specyficznej dla klienta.
Systemy suwnic firmy Schmalz imponują również maksymalnym bezpieczeństwem dzięki niezależnym obliczeniom umiejętności fizycznych wszystkich części składowych przenoszących obciążenia z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Wszystkie systemy podnoszenia firmy Schmalz są również projektowane zgodnie z najnowszą technologią (DIN EN 13001: klasa podnoszenia HC2, typ wciągnika HD1).
Aluminiowa sekcja dźwigu SRA jest dostępna w pięciu różnych grubościach i jest wyjątkowo odporna na zużycie, ugięcia i skręcanie. W zależności od grubości profilu, nasze systemy suwnic mogą przenosić obciążenia do 1200 kg. Lekkie profile aluminiowe pozwalają na uzyskanie długości do ośmiu metrów, którą można wydłużyć za pomocą złączy szynowych. Złącza szynowe są w pełni obciążalne na styku.
Unikalne wózki transportowe TRO-SRA rozkładają obciążenie równomiernie na wszystkie łożyskowane kółka, zapobiegając zakleszczaniu się wózków. Ponadto oznacza to, że do przyłączenia belki podsuwnicowej i wciągnika do systemu suwnic wystarczy jeden wózek transportowy.
Żurawie firmy Schmalz można łączyć z wciągnikiem łańcuchowym SCH, wciągnikiem linowym, wyważarką linową lub jednym z naszych podciśnieniowych podnośników. Korzyści są oczywiste: wysoka elastyczność i duża powierzchnia robocza zwiększają ergonomicznie i szybkość pracy.
Systemy suwnic firmy Schmalz można uzupełnić o szeroką gamę akcesoriów. W ten sposób można idealnie dopasować system suwnic do danej aplikacji. Opcjonalnie dostępne jest między innymi następujące wyposażenie:
Elektryczny napęd jezdny ze stale regulowaną prędkością jazdy
Bezprzewodowe zasilanie energią elektryczną przenoszonych urządzeń
Amortyzowane ograniczniki krańcowe do łagodnego zatrzymywania wózków transportowych (można je również doposażyć)