Plumas giratorias y puentes grúa
- Puentes grúa y grúas giratorias de aluminio para uso en interiores
- Adaptación óptima a la carga nominal de los elevadores de Schmalz
- Excelentes propiedades de funcionamiento suave y poca masa desplazada
En la mayoría de los casos, el término «sistema de grúa» hace referencia a lo que se conoce como «pórtico de grúa». Los sistemas de grúa se apoyan sobre raíles, por lo que el dispositivo de elevación se desplaza a lo largo de un sistema de raíles predefinido. Las grúas de Schmalz pueden configurarse como sistemas de grúa de una sola viga, de doble viga o sistema monorraíl.
Los puentes grúa se utilizan en casi todos los procesos internos de producción, montaje y logística. Un puente grúa cubre un rango de trabajo especialmente amplio.
Los sistemas de puentes grúa de Schmalz se fabrican en aluminio de alta calidad. El reducido peso del sistema de puente grúa garantiza, por tanto, un funcionamiento extremadamente ágil. Las grúas tienen un diseño modular: a partir de un amplio sistema modular, un sistema de puente grúa puede adaptarse individualmente a la estructura del techo u otra superestructura específica del cliente.
Los sistemas de grúas de Schmalz también destacan por su máxima seguridad gracias a un cálculo físico independiente de la capacidad de carga de todos los componentes portantes mediante el método FEM. Además, todos los sistemas de grúas de Schmalz están diseñados según la tecnología más avanzada (DIN EN 13001: clase de elevación HC2, modelo de dispositivo de elevación HD1).
El perfil de aluminio para grúas SRA es disponible en cinco espesores diferentes y tiene alta resistencia al desgaste por flexión y torsión. Dependiendo del espesor del perfil, nuestros puentes grúa pueden soportar cargas de hasta 1.200 kg. Los perfiles ligeros de aluminio permiten una longitud de hasta ocho metros, que puede ampliarse mediante conectores de carril. Los conectores de carril admiten la carga completa en la interfaz.
Los exclusivos carros de transporte TRO-SRA distribuyen la carga de manera uniforme entre todas las ruedas de carga, lo que evita que los carros se atasquen. Además, esto significa que basta con un solo carro de transporte para realizar la conexión entre el puente de perfil de la grúa y el dispositivo de elevación.
Las grúas de Schmalz pueden combinarse con el polipasto de cadena SCH, un polipasto de cable, un equilibrador de cable o uno de nuestros equipos de elevación por vacío. Las ventajas son evidentes: la gran flexibilidad y una amplia superficie de trabajo aumentan la ergonomía y la rapidez de trabajo.
Los sistemas de puentes grúa de Schmalz pueden complementarse con una amplia gama de accesorios. De este modo, cada sistema de puente grúa se adapta perfectamente a la aplicación. Entre otros, se dispone de los siguientes equipos opcionales: