Poutres roulantes et potences pivotantes
- Poutres roulantes en aluminium et potences pivotantes pour des domaines interieur
- Adaptation optimale à la charge nominale des appareil de levage
- Excellentes maniabilité et faible masse en mouvement
Dans la plupart des cas, le terme « poutre roulante » désigne ce que l'on appelle un portique. Les systèmes de poutre roulante reposent sur des rails, ce qui explique pourquoi l'appareil de levage se déplace le long d'un réseau de rails prédéfini. Les ponts roulants de Schmalz peuvent être configurés en systèmes à poutre unique, à double poutre ou système monorail.
Les systèmes de poutres roulantes sont utilisés dans la quasi-totalité des procédés de production, de montage et de logistique en interne. Un système de poutre roulante couvre une zone de travail particulièrement étendue.
Les systèmes de poutre roulante de Schmalz sont fabriqués en aluminium de haute qualité. Le faible poids du système de poutre roulante assure ainsi un fonctionnement extrêmement fluide. Les poutres roulantes sont de construction modulaire : grâce à un système modulaire complet, une poutre roulante peut être ajustée individuellement à la structure du plafond ou à toute autre superstructure spécifique au client.
Les systèmes de poutres roulantes Schmalz séduisent également par leur sécurité maximale grâce à un calcul indépendant de la résistance mécanique de tous les composants porteurs à l’aide de la méthode FEM. Tous les systèmes de poutres roulantes Schmalz sont en outre conçus selon les dernières normes techniques (DIN EN 13001 : classe de levage HC2, type d’appareil de levage HD1).
Le profilé de grue en aluminium SRA est livrable en cinq épaisseurs différentes et est très résistant à l’usure, à la flexion et à la torsion. En fonction de l'épaisseur du profilé, nos systèmes de poutre roulante en aluminium peuvent supporter des charges allant jusqu'à 1 200 kg. Les cornières en aluminium permettent d'atteindre une longueur maximale de huit mètres, qui peut être prolongée à l'aide de raccords de rails. Les raccords de rails supportent la charge maximale au niveau de l'interface.
Les chariots de transport TRO-SRA, uniques en leur genre, répartissent la charge de manière homogène sur toutes les roulettes porteuses, empêchant ainsi les chariots de se bloquer. De plus, cela signifie qu’un seul chariot de transport suffit pour réaliser la connexion entre la poutre en profilés et l’appareil de levage au sein du système de pont roulant.
Les ponts roulants de Schmalz peuvent être combinés avec le palan à chaîne SCH, un palan à câble, un équilibreur à câble ou l’un de nos systèmes de manutention par le vide. Les avantages sont évidents : la grande flexibilité et la vaste surface de travail améliorent l’ergonomie et la rapidité d’exécution des tâches.
Les systèmes de poutres roulantes de Schmalz peuvent être complétés par une large gamme d'accessoires. Ainsi, un système de poutre roulante est parfaitement adapté à l'application. Les équipements en option suivants sont notamment livrables :