Vinç Sistemleri ve Pergel Vinçler
- İç mekan kullanımı için alüminyum vinç sistemleri ve pergel vinçler
- Schmalz vakumlu kaldırıcının nominal yük kapasitesine optimum uyum
- Mükemmel düzgün çalışma özellikleri ve düşük hareketli kütle
Çoğu durumda, vinç sistemi terimi portal vinç olarak adlandırılan bir vinci ifade eder. Vinç sistemleri ray desteklidir, bu nedenle vinç önceden tanımlanmış bir ray sistemi boyunca hareket eder. Schmalz'ın vinçleri tek kirişli, çift kirişli veya monoray vinç sistemleri olarak yapılandırılabilir.
Vinç sistemleri neredeyse tüm şirket içi üretim, montaj ve lojistik süreçlerinde kullanılır. Bir vinç sistemi özellikle geniş bir çalışma alanını kapsar.
Schmalz'ın vinç sistemleri yüksek kaliteli alüminyumdan üretilmektedir. Bu nedenle vinç sisteminin düşük ağırlığı, mükemmel hafiflikte çalışma sağlar. Vinçler modüler bir tasarıma sahiptir: Kapsamlı bir modüler sistemden, bir vinç sistemi tavan konstrüksiyonuna veya müşteriye özel diğer üst yapıya ayrı ayrı uyarlanabilir.
Schmalz vinç sistemleri, FEM yöntemi kullanılarak tüm yük taşıyan bileşenlerin bağımsız bir fiziksel beceri hesaplaması sayesinde maksimum güvenlik ile de etkileyicidir. Tüm Schmalz vinç sistemleri ayrıca en son teknolojiye göre tasarlanmıştır (DIN EN 13001: kaldırma sınıfı HC2, kaldırma tipi HD1).
Alüminyum vinç profili SRA beş farklı kalınlıkta mevcuttur ve sapma ve burulmaya karşı son derece dayanıklıdır. Profil kalınlığına bağlı olarak, vinç sistemlerimiz 1.200 kg'a kadar yük taşıyabilir. Hafif alüminyum profiller, ray konektörleri kullanılarak uzatılabilen sekiz metreye kadar bir uzunluğa izin verir. Ray konektörleri arayüzde tamamen yüklenebilir.
Benzersiz TRO-SRA taşıma arabaları, yükü tüm yük taşıyan tekerleklere eşit olarak dağıtarak arabaların sıkışmasını önler. Ayrıca bu, vinç kirişini ve vinci vinç sistemine bağlamak için tek bir taşıma arabasının yeterli olduğu anlamına gelir.
Schmalz'ın vinçleri SCH zincirli caraskal, halatlı vinç, rope balansör veya vakumlu kaldırıcılarımızdan biri ile kombine edilebilir. Avantajları açıktır: yüksek esneklik ve geniş çalışma yüzeyi ergonomiyi ve çalışma hızını artırır.
Schmalz'ın vinç sistemleri geniş bir aksesuar yelpazesi ile desteklenebilir. Bu şekilde, bir vinç sistemi uygulamaya mükemmel şekilde uyarlanır. Diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki opsiyonel ekipmanlar mevcuttur:
Sürekli ayarlanabilir hareket hızına sahip elektrikli hareket tahriki
Taşınan cihazların elektrik güç beslemesi için kablosuz enerji kaynağı
Taşıma arabalarının nazikçe durdurulması için sönümlü uç durdurucular (sonradan da takılabilir)