Zincirli vinçler
Güçlü ve dayanıklı - Schmalz zincirli vinç SCH
Endüstriyel tesislerde, ağır yüklerin sıklıkla yüksek frekansta taşınması gerekir.Bu durum güçlü, güvenilir ve az bakım gerektiren zincirli vinçler gerektirir. Schmalz zincirli vinç SCH, sağlam muhafazası, düşük bakım ve yükleri taşırken yüksek güvenliği ile karakterizedir. Çift kaymalı kavrama aşırı yüke karşı en iyi korumayı sunar. Schmalz zincirli vinçlerle, yüksek seviyede tekrarlama doğruluğu ve çok ağır yüklerin tam olarak konumlandırılmasını sağlayabilirsiniz.
Sağlam motor aynı zamanda zorlu koşullarda kullanım için de uygundur. Redüktörün sürekli yağlanması ve modern DC manyetik fren, zincirli vincin düşük bakım sürelerine katkıda bulunur.
Standart olarak sınır şalterli , uzun ömürlü zincirli ceraskal
Tak ve çalıştır konektörü sayesinde hemen kullanıma hazır
Helisel dişli dişli sayesinde çok pürüzsüz ve sessiz
42V düşük kontrol gerilimi ve acil kapatma işleviyle yüksek işletim güvenliği
Hassas pozisyonlandırma ve kablosuz uzaktan kumanda için frekans regülasyonu opsiyonel olarak temin edilebilir
Aktion Gesunder Rücken e. V. tarafından onay mührü verilmiştir
Schmalz vakumlu taşıma ve vinç sistemleri, hafif ve ağır yükleri kaldırırken sırtı ve kas-iskelet sistemini destekler. Gerginliği azaltır ve iş ortamının ergonomik hale getirilmesine yardımcı olur. Bu durum bağımsız bir kurum olan Aktion Gesunder Rücken e. V.’nin (AGR) onay mührüyle onaylanmıştır.

Tasarım

- Farklı kaldırma sınıflarında ve voltaj seçeneklerinde, yüksek kaliteli zincirli ceraskal ana gövdesi (1)
- Uygulamaya özel uyarlama için yük kancalı (2) zincir modülü
- Zincir kutusunun (3) müşteriye özel zincir uzunluğuna göre koordineli montajı
- VacuMaster Basic uygulamaları için ergonomik pandant kumanda (4) veya zincirli ceraskal kumandasının Comfort operatör koluna tamamen entegre edilmesi
Teknik veri
| Tip | Maks. kaldırma kapasitesi [kg] | Kaldırma aralığı [mm] | Zincir telleri | Yüksek hız [m / dak] | Hassas kaldırma [m / dak] |
|---|---|---|---|---|---|
| SCH-S | 350 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
| SCH-M | 800 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
| SCH-M | 1.250 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
| SCH-M-FU | 650 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
| SCH-M-FU | 1.250 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
| SCH-L | 1.600 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
| SCH-L | 2.500 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
| SCH-L-FU | 1.250 | 3.000 | 1 | 8,0 | 2,0 |
| SCH-L-FU | 2.500 | 3.000 | 2 | 4,0 | 1,0 |
Motor Grubuna Göre İzin Verilen Maksimum Yük
| Tip | Zincir telleri | Kaldırma hızı 50Hz |
Kaldırma hızı 60Hz |
A3 (M3) | A4 (M4) | A5 (M5) | A6 (M6) | A7 (M7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCH-S | 1 | 8/2 m/dak | 9,6/2,4 m/dak | - | 350 kg | 250 kg | 200 kg* | - |
| SCH-M | 1 | 8/2 m/dak | 9,6/2,4 m/dak | 800 kg | 650 kg | 500 kg | 400 kg | 325 kg** |
| SCH-M | 2 | 4/1 m/dak | 4,8/1,2 m/dak | - | 1.250 kg | 1.000 kg | 800 kg | 625 kg** |
| SCH-M-FU | 1 | 0,7-6,9 m/dak | - | - | - | - | 650 kg | 500 kg** |
| SCH-M-FU | 2 | 0,3-3,5 m/dak | - | - | - | - | 1.250 kg | 1.000 kg** |
| SCH-L | 1 | 8/2 m/dak | 9,6/2,4 m/dak | 1.600 kg | 1.250 kg | 1.000 kg | 800 kg | 625 kg*** |
| SCH-L | 2 | 4/1 m/dak | 9,6/2,4 m/dak | - | 2.500 kg | 2.000 kg | 1.600 kg | 1.250 kg*** |
| SCH-L-FU | 1 | 0,7-6,9 m/dak | - | - | - | - | 1.250 kg | 1.000 kg*** |
| SCH-L-FU | 2 | 0,3-3,5 m/dak | - | - | - | - | 2.500 kg | 2.000 kg*** |
*1-str: en az. 80 kg
**1-str: en az 100 kg / 2-str: en az 200 kg
***1-str: en az 500 kg / 2-str: en az 1.000 kg
Endüstriler
- •Genel
Videolar
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.