Schmalz

Wciągniki łańcuchowe

Mocny i wytrzymały - Wciągnik łańcuchowy SCH firmy Schmalz

W zakładach przemysłowych ciężkie ładunki często muszą być przenoszone z dużą częstotliwością. Wymaga to zastosowania wciągników łańcuchowych o dużej mocy, niezawodnych i mało wymagających konserwacji. Wciągnik łańcuchowy SCH firmy Schmalz charakteryzuje się solidną obudową, niewymagających ciągłej konserwacji oraz wysokim bezpieczeństwem podczas przenoszenia ładunków. Podwójne sprzęgło poślizgowe zapewnia najlepszą ochronę przed przeciążeniem. Dzięki wciągnikom łańcuchowym firmy Schmalz można uzyskać wysoką dokładność powtarzalności oraz dokładne pozycjonowanie bardzo ciężkich ładunków.

Wytrzymały silnik nadaje się również do stosowania w ekstremalnych warunkach. Stałe smarowanie przekładni i nowoczesny hamulec magnetyczny prądu stałego przyczyniają się do niskich czasów konserwacji wciągnika łańcuchowego.

Zapytanie o produkt

Wytrzymały wciągnik łańcuchowy ze standardowym ograniczeniem skoku

Gotowy do natychmiastowego użycia dzięki złączu Plug & Play

Bardzo płynna praca i cicha praca dzięki przekładni śrubowej

Wysokie bezpieczeństwo pracy dzięki niskiemu napięciu sterowania 42 V i funkcji zatrzymania awaryjnego

Opcjonalnie dostępne jest sterowanie częstotliwością dla czułego pozycjonowania oraz zdalne sterowanie radiowe

Wyróżnione certyfikatem jakości przez stowarzyszenie Aktion Gesunder Rücken e. V.

Podnośniki podciśnieniowe i suwnice Schmalz wspierają kręgosłup i układ mięśniowo-szkieletowy przy podnoszeniu lekkich i ciężkich ładunków. Redukują obciążenie i podnoszą ergonomiczność środowiska pracy. Potwierdziło to swoim certyfikatem jakości niezależne stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania chorobom kręgosłupa Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR).

Pobierz ulotkę informacyjną
Projekt
  • Wysokiej jakości korpus podstawy wciągnika łańcuchowego (1) w różnych klasach obciążenia i wariantach napięcia
  • Moduł łańcuchowy z hakiem ładunkowym (2) do indywidualnego dostosowania do zastosowania
  • Skoordynowany montaż pojemnika na łańcuch (3) zgodnie z długością łańcucha określoną przez klienta
  • Ergonomiczna stacja wisząca (4) do zastosowań VacuMaster Basic lub kompletna integracja sterowania łańcuchem w komfortowym uchwycie obsługi
Dane techniczne
Typ Maks. udźwig [kg] Zakres podnoszenia [mm] Nici łańcuchowe Wysoka prędkość [m/min] Niska prędkość [m/min]
SCH-S 350 3.000 1 8,0 2,0
SCH-M 800 3.000 1 8,0 2,0
SCH-M 1.250 3.000 2 4,0 1,0
SCH-M-FU 650 3.000 1 8,0 2,0
SCH-M-FU 1.250 3.000 2 4,0 1,0
SCH-L 1.600 3.000 1 8,0 2,0
SCH-L 2.500 3.000 2 4,0 1,0
SCH-L-FU 1.250 3.000 1 8,0 2,0
SCH-L-FU 2.500 3.000 2 4,0 1,0

Maksymalne dopuszczalne obciążenie według grupy silników

Typ Ilość łańcuchów Prędkość podnoszenia
przy częstotliwości 50Hz
Prędkość podnoszenia
przy częstotliwości 60Hz
A3 (M3) A4 (M4) A5 (M5) A6 (M6) A7 (M7)
SCH-S 1 8/2 m/min 9.6/2.4 m/min - 350 kg 250 kg 200 kg* -
SCH-M 1 8/2 m/min 9.6/2.4 m/min 800 kg 650 kg 500 kg 400 kg 325 kg**
SCH-M 2 4/1 m/min 4.8/1.2 m/min - 1,250 kg 1,000 kg 800 kg 625 kg**
SCH-M-FU 1 0.7-6.9 m/min - - - - 650 kg 500 kg**
SCH-M-FU 2 0.3-3.5 m/min - - - - 1,250 kg 1,000 kg**
SCH-L 1 8/2 m/min 9.6/2.4 m/min 1,600 kg 1,250 kg 1,000 kg 800 kg 625 kg***
SCH-L 2 4/1 m/min 9.6/2.4 m/min - 2,500 kg 2,000 kg 1,600 kg 1,250 kg***
SCH-L-FU 1 0.7-6.9 m/min - - - - 1,250 kg 1,000 kg***
SCH-L-FU 2 0.3-3.5 m/min - - - - 2,500 kg 2,000 kg***

*1-str: min. 80 kg
**1-str: min. 100 kg / 2-str: min. 200 kg
***1-str: min. 500 kg / 2-str: min. 1.000 kg

Branże
  • •Uniwersalne
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka