Kiedyś do podnoszenia paneli potrzebowaliśmy dwóch osób. Dzisiaj jedna osoba obsługuje to sama, w sposób bardziej ergonomiczny i znacznie bezpieczniejszy.∼ Lukas Züfle, właściciel firmy stolarskiej „Robert Züfle”

Podciśnieniowy podnośnik usprawnia obsługę paneli w stolarni Züfle
W stolarni Roberta Züfle'a wielkoformatowe panele drewniane o wymiarach do 5 000 × 2 000 mm stanowią część codziennej obsługi. Przez długi czas obsługa tych paneli wymagała dużego nakładu siły roboczej i wiązała się ze znacznym wysiłkiem fizycznym. Dzięki urządzeniu VacuMaster Wood firmy Schmalz jedna osoba może teraz podnosić i ustawiać panele w sposób bezpieczny, ergonomiczny i efektywny. Bezpieczeństwo w miejscu pracy, czas realizacji zleceń oraz wydajność uległy zauważalnej poprawie.
Fakty historii sukcesu
| Przemysł | Drewno |
|---|---|
| Obrabiany przedmiot | Drewniane deski |
| Grupa produktów | Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Drewno |
| Rodzaj obsługi | Obsługa ręczna |
Ze Schmalz
50
procent
niższe koszty pracy
250
kilogramy
poruszać się ergonomicznie
Klient: Robert Züfle – Warsztat stolarski
Robert Züfle Carpentry to firma rodzinna prowadzona już przez czwarte pokolenie, z lokalizacją w północnej części Czarnego Lasu. Łączy ona tradycyjne rzemiosło z nowoczesnymi procesami oraz najnowocześniejszym parkiem maszynowym. W Baiersbronn zespół kierowany przez właściciela Lukasa Züfle dostarcza wysokiej jakości rozwiązania z drewna – od indywidualnych elementów wyposażenia wnętrz i mebli na zamówienie po projekty kuchni, a także wyposażenie sklepów i wnętrz hotelowych. Zespół składający się z sześciu pracowników codziennie zajmuje się procesem obróbki i wykańczania wielkoformatowych paneli drewnianych oraz ciężkich przedmiotów obrabianych. Jakość i niezawodność stanowią rdzeń działalności firmy, a także silne zaangażowanie w efektywną, ergonomiczną i przyszłościową produkcję. Właśnie w tym zakresie firma Züfle konsekwentnie stawia na inteligentne technologie, które stanowią namacalne wsparcie dla rzemiosła.

Wyzwanie
W firmie Züfle wielkoformatowe panele drewniane stanowią część codziennej obsługi. Wymiary sięgające nawet 5 000 × 2 000 mm oraz różnorodna faktura powierzchni – od gładkiej po szorstką – stawiały wysokie wymagania w zakresie obsługi. Bezpieczne chwytanie, podnoszenie i precyzyjne ustawianie paneli było fizycznie wymagające i wymagało dużego nakładu siły roboczej. Wcześniej zespół zajmował się obsługą przedmiotów obrabianych ręcznie oraz za pomocą wózka widłowego: w zależności od wielkości zamówienia, w każdej zmianie obsługiwano do dziesięciu paneli. Zazwyczaj do podnoszenia i ustawiania paneli potrzebne były jednocześnie dwie osoby. Wraz ze wzrostem wielkości zamówień stało się jasne, że takie podejście było czasochłonne, angażowało cenne zasoby siły roboczej i stanowiło odczuwalne obciążenie dla pracowników. Dla właściciela, Lukasa Züfle, było oczywiste, że ręczne podnoszenie nie stanowiło już trwałego rozwiązania. „Jedna osoba powinna być w stanie podnieść arkusze. Do tej pory potrzebne były dwie osoby” – mówi, opisując główne wyzwanie. Celem było znaczne poprawienie ergonomii, zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy, a jednocześnie optymalizacja wydajności i skrócenie czasu realizacji. „Szukaliśmy rozwiązania, które nie tylko zmniejszy obciążenie, ale także sprawi, że cały proces będzie bezpieczniejszy i bardziej efektywny” – mówi Lukas Züfle.
Rozwiązanie Schmalza
Aby zoptymalizować obsługę wielkoformatowych paneli drewnianych, firma Züfle Carpentry zdecydowała się na skoordynowany system przenoszenia firmy Schmalz. System ten obejmuje urządzenie VacuMaster Wood w połączeniu z żurawem obrotowym montowanym na ścianie oraz zintegrowanym wciągnikiem łańcuchowym – gotowy do obsługi i zaprojektowany z myślą o ergonomicznym, bezpiecznym i precyzyjnym podnoszeniu bezpośrednio przy stanowisku pracy. Urządzenie VacuMaster Wood zostało opracowane specjalnie z myślą o zastosowaniach w obróbce drewna. Nadaje się zarówno do hermetycznych, jak i porowatych materiałów drewnopochodnych, oraz niezawodnie obsługuje płyty MDF, OSB i płyty wiórowe, niezależnie od tego, czy ich powierzchnie są gładkie, czy chropowate. Dzięki udźwigowi do 250 kg i możliwości przemieszczania arkuszy o długości do 5 000 mm system w pełni pokrywa typowe wymiary obrabianych elementów w firmie Züfle. Specjalne płyty ssące o wysokiej zdolności pochłaniania sił ścinających zapewniają bezpieczny uchwyt, natomiast zintegrowane urządzenia ostrzegawcze i zbiornik próżniowy zwiększają bezpieczeństwo w miejscu pracy. Podnośnik próżniowy jest prowadzony przez montowany na ścianie żuraw obrotowy o kącie obrotu do 180°. Lekki aluminiowy wysięgnik zapewnia doskonałą płynność obsługi i precyzyjne pozycjonowanie przy minimalnym wysiłku. Idealnie dopasowany elektryczny wciągnik łańcuchowy obsługuje pionowe podnoszenie i opuszczanie – cicho, płynnie i z wysoką powtarzalnością. Wynik: to, co wcześniej wymagało dwóch osób, teraz może wykonać jedna osoba. Wyeliminowano wysiłek związany z koordynacją, obciążenie fizyczne i czasy oczekiwania. Przepływ materiałów stał się bardziej równomierny, skróciły się czasy realizacji, a pracownicy odczuwają zauważalnie mniejsze obciążenie. Uzupełnieniem systemów jest prosta obsługa serwisowa firmy Schmalz. Początkowe uszkodzenie transportowe zostało szybko i bezproblemowo usunięte, co potwierdza niezawodność partnerstwa dla firmy Züfle Carpentry.

Podciśnieniowy podnośnik i żuraw tworzą zgrany system transportu materiałów.

Intuicyjna obsługa urządzenia VacuMaster Wood zapewniająca bezpieczną obsługę płyt.

