Vroeger hadden we twee mensen nodig om de panelen te tillen. Tegenwoordig kan één persoon het alleen doen, wat ergonomischer en veel veiliger is.∼ Lukas Züfle, eigenaar van Robert Züfle Timmerbedrijf

Vacuümheffer optimaliseert de handling van panelen bij Züfle Carpentry
Bij timmerbedrijf Robert Züfle behoren grootformaat houten panelen met afmetingen tot 5.000 × 2.000 mm tot de dagelijkse gang van zaken. Lange tijd vergde de handling van deze panelen veel mankracht en ging het gepaard met aanzienlijke fysieke belasting. Met de VacuMaster Wood van Schmalz kan één persoon de panelen nu veilig, ergonomisch en efficiënt tillen en positioneren. De veiligheid op de werkplek, de doorlooptijden en de productiviteit zijn allemaal merkbaar verbeterd.
Kenmerken van het succesverhaal
| Industrie | Hout |
|---|---|
| Werkstuk | Houten platen |
| Productgroep | Vacuüm tilhulp VacuMaster Hout |
| Type behandeling | Handmatig handling |
Met Schmalz
50
procent
lagere arbeidskosten
250
kilogram
ergonomisch bewegen
De klant: Robert Züfle Timmerbedrijf
Robert Züfle Carpentry is een familiebedrijf dat inmiddels door de vierde generatie wordt geleid en heeft een locatie in het noordelijke Zwarte Woud. Het bedrijf combineert traditioneel vakmanschap met moderne processen en een ultramodern machinepark. In Baiersbronn levert het team onder leiding van eigenaar Lukas Züfle hoogwaardige houtoplossingen, variërend van interieurinrichtingen en meubels op maat tot keukenconcepten, winkelinrichtingen en hotelinterieurs. Met een team van zes werknemers verwerkt en bewerkt de werkplaats dagelijks grootformaat houten panelen en zware werkstukken. Kwaliteit en betrouwbaarheid staan centraal in het bedrijf, naast een sterke toewijding aan efficiënte, ergonomische en toekomstgerichte productie. Juist op dit punt vertrouwt Züfle consequent op slimme technologie die het vakmanschap concreet ondersteunt.

De uitdaging
Bij Züfle maken grootformaat houten panelen deel uit van de dagelijkse werkzaamheden. Formaten tot 5.000 × 2.000 mm en een verscheidenheid aan oppervlaktestructuren, van glad tot ruw, stelden hoge eisen aan de handling. Het veilig vastpakken, tillen en nauwkeurig positioneren van de panelen was fysiek zwaar en vergde veel mankracht. Voorheen verwerkte het team de werkstukken handmatig en met een vorkheftruck: tot tien panelen per dienst, afhankelijk van het ordervolume. Meestal waren er twee mensen tegelijk nodig om de panelen op te tillen en uit te lijnen. Naarmate de ordervolumes toenamen, werd duidelijk dat deze aanpak tijdrovend was, kostbare arbeidskrachten in beslag nam en een merkbare belasting voor de werknemers vormde. Voor eigenaar Lukas Züfle was het duidelijk dat handmatig tillen geen duurzame oplossing meer was. „Eén persoon zou de platen moeten kunnen tillen. Tot nu toe waren er twee nodig”, zegt hij, waarmee hij het kerndeel van de uitdaging beschrijft. Het doel was om de ergonomie aanzienlijk te verbeteren, de veiligheid op de werkplek te vergroten en tegelijkertijd de productiviteit en doorlooptijden te optimaliseren. „We waren op zoek naar een oplossing die niet alleen de belasting vermindert, maar het hele proces ook veiliger en efficiënter maakt”, zegt Lukas Züfle.
Oplossing van Schmalz
Om de verwerking van grootformaat houten panelen te optimaliseren, heeft Züfle Carpentry gekozen voor een op elkaar afgestemd handlingsysteem van Schmalz. Het systeem bestaat uit een VacuMaster Wood in combinatie met een aan de wand gemonteerde zwenkkraan en een geïntegreerde kettingtakel, gebruiksklaar en ontworpen voor ergonomisch, veilig en nauwkeurig tillen direct op de werkplek. De VacuMaster Wood is speciaal ontwikkeld voor applicaties in de houtbewerking. Hij is geschikt voor zowel luchtdichte als poreuze houtmaterialen en verwerkt op betrouwbare wijze MDF-, OSB- en spaanplaatpanelen, ongeacht of hun oppervlakken glad of ruw zijn. Met een draagvermogen tot 250 kg en de mogelijkheid om platen met een lengte tot 5.000 mm te verplaatsen, dekt het systeem de typische werkstukafmetingen bij Züfle volledig. Speciale zuigplaten met een hoge afschuifkrachtabsorptie zorgen voor een veilige grip, terwijl geïntegreerde waarschuwingsinrichtingen en een vacuümreservoir de veiligheid op de werkplek vergroten. De vacuümheffer wordt geleid door een aan de wand gemonteerde zwenkkraan met een zwenkhoek tot 180°. De lichtgewicht aluminium zwenkarm zorgt voor een uitstekende soepele werking en nauwkeurige positionering met minimale inspanning. Een perfect afgestemde elektrisch kettingtakel zorgt voor het verticaal tillen en laten zakken, stil, soepel en met een hoge herhaalbaarheid. Het resultaat: wat voorheen door twee personen moest worden gedaan, kan nu door één persoon worden uitgevoerd. Coördinatie-inspanningen, fysieke belasting en wachttijden worden geëlimineerd. De materiaalstroom verloopt gelijkmatiger, de doorlooptijden worden verkort en de werknemers ervaren merkbaar minder belasting. De systemen worden gecompleteerd door de vlotte service van Schmalz. Een aanvankelijk geval van transportschade werd snel en zonder problemen opgelost, een detail dat de betrouwbaarheid van de samenwerking voor timmerbedrijf Züfle bevestigt.

De vacuümheffer en de kraan vormen samen een geïntegreerd materiaaltransportsysteem.

Intuïtieve bediening van de VacuMaster Wood voor een veilige handling van panelen.

