Avant, il fallait deux personnes pour effectuer le levage des panneaux. Aujourd’hui, une seule personne peut s’en charger pour la manipulation, de manière plus ergonomique et bien plus sûre.∼ Lukas Züfle, propriétaire de l'entreprise de menuiserie Robert Züfle

Un système de manutention par le vide optimise la manipulation des panneaux chez Züfle Carpentry
Chez Robert Züfle Menuiserie, le fonctionnement implique la manipulation de panneaux en bois grand format pouvant atteindre 5 000 × 2 000 mm. Pendant longtemps, la manipulation de ces panneaux a nécessité beaucoup de main-d'œuvre et représenté un effort physique considérable. Grâce au VacuMaster Wood de Schmalz, une seule personne peut désormais lever et positionner les panneaux en toute sécurité, de manière ergonomique et efficace. La sécurité au travail, les délais d'exécution et la productivité se sont tous nettement améliorés.
Les faits de l'histoire d'une réussite
| Secteur | Bois |
|---|---|
| Pièce à manipuler | Panneaux (d'aggloméré) |
| Groupe de produits | Dispositif de levage par le vide VacuMaster Wood |
| Type de manipulation | Manipulation manuelle |
Avec Schmalz
50
pour cent
des coûts de main-d'œuvre réduits
250
kilogrammes
se déplacer de manière ergonomique
Le client: Robert Züfle - Menuiserie
Robert Züfle Carpentry est une entreprise familiale dirigée par la quatrième génération, située au nord de la Forêt-Noire. Elle allie savoir-faire artisanal traditionnel à des procédés modernes et à un parc de machines à la pointe de la technologie. À Baiersbronn, l’équipe dirigée par le propriétaire Lukas Züfle propose des solutions en bois de haute qualité, allant des aménagements intérieurs sur mesure et du mobilier sur mesure aux concepts de cuisine, en passant par l’aménagement de magasins et les intérieurs d’hôtels. Avec une équipe de six employés, l'atelier effectue quotidiennement le traitement et le finissage de panneaux de bois grand format et de pièces lourdes. La qualité et la fiabilité sont au cœur de son fonctionnement, tout comme un engagement fort en faveur d'une production efficace, ergonomique et tournée vers l'avenir. C'est précisément dans ce domaine que Züfle s'appuie systématiquement sur des technologies intelligentes qui apportent un soutien concret au savoir-faire artisanal.

Le défi
Chez Züfle, les panneaux en bois de grand format font partie du fonctionnement quotidien. Des dimensions pouvant atteindre 5 000 × 2 000 mm et une grande variété de textures de surface, allant du lisse au rugueux, imposaient des exigences élevées en matière de manipulation. La préhension, le levage et le positionnement précis des panneaux en toute fiabilité étaient physiquement exigeants et nécessitaient beaucoup de main-d’œuvre. Auparavant, l’équipe effectuait la manipulation des pièces de manière manuelle et à l’aide d’un chariot élévateur : jusqu’à dix panneaux par équipe, en fonction du volume des commandes. En général, deux personnes devaient intervenir simultanément pour effectuer le levage et l’alignement des panneaux. À mesure que le volume des commandes augmentait, il est apparu clairement que cette approche prenait beaucoup de temps, mobilisait des ressources humaines précieuses et imposait une charge de travail notable aux employés. Pour le propriétaire Lukas Züfle, il était évident que le levage manuel n’était plus une solution viable. « Une seule personne devrait pouvoir lever les plateaux. Jusqu’à présent, il en fallait deux », explique-t-il, décrivant ainsi le principal défi. L’objectif était d’améliorer considérablement l’ergonomie, de renforcer la sécurité au travail et, dans le même temps, d’optimiser la productivité et les délais d’exécution. « Nous recherchions une solution qui non seulement réduise la fatigue, mais rende également l’ensemble du processus plus sûr et plus efficace », précise Lukas Züfle.
Solution de Schmalz
Afin d'optimiser la manutention des panneaux de bois grand format, l'entreprise de menuiserie Züfle a opté pour un système de manutention coordonné de la marque Schmalz. Ce système comprend un VacuMaster Wood associé à une potence pivotante murale et à un palan à chaîne intégré, prêt au fonctionnement et conçu pour un levage ergonomique, sûr et précis directement sur le poste de travail. Le VacuMaster Wood a été spécialement développé pour les applications dans le domaine du travail du bois. Il convient aussi bien aux matières à base de bois étanches qu’aux matières poreuses et permet de réaliser de manière fiable la manipulation des panneaux MDF, OSB et agglomérés, que leurs surfaces soient lisses ou rugueuses. Avec une capacité de charge allant jusqu’à 250 kg et la possibilité de déplacer des plates d’une longueur maximale de 5 000 mm, le système couvre entièrement les dimensions typiques des pièces traitées chez Züfle. Des plaques d’aspiration spéciales, dotées d’une grande capacité d’absorption des forces de cisaillement, assurent une prise fiable, tandis que des dispositifs d’alerte intégrés et un réservoir à vide renforcent la sécurité sur le lieu de travail. Le palonnier à vide est guidé par une potence pivotante murale offrant un angle de pivotement pouvant atteindre 180°. La flèche légère en aluminium garantit un fonctionnement extrêmement fluide et un positionnement précis avec un minimum d’effort. Un palan électrique à chaîne parfaitement adapté assure le levage et l’abaissement verticaux, de manière silencieuse, fluide et avec une grande précision de reproduction. Résultat : ce qui nécessitait auparavant deux personnes peut désormais être effectué par une seule. Les efforts de coordination, la fatigue physique et les temps d’attente sont éliminés. Le flux de matières gagne en régularité, les délais d’exécution sont réduits et les employés ressentent une fatigue nettement moindre. Le système est complété par le service après-vente simple et efficace de Schmalz. Un dommage initial lié au transport a été résolu rapidement et sans aucun problème, un détail qui confirme la fiabilité du partenariat pour la menuiserie Züfle.

Le système de manutention par le vide et la grue forment un système coordonné de manutention.

Fonctionnement intuitif du VacuMaster Wood pour une manipulation fiable des panneaux.

