Antes necesitábamos a dos personas para levantar los paneles. Hoy en día, una sola persona puede realizar la manipulación por sí sola, de forma más ergonómica y mucho más segura.∼ Lukas Züfle, propietario de la carpintería Robert Züfle

El equipo de elevación por vacío optimiza la manipulación de paneles en la carpintería Züfle
En la carpintería Robert Züfle, los paneles de madera de gran formato, con dimensiones de hasta 5.000 × 2.000 mm, forman parte del funcionamiento diario. Durante mucho tiempo, la manipulación de estos paneles requería una gran cantidad de mano de obra y suponía un esfuerzo físico considerable. Con el VacuMaster Wood de Schmalz, ahora una sola persona puede levantar y colocar los paneles de forma segura, ergonómicamente y de forma eficiente. La seguridad en el puesto de trabajo, los tiempos de producción y la productividad han mejorado notablemente.
Los hechos de la historia de éxito
| Industria | Madera |
|---|---|
| Pieza de trabajo | Tableros de madera |
| Grupo de productos | Elevador por vacío VacuMaster Madera |
| Tipo de manipulación | Manipulación manual |
Con Schmalz
50
por ciento
menores costes laborales
250
kilogramos
moverse ergonómicamente
El cliente: Carpintería Robert Züfle
Robert Züfle Carpintería es una empresa familiar que ya va por su cuarta generación, situada en la delegación del norte de la Selva Negra. Combina la artesanía tradicional con procesos modernos y un parque de maquinaria de última generación. En Baiersbronn, el equipo dirigido por el propietario, Lukas Züfle, ofrece soluciones en madera de alta calidad, desde equipamientos interiores a medida y muebles personalizados hasta conceptos de cocina, pasando por el equipamiento de tiendas y los interiores de hoteles. Con una plantilla de seis empleados, el taller realiza a diario el proceso y el acabado de paneles de madera de gran formato y piezas pesadas. La calidad y la fiabilidad son el núcleo de su funcionamiento, junto con un firme compromiso con una producción eficiente, ergonómica y orientada al futuro. Es precisamente en este ámbito donde Züfle confía sistemáticamente en la tecnología inteligente, que proporciona un apoyo tangible a la artesanía.

El desafío
En Züfle, los paneles de madera de gran formato forman parte del funcionamiento diario. Los formatos de hasta 5.000 × 2.000 mm y la variedad de texturas superficiales, desde lisas hasta rugosas, planteaban grandes exigencias en cuanto a la manipulación. Agarrar, levantar y colocar con precisión los paneles de forma segura resultaba físicamente exigente y requería mucha mano de obra. Anteriormente, el equipo realizaba la manipulación de las piezas de forma manual y con una carretilla elevadora: hasta diez paneles por turno, dependiendo del volumen de pedidos. Por lo general, se necesitaban dos personas al mismo tiempo para levantar y alinear los paneles. A medida que aumentaba el volumen de pedidos, quedó claro que este enfoque requería mucho tiempo, inmovilizaba valiosos recursos de mano de obra y suponía una carga notable para los empleados. Para el propietario, Lukas Züfle, estaba claro que la elevación manual ya no era una solución sostenible. «Una sola persona debería poder levantar las placas. Hasta ahora se necesitaban dos», afirma, describiendo el núcleo del reto. El objetivo era mejorar significativamente la ergonomía, reforzar la seguridad en el lugar de trabajo y, al mismo tiempo, optimizar la productividad y los tiempos de producción. «Buscábamos una solución que no solo redujera el esfuerzo, sino que hiciera que todo el proceso fuera más seguro y eficiente», explica Lukas Züfle.
Solución de Schmalz
Para optimizar la manipulación de paneles de madera de gran formato, la carpintería Züfle se decantó por un sistema de manipulación coordinado de Schmalz. El sistema incluye un VacuMaster Wood en combinación con una grúa giratoria montada en la pared y un polipasto de cadena integrado, listo para su funcionamiento y diseñado para una elevación ergonómica, segura y precisa directamente en el puesto de trabajo. El VacuMaster Wood se ha desarrollado específicamente para aplicaciones en el sector de la carpintería. Es adecuado tanto para materiales a base de madera herméticos como porosos y realiza de forma fiable la manipulación de paneles de MDF, OSB y aglomerado, independientemente de si sus superficies son lisas o rugosas. Con una capacidad de carga de hasta 250 kg y la capacidad de mover láminas de hasta 5.000 mm de longitud, el sistema cubre por completo las dimensiones típicas de las piezas de trabajo en Züfle. Las placas de succión especiales, con una alta absorción de la fuerza de cizallamiento, garantizan un agarre seguro, mientras que los dispositivos de aviso integrados y un acumulador de vacío mejoran la seguridad en el lugar de trabajo. El elevador por vacío se guía mediante una grúa giratoria montada en la pared con un ángulo de giro de hasta 180°. El brazo de aluminio ligero proporciona un funcionamiento excelente y suave, así como un posicionamiento preciso con un esfuerzo mínimo. Un polipasto eléctrico de cadena perfectamente adaptado se encarga de la elevación y el descenso verticales, de forma silenciosa, suave y con una alta exactitud de repetición. El resultado: lo que antes requería dos personas ahora lo puede hacer una sola. Se eliminan los esfuerzos de coordinación, el esfuerzo físico y los tiempos de espera. El flujo de material se vuelve más constante, se reducen los tiempos de producción y los empleados experimentan una reducción notable del esfuerzo físico. El sistema se completa con el servicio sencillo de Schmalz. Un daño inicial sufrido durante el transporte se resolvió rápidamente y sin ningún problema, un detalle que confirma la fiabilidad de la colaboración para la carpintería Züfle.

El equipo de elevación por vacío y la grúa forman un sistema coordinado de manipulación de materiales.

Funcionamiento intuitivo de la VacuMaster Wood para una manipulación segura de los paneles.

