Aiemmin paneelien nostamiseen tarvittiin kaksi henkilöä. Nykyään yksi henkilö pystyy hoitamaan sen yksin, ergonomisemmin ja paljon turvallisemmin.∼ Lukas Züfle, Robert Züfle -puusepänliikkeen omistaja

Tyhjiönostin tehostaa paneelien käsittelyä Züflen puusepänverstaalla
Robert Züfle -puusepänverstaalla jopa 5 000 × 2 000 mm:n kokoiset suurikokoiset puulevyt kuuluvat päivittäiseen toimintaan. Pitkään näiden paneelien käsittely vaati paljon työvoimaa ja aiheutti huomattavaa fyysistä rasitusta. Schmalzin VacuMaster Wood -laitteen avulla yksi henkilö voi nyt nostaa ja sijoittaa paneelit turvallisesti, ergonomisesti ja tehokkaasti. Työturvallisuus, läpimenoajat ja tuottavuus ovat kaikki parantuneet huomattavasti.
Menestystarinan piirteet
| Teollisuus | Puu |
|---|---|
| Työkappale | Puiset laudat |
| Tuoteryhmä | Tyhjiönostolaite VacuMaster Wood |
| Käsittelytyyppi | Manuaalinen käsittely |
Schmalzin kanssa
50
prosenttia
pienemmät työvoimakustannukset
250
kilogrammaa
liikkua ergonomisesti
Asiakas: Robert Züflen puusepänliike
Robert Züfle Carpentry on neljännessä sukupolvessa toimiva perheyritys, jonka sijainti on Pohjois-Schwarzwaldissa. Yritys yhdistää perinteisen käsityötaidon nykyaikaisiin prosesseihin ja huippumoderniin konekantaan. Baiersbronnissa omistaja Lukas Züflen johtama tiimi toimittaa korkealaatuisia puu-ratkaisuja, jotka ulottuvat mittatilaustyönä valmistetuista sisustustuotteista ja huonekaluista keittiökonsepteihin sekä myymälä- ja hotellisisustuksiin. Kuuden työntekijän tiimin voimin työpajassa käsitellään ja viimeistellään päivittäin suurikokoisia puulevyjä ja raskaita työkappaleita. Laatu ja luotettavuus ovat yrityksen toiminnan ydin, samoin kuin vahva sitoutuminen tehokkaaseen, ergonomiseen ja tulevaisuuteen kohdistettuun tuotantoon. Juuri tässä Züfle luottaa johdonmukaisesti älykkääseen teknologiaan, joka tarjoaa konkreettista tukea käsityötaidolle.

Haaste
Züflessä suurikokoiset puulevyt ovat osa päivittäistä toimintaa. Jopa 5 000 × 2 000 mm:n kokoiset levyt ja monenlaiset pintarakenteet – sileistä karkeisiin – asettivat käsittelylle suuria vaatimuksia. Levyjen turvallinen tarttuminen, nosto ja tarkka sijoittaminen olivat fyysisesti raskaita tehtäviä ja vaativat paljon työvoimaa. Aiemmin tiimi käsitteli työkappaleita manuaalisesti ja trukkia käyttäen: jopa kymmenen paneelia vuoroa kohti tilausmäärästä riippuen. Yleensä paneelien nostamiseen ja kohdistamiseen tarvittiin kaksi henkilöä samanaikaisesti. Tilausmäärien kasvaessa kävi selväksi, että tämä toimintatapa oli aikaa vievää, sitoi arvokkaita työvoimaresursseja ja rasitti työntekijöitä huomattavasti. Omistaja Lukas Züflelle oli selvää, että manuaalinen nosto ei ollut enää kestävä ratkaisu. ”Yhden henkilön pitäisi pystyä nostamaan arkit. Tähän asti siihen on tarvittu kaksi”, hän kuvailee ydinhaastetta. Tavoitteena oli parantaa ergonomiaa merkittävästi, lisätä työturvallisuutta ja samalla optimoida tuottavuutta ja läpimenoaikoja. ”Etsimme ratkaisua, joka paitsi vähentää rasitusta, myös tekee koko prosessista turvallisemman ja tehokkaamman”, sanoo Lukas Züfle.
Schmalzin ratkaisu
Suurikokoisten puulevyjen käsittelyn optimoimiseksi Züfle Carpentry valitsi Schmalzin suunnitteleman integroidun käsittelyjärjestelmän. Järjestelmään kuuluu VacuMaster Wood -laite yhdistettynä seinälle asennettuun kääntöpuomiin ja integroituun ketjunostimeen. Järjestelmä on toimintavalmis ja suunniteltu ergonomiseen, turvalliseen ja tarkkaan nostoon suoraan työpisteellä. VacuMaster Wood on kehitetty nimenomaan puuntyöstön sovelluksiin. Se sopii sekä ilmatiiviille että huokoisille puupohjaisille materiaaleille ja käsittelee MDF-, OSB- ja lastulevylevyjä riippumatta siitä, ovatko niiden pinnat sileät vai karheat. Järjestelmän kantavuus on jopa 250 kg ja se pystyy siirtämään jopa 5 000 mm pitkiä arkkeja, joten se kattaa täysin Züflen tyypilliset työkappaleiden mitat. Erityiset imulevyt, joilla on suuri leikkausvoiman vaimennuskyky, varmistavat turvallisen pidon, kun taas integroidut varoituslaitteet ja tyhjiösäiliö parantavat työpaikan turvallisuutta. Tyhjiönostinta ohjaa seinälle asennettu kääntöpuomi nostin, jonka kääntävä kulma on jopa 180°. Kevyt alumiinipuomi takaa erinomaisen sujuvan toiminnan ja tarkan asemointin vähällä vaivalla. Täydellisesti sovitettu sähköketjunostin hoitaa pystysuuntaisen noston ja laskemisen hiljaisesti, sujuvasti ja erittäin suurella toistettavuudella. Tuloksena: Tehtävä, joka aiemmin vaati kahta henkilöä, voidaan nyt suorittaa yhden henkilön voimin. Koordinointityö, fyysinen rasitus ja odotusaikat poistuvat. Materiaalivirta muuttuu tasaisemmaksi, läpimenoajat lyhenevät ja työntekijöiden rasitus vähenee huomattavasti. Järjestelmän täydentää Schmalzin mutkaton huoltopalvelu. Alkuperäinen kuljetusvaurio ratkaistiin nopeasti ja ilman ongelmia, mikä vahvistaa Züfle Carpentryn kannalta kumppanuuden luotettavuuden.

Tyhjiönostin ja nosturi muodostavat toisiinsa sovitetun materiaalinkäsittelyjärjestelmän.

VacuMaster Woodin intuitiivinen toiminta takaa turvallisen levyjen käsittelyn.

