예전에는 패널의 리프팅을 위해 두 명이 필요했습니다. 하지만 지금은 한 사람만으로도 충분히 핸들링할 수 있어, 인체공학적으로도 더 적합하고 훨씬 더 안전합니다.∼ 로버트 즈플레 목공소의 대표 루카스 즈플레

Züfle 목공소에서 진공 리프터가 패널 핸들링을 최적화하다
로버트 츠플레 목공소에서는 최대 5,000 × 2,000 mm 크기의 대형 목재 패널을 다루는 것이 일상적인 업무의 일부입니다. 오랫동안 이러한 패널을 핸들링하려면 많은 인력이 필요했고 상당한 육체적 부담이 따랐습니다. 슈말츠(Schmalz)의 VacuMaster Wood를 도입한 덕분에 이제 한 사람이 패널을 안전하고 인체공학적으로, 그리고 효율적으로 리프팅하고 배치할 수 있게 되었습니다. 작업장 안전, 처리 시간, 생산성 모두 눈에 띄게 향상되었습니다.
성공 사례의 특징
| 산업 | 목재 |
|---|---|
| 공작물 | 나무 판자 |
| 제품 그룹 | 진공 리프팅 장치 진공마스터 우드 |
| 처리 유형 | 수동 처리 |
슈말츠와 함께
50
퍼센트
인건비 절감
250
킬로그램
인체공학적으로 이동
고객: 로버트 츠플레 목공소
로베르트 츠플레 목공소는 북부 블랙포레스트에 위치한 4대째 이어져 온 가족 경영 기업입니다. 이 회사는 전통적인 장인 정신과 현대적인 공정, 그리고 최첨단 기계 설비를 결합하고 있습니다. 바이어스브론에서 대표 루카스 즈플레가 이끄는 팀은 맞춤형 인테리어 자재와 주문 제작 가구부터 주방 컨셉, 매장 인테리어 및 호텔 인테리어에 이르기까지 고품질의 목재 솔루션을 제공합니다. 6명의 직원으로 구성된 이 작업장에서는 매일 대형 목재 패널과 무거운 작업물을 가공하고 마감 처리합니다. 품질과 신뢰성은 운영의 코어이며, 효율적이고 인체공학적인 그리고 미래 지향적인 생산에 대한 강한 의지도 함께하고 있습니다. 바로 이 점에서 츠플레는 장인 정신을 실질적으로 뒷받침해 주는 스마트 기술을 꾸준히 활용하고 있습니다.

도전 과제
Züfle에서는 대형 목재 패널이 일상적인 작업의 일부입니다. 최대 5,000 × 2,000 mm 크기에 매끄러운 표면부터 거친 표면까지 다양한 질감을 가진 패널들은 핸들링에 있어 높은 난이도를 요구했습니다. 패널을 안전하게 잡아서 리프팅하고 정밀하게 배치하는 작업은 육체적으로 힘들 뿐만 아니라 많은 인력을 필요로 했습니다. 이전에는 팀원들이 수작업과 지게차를 이용해 작업물을 핸들링했는데, 주문량에 따라 교대당 최대 10장의 패널을 처리했습니다. 일반적으로 패널을 리프팅하고 정렬하는 데 두 명이 동시에 투입되어야 했습니다. 주문량이 증가함에 따라 이러한 방식이 시간이 많이 소요되고, 귀중한 인력 자원을 묶어두며, 직원들에게 상당한 부담을 준다는 사실이 분명해졌습니다. 사업주 루카스 즈플레(Lukas Züfle)에게는 수동 리프팅 방식이 더 이상 지속 가능한 솔루션이 아니라는 점이 분명했습니다. “한 사람이 시트를 들어 올릴 수 있어야 합니다. 지금까지는 두 명이 필요했습니다,”라고 그는 코어 과제를 설명합니다. 목표는 인체공학을 대폭 개선하고, 작업장 안전을 강화하는 동시에 생산성과 처리 시간을 최적화하는 것이었습니다. “우리는 신체적 부담을 줄일 뿐만 아니라 전체 공정을 더 안전하고 효율적으로 만들어 줄 솔루션을 찾고 있었습니다,”라고 루카스 즈플레는 말합니다.
슈말츠의 솔루션
대형 목재 패널의 취급을 최적화하기 위해 Züfle Carpentry는 슈말츠(Schmalz)의 통합 취급 시스템을 선택했습니다. 이 시스템은 VacuMaster Wood와 벽걸이형 지브 크레인, 통합 체인 호이스트를 결합한 것으로, 작업 현장에서 바로 사용할 수 있도록 설계되어 인체공학적인 것이며 안전하고 정밀한 리프팅이 가능합니다. VacuMaster Wood는 목공 애플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다. 이 장비는 비다공성 및 다공성 목재 재질 모두에 적합하며, 표면이 매끄럽든 거칠든 상관없이 MDF, OSB, 파티클보드 패널을 안정적으로 핸들링합니다. 최대 250kg의 적재 용량과 길이 5,000mm까지의 시트를 이동시킬 수 있는 이 시스템은 Züfle에서 주로 다루는 공작물의 치수를 완벽하게 커버합니다. 높은 전단력 흡수 능력을 갖춘 특수 흡착 플레이트는 안전한 고정력을 보장하며, 통합된 경고 장치와 진공 저장소는 작업장의 안전성을 높여줍니다. 진공 리프터는 최대 180°의 회전 각도를 가진 벽걸이형 지브 크레인에 의해 안내됩니다. 경량 알루미늄 지브는 최소한의 힘으로도 매우 부드럽게 작동하며 정밀한 위치 조정이 가능합니다. 완벽하게 조화된 전기식 체인 호이스트는 수직 리프팅 및 하강 작업을 조용하고 부드럽게, 높은 반복가능성으로 처리합니다. 그 결과, 이전에는 두 명이서 해야 했던 작업을 이제 한 명이서 수행할 수 있게 되었습니다. 업무 조율에 드는 노력, 신체적 부담 및 대기 시간이 사라졌습니다. 자재 흐름이 더욱 일관성 있게 유지되고, 처리 시간이 단축되었으며, 직원들의 피로도가 눈에 띄게 감소했습니다. 이 시스템은 슈말츠(Schmalz)의 간편한 서비스로 완성됩니다. 초기 운송 중 발생한 손상은 신속하고 문제없이 해결되었으며, 이러한 세부 사항은 즈플레 목공소(Züfle Carpentry)에 있어 파트너십의 신뢰성을 입증해 줍니다.

진공 리프터와 크레인은 유기적으로 연계된 자재 운반 시스템을 구성합니다.

VacuMaster 목재의 직관적인 작동으로 패널을 안전하게 핸들링할 수 있습니다.