Früher mussten wir die Platten zu zweit heben. Heute schafft das eine Person allein – ergonomischer und deutlich sicherer.∼ Lukas Züfle, Inhaber Schreinerei Robert Züfle

Vakuumheber optimiert Plattenhandling bei Schreinerei Züfle
In der Schreinerei Robert Züfle gehören großformatige Holzplatten bis 5.000 × 2.000 mm zum Arbeitsalltag. Lange Zeit war ihre Handhabung mit hohem Personaleinsatz und körperlicher Belastung verbunden. Mit dem VacuMaster Wood von Schmalz übernimmt heute eine Person das Heben und Positionieren: sicher, ergonomisch und effizient. Arbeitssicherheit, Durchlaufzeiten und Produktivität haben sich spürbar verbessert.
Eigenschaften der Success Story
| Branche | Holz |
|---|---|
| Werkstück | Holzplatten |
| Produktgruppe | Vakuum-Hebegerät VacuMaster Wood |
| Art der Handhabung | Manuelle Handhabung |
Mit Schmalz
50
Prozent
weniger Personalaufwand
250
Kilogramm
ergonomisch bewegen
Der Kunde: Schreinerei Robert Züfle
Die Schreinerei Robert Züfle ist ein familiengeführter Handwerksbetrieb in 4. Generation im Nordschwarzwald, der traditionelles Handwerk mit modernen Prozessen und modernstem Maschinenpark verbindet. Am Standort Baiersbronn realisiert das Team um Inhaber Lukas Züfle hochwertige Lösungen aus Holz – von individuellem Innenausbau über maßgefertigte Möbel bis zu Küchenkonzepten, Objekteinrichtungen und Hoteleinrichtungen. Mit sechs Mitarbeitenden verarbeitet und veredelt die Schreinerei Züfle täglich großformatige Holzplatten und schwere Werkstücke. Qualität und Zuverlässigkeit prägen die Arbeit ebenso wie der Anspruch, effizient, ergonomisch und zukunftsorientiert zu produzieren. Genau hier setzt Züfle konsequent auf durchdachte Technik, die das Handwerk spürbar unterstützt.

Die Herausforderung
Bei Züfle gehören großformatige Holzplatten zum Alltag. Formate bis 5.000 × 2.000 mm und unterschiedliche Oberflächen - von glatt bis rau - stellten hohe Anforderungen an das Handling. Das sichere Greifen, Anheben und präzise Positionieren der Platten war körperlich belastend und personell aufwendig. Bislang bewegte das Team die Werkstücke händisch und mit dem Gabelstapler. Je nach Auftrag bis zu zehn Platten pro Schicht. Für das eigentliche Heben und Ausrichten der Platten waren dabei in der Regel zwei Personen gleichzeitig erforderlich. Mit zunehmendem Auftragsvolumen wurde deutlich: Diese Form der Handhabung kostete Zeit, band wertvolle Arbeitskraft und belastete die Mitarbeitenden spürbar. Für Inhaber Lukas Züfle war klar, dass manuelles Heben keine zukunftsfähige Lösung mehr ist. „Eine Person soll die Platten heben können – bislang waren dafür zwei nötig“, beschreibt er die zentrale Herausforderung. Ziel war es auch, die Ergonomie deutlich zu verbessern, die Arbeitssicherheit zu erhöhen und gleichzeitig Produktivität sowie Durchlaufzeiten spürbar zu optimieren. „Wir suchten eine Lösung, die nicht nur entlastet, sondern den gesamten Prozess sicherer und effizienter macht“, so Lukas Züfle.
Die Lösung von Schmalz
Um das Handling großformatiger Holzplatten zu optimieren, entschied sich die Schreinerei Züfle für ein aufeinander abgestimmtes Handhabungssystem von Schmalz. Zum Einsatz kommen der VacuMaster Wood in Kombination mit einem Wandschwenkkran und integriertem Kettenzug – eine anschlussfertige Lösung für ergonomisches, sicheres und präzises Heben direkt am Arbeitsplatz. Der VacuMaster Wood wurde speziell für das Holzhandwerk entwickelt. Er eignet sich für luftdichte wie auch poröse Holzwerkstoffe und handhabt Platten aus MDF, OSB oder Span zuverlässig – unabhängig davon, ob die Oberflächen glatt oder rau sind. Mit einer Traglast bis 250 kg und der Möglichkeit, Platten bis 5.000 mm Länge zu bewegen, deckt das Gerät die typischen Werkstückformate bei Züfle vollständig ab. Spezielle Saugplatten mit hoher Querkraftaufnahme sorgen für sicheren Halt, integrierte Warneinrichtungen und ein Vakuumspeicher erhöhen die Arbeitssicherheit. Geführt wird der Vakuumheber über einen Wandschwenkkran mit Schwenkwinkel bis 180°. Der leichte Aluminium‑Ausleger ermöglicht exzellente Leichtlaufeigenschaften und präzises Positionieren mit minimalem Kraftaufwand. Der optimal abgestimmte elektrische Kettenzug übernimmt das vertikale Heben und Senken – leise, feinfühlig und mit hoher Wiederholgenauigkeit. Das Ergebnis: Was zuvor zwei Personen erledigten, übernimmt heute eine Person allein. Abstimmungsaufwand, körperliche Belastung und Wartezeiten entfallen. Der Materialfluss wird gleichmäßiger, die Durchlaufzeiten sinken und die Mitarbeitenden arbeiten spürbar entspannter. Abgerundet wird das System durch den unkomplizierten Service von Schmalz. Ein anfänglicher Transportschaden wurde schnell und problemlos behoben – ein Detail, das für die Schreinerei Züfle die Zuverlässigkeit der Partnerschaft bestätigt.

Vakuumheber und Kran bilden ein abgestimmtes Handhabungssystem.

Intuitive Bedienung des VacuMaster Wood für sicheres Plattenhandling.

