Schmalz

Żurawie naścienne

Żurawie obrotowe firmy Schmalz to bardzo uniwersalne urządzenia. Mogą pracować z wciągnikami łańcuchowymi, wciągnikami linowymi, balanserami linowymi lub wciągnikami łańcuchowymi wyposażonymi w zawiesia. Żuraw obrotowy mocowany jest do istniejącego słupa lub ściany i obsługuje obszar roboczy o kącie 180°. Pozwala to na optymalne wykorzystanie istniejących wymiarów hali. Firma Schmalz oferuje różne rozwiązania w zakresie mocowania dźwigu w zależności od warunków lokalnych klienta. Specjalnie, niedawno opracowane konsole ścienne umożliwiają łatwy montaż naściennych żurawi obrotowych.

W przypadku pracy z obciążeniami do 1000 kg, żurawie wyposażone są w wysięgniki aluminiowe. Takie rozwiązanie zapewnia najlepszą możliwą responsywność. 

Skonfiguruj teraz

Optymalna ergonomia dzięki doskonałym właściwościom jezdnym

Wysoka prędkość pracy i dokładność pozycjonowania

Idealne wykorzystanie istniejących warunków w hali

Wysokiej jakości elementy o niskim zużyciu z anodowaną powierzchnią profilu

Zaprojektowane zgodnie z normą DIN EN 13001: klasa udźwigu HC3, grupa naprężeń S1

System modułowy

(1) Wciągnik łańcuchowy

(2) Zaopatrzenie w energię

Wleczona linia kablowa lub żyłowa

(3) Zintegrowany wyłącznik główny

(4) Płyta podstawowa gotowa na kołki

Wymiary 400 x 400 mm do 950 x 950 mm

(5) Stalowa malowana kolumna dźwigu stalowego

Wysokość całkowita maks. 5 250 mm

Dolna krawędź wysięgnika max. 4.000 mm

Alternatywnie z konsolą do montażu na ścianie

(6) Aluminiowe łożysko obrotowe

Kąt obrotu żurawia słupowego obrotowego: 270°

Żuraw naścienny narożny obrotowy: 180°

Fakultatywnie możliwe do ograniczenia

(7) Wysięgniki aluminiowe

Długość od 2 000 mm do 8 000 mm

Elementy modułowe
Aluminiowy wysięgnik minimalizuje nakład wysiłku przy pracy

Aluminiowy wysięgnik minimalizuje nakład wysiłku przy pracy

  • Praca zoptymalizowana pod kątem niskich oporów dzięki zastosowaniu zamkniętych, tłoczonych profili przestrzennych
  • Materiał: Naturalne aluminium anodyzowane (EN AW 60 63 T66)
  • Niska masa ułatwiająca obracanie (waga od 3 kg/m)
  • Łatwe ustawianie wysięgnika gwarantujące precyzyjne pozycjonowanie ładunku
  • W każdym modelu zastosowano dwa nieruchome i regulowane ograniczniki służące do regulacji zasięgu roboczego
Niskooporowe łożysko obrotowe

Niskooporowe łożysko obrotowe

  • Obracanie żurawia bez żadnego wysiłki, nawet gdy operator znajduje się blisko łożyska obrotowego
  • Łatwy montaż, nawet w przypadku nisko zawieszonego sufitu, dzięki zastosowaniu dwóch oddzielnych zespołów łożyskowych
  • Bezobsługowe łożysko kuliste
Niskooporowy wózek jezdny

Niskooporowy wózek jezdny

  • Wytrzymała konstrukcja z odlewanego ciśnieniowo aluminium
  • Bezpieczne mocowanie wszystkich rodzajów wciągników
  • Optymalny przesuw dźwigników dzięki zastosowaniu wykonanych z wytrzymałego tworzywa rolek o dużej średnicy
Kabel wleczny

Kabel wleczny

  • Standardowe doprowadzenie zasilania z wykorzystaniem wózka kablowego w profilu aluminiowym
  • Możliwość podwieszenia kabli zasilania (płaskich) i węży (podciśnienia i sprężonego powietrza)
Szyna prądowa

Szyna prądowa

  • Bezprzewodowy układ zasilania wykorzystujący izolowane tworzywem szyny
  • Brak mogących stanowić przeszkodę urządzeń do magazynowania kabla oraz zwojów kabla
  • Ścieżka robocza pomiędzy łożyskiem obrotowym a wózkiem jezdnym większa nawet o 400 mm
Dane techniczne

  • Podstawa do obliczeń Norma DIN EN 13001
  • Klasa podnoszenia: HC3
  • Klasa stabilności S1

Żurawie obrotowe przeznaczone specjalnie do zawiesi VacuMaster

Naścienny żuraw obrotowy WK z aluminiowymi wysięgnikami przystosowanymi do montażu zawiesi VacuMaster

Typ Maks. udźwig [kg] L [mm] H* [mm] H1 [mm] B [mm] L1 [mm] L2 [mm]
WK-KZG-80 80 3.000 - 6.000 695 500 205 155 650 - 850
WK-KZG-125 125 3.000 - 6.000 695 - 945 500 - 750 205 155 650 - 850
WK-KZG-200 200 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900
WK-KZG-350 350 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900
WK-KZG-650 650 3.000 - 6.000 1.195 1.000 400 155 750 - 950
WK-KZG-1000 990 3.000 - 6.000 1.495 1.300 600 155 800 - 1.000

*H maks. = 5.000 mm

Żurawie obrotowe przeznaczone specjalnie do podnośników tubowych Jumbo

Naścienny żuraw obrotowy WK z aluminiowymi wysięgnikami przystosowanymi do montażu podnośników tubowych Jumbo

Typ Maks. udźwig [kg] L [mm] H* [mm] H1 [mm] H2 [mm] L1 [mm] L2 [mm]
WK-JU-45 45 2.000 - 6.000 695 500 - 505 205 155 450 - 750
WK-JU-65 65 2.000 - 6.000 695 500 205 155 450 - 750
WK-JU-85 85 3.000 - 6.000 695 500 205 155 650 - 850
WK-JU-110 110 3.000 - 6.000 695 500 205 155 650 - 850
WK-JU-140 140 3.000 - 6.000 695 - 945 500 - 750 205 - 250 155 650 - 850
WK-JU-200 200 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900
WK-JU-300 300 3.000 - 6.000 945 750 250 155 700 - 900

*H max dla typu WK...45-140 = 4,500 mm (4,750 mm dla typu WK...200/300)

Historie sukcesu

Filmy wideo

Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.

Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka