Schmalz

Opakowania na koniec linii produkcyjnej (EOLP)

Pakowanie na końcu linii (EOLP) stanowi ostatni etap procesu pakowania, podczas którego produkty są przygotowywane do wysyłki. Proces ten obejmuje pakowanie wtórne, pakowanie trzeciorzędne, paletyzację, etykietowanie, owijanie folią stretch i zamykanie opakowań transportowych.


Celem EOLP jest optymalne przygotowanie produktów do transportu, przechowywania i dostawy do konsumenta końcowego. Uwzględnia to również ochronę zawartości opakowań, a także ochronę osób znajdujących się w pobliżu.


Automatyzacja końca linii umożliwia płynną integrację z całym procesem łańcucha dostaw dzięki zastosowaniu maszyn do pakowania na końcu linii, takich jak owijarki stretch, pakowarki kartonów i owijarki. Zapewnia to wydajność, szybkość i bezpieczeństwo procesu pakowania na końcu linii.

Tryb obsługi EOLP

W procesie pakowania końcowego produkty są pakowane w opakowania wtórne, takie jak kartony. Folia stretch jest używana do ochrony zawartości i zapewnienia stabilnego opakowania.

Po uszczelnieniu produktów są one często paletyzowane na paletach, które są zabezpieczane taśmami lub innymi metodami mocowania. Podczas załadunku i rozładunku palet należy zapewnić bezpieczną i efektywną obsługę produktów.

Czujniki monitorują cały proces, aby zapewnić prawidłowe opakowanie wszystkich jednostek wysyłkowych.

Szczególnie ważne jest unikanie wystających i zwisających elementów podczas paletyzacji. Wystające elementy (gdy produkty wystają poza krawędź palety) i zwisające elementy (gdy produkty są umieszczone zbyt nisko na palecie) mogą zagrozić bezpieczeństwu transportu i prowadzić do uszkodzenia produktów.

Maksymalny rozmiar wiązki i maksymalna wydajność maszyn są dostosowane do wymagań danej firmy i rozwiązań branżowych.

Gdzie stosuje się opakowania końcowe?

Pakowanie końcowe jest stosowane w wielu różnych branżach. Typowe obszary zastosowania obejmują pakowanie, przemysł spożywczy, logistykę i dystrybucję masową.

W logistyce proces pakowania na końcu linii zapewnia transport produktów i płynną dostawę do konsumenta końcowego. Rozwiązania w zakresie pakowania są indywidualnie dostosowywane do rozmiaru i wagi produktów, aby zapewnić maksymalną stabilność.

Ochrona produktów i możliwie najniższy wskaźnik strat produktów są również kluczowymi celami procesu. Zwraca się również uwagę na ostrożną i efektywną obsługę, aby zapobiec uszkodzeniu produktu i zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa transportu.

Wartość dodana technologii opakowań końcowych

Zalety pakowania na końcu linii produkcyjnej to przede wszystkim sprawność i elastyczność całego procesu pakowania. Zastosowanie maszyn do pakowania optymalizuje proces, dzięki czemu produkty mogą być przygotowywane do wysyłki szybciej i bezpieczniej.

Bezproblemowa integracja z sieciowymi systemami produkcyjnymi zapewnia szybką i efektywną realizację etapu wstępnego pakowania, umożliwiając szybką dostawę.

Proces ten oferuje ogromne korzyści, szczególnie w środowiskach pracy wymagających wysokiego poziomu przyjazności dla użytkownika i szybkiego dostosowywania się do zmieniających się wymagań.

Indywidualne rozwiązania w zakresie transportu materiałów umożliwiają optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni roboczej. Jednocześnie zwiększa się bezpieczeństwo transportu i zapewnia integralność produktów w całym procesie. Dzięki temu produkty docierają do konsumenta końcowego w nienaruszonym stanie.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka