End-of-Line verpakking (EOLP)
EOLP (End-of-Line Packaging) is de laatste stap in het proces waarin producten worden klaargemaakt voor verzending. Dit proces omvat secundaire verpakking, tertiaire verpakking, palletiseren, etiketteren, rekwikkelen en verpakken van de verzendeenheden.
Het doel van de EOLP is om producten optimaal voor te bereiden voor transport, opslag en levering aan de eindconsument. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de bescherming van de inhoud en de bescherming van mensen in de omgeving.
Automatisering aan het einde van de verpakkingslijn maakt naadloze integratie in het hele proces van de aansluiting mogelijk door het gebruik van verpakkingsmachines aan het einde van de verpakkingslijn, zoals rekwikkelaars, casepackers en wikkelaars. Dit verzekert dat het end-of-line verpakkingsproces efficiënt, snel en veilig verloopt.
Werking van EOLP
In het end-of-line verpakkingsproces worden producten verpakt in secundaire verpakkingen zoals karton. Rekfolie wordt gebruikt om de inhoud te beschermen en een stabiele verpakking te verzekeren.
Nadat de producten zijn verpakt, worden ze vaak op pallets gepalletiseerd, die worden vastgemaakt met omsnoeringsbanden of andere bevestigingsmethoden. Bij het laden en lossen van de pallets wordt ervoor gezorgd dat de producten op een veilige en efficiënte manier worden verwerkt.
Sensoren bewaken het hele proces om te verzekeren dat alle verzendeenheden correct worden verpakt.
Het is vooral belangrijk om overhang en onderhang te voorkomen tijdens het palletiseren. Overhang (wanneer producten over de rand van de pallet uitsteken) en onderhang (wanneer er teveel ruimte tussen de producten en/of de rand van de pallet is) kunnen de transportveiligheid in gevaar brengen en leiden tot productschade.
De maximale grootte van de bundels en de maximale uitvoer van de machines kan worden aangepast aan de voorschriften van het betreffende bedrijf en de industrie gerelateerde oplossingen.
Waar wordt end-of-line packaging gebruikt?
End-of-line packaging wordt in een groot aantal industriesegmenten gebruikt. Typische industriesegmenten zijn verpakkings-, de voedingsindustrie, logistiek en massadistributie.
In de logistiek verzekert het end-of-line verpakkingsproces de opslag van producten en een vlotte levering aan de eindconsument. Verpakkingsoplossingen worden individueel aangepast aan de grootte en het eigengewicht van de producten om maximale stabiliteit te verzekeren.
De bescherming van de producten en een zo laag mogelijk percentage productverlies zijn ook belangrijke doelstellingen van het proces. Er wordt ook aandacht besteed aan een zorgvuldige en efficiënte handling om productschade te voorkomen en een hoog niveau van transportveiligheid te verzekeren.
De toegevoegde waarde van end-of-line verpakkingstechnologie
De voordelen van end-of-line packaging liggen vooral in het rendement en de flexibiliteit van het hele verpakkingsproces. Het gebruik van verpakkingsmachines optimaliseert het proces zodat producten sneller en veiliger klaargemaakt kunnen worden voor verzending.
Naadloze integratie in genetwerkte productiesystemen verzekert dat de voorverpakkingsfase snel en efficiënt wordt uitgevoerd, waardoor snelle levering mogelijk is.
Het proces biedt grote voordelen, vooral in werkomgevingen die een hoge mate van gebruiksvriendelijkheid en snelle aanpassingen aan veranderende voorschriften vereisen.
Op maat gemaakte oplossingen in de handling van materiaal maken optimaal gebruik van de beschikbare werkruimte mogelijk. Tegelijkertijd wordt de transportveiligheid verhoogd en wordt de integriteit van de producten tijdens het hele proces verzekerd. Dit zorgt ervoor dat de producten onbeschadigd door de ketting naar de eindgebruiker gaan.