Technologia mocowania próżniowego
- Technologia mocowania próżniowego zapewniająca niezawodną i wolną od odkształceń obróbkę elementów w centrach obróbczych CNC
- Elastyczne rozwiązania mocujące do obróbki drewna, metalu i szkła
Urządzenia mocujące stanowią podstawowy element technologii produkcji, służący do unieruchamiania przedmiotów obrabianych podczas operacji obróbki skrawaniem. Generują one i przenoszą niezbędną siłę mocowania oraz zapobiegają przesuwaniu się lub obracaniu przedmiotów obrabianych pod wpływem sił procesowych, takich jak siły skrawania, siły posuwu czy drgania.
W obróbce skrawaniem – czy to frezowaniu, obracaniu, wierceniu czy szlifowaniu – urządzenia mocujące stanowią podstawę dla uzyskania wyników obróbki o wysokiej dokładności wymiarowej i powtarzalności. Są one zintegrowane z uchwytami mocującymi i rozmieszczone w taki sposób, aby przedmiot obrabiany był precyzyjnie pozycjonowany i bezpiecznie utrzymywany.
W zależności od zasady działania i zastosowania stosuje się różne rodzaje urządzeń mocujących. Wybór odpowiedniego urządzenia mocującego zależy od wymagań procesu obróbki, geometrii przedmiotu obrabianego oraz obrabianego materiału.
Urządzenia mocujące stosują bezpośrednie przyłożenie siły do przenoszenia sił mocowania. Do typowych przykładów należą siłowe bloki mocujące, uchwyty, pazury mocujące oraz urządzenia dociskowe.
Imadła utrzymują przedmioty obrabiane pomiędzy szczęką stałą a ruchomą. Należą one do najczęściej stosowanych rodzajów urządzeń mocujących w obróbce metali i są dostępne w szerokościach mocowania od kilku milimetrów do ponad 500 mm. Imadła maszynowe do aplikacji CNC zapewniają wysoką powtarzalność podczas zaciskania.
Pazury mocujące montuje się bezpośrednio na stole maszynowym i nadają się one do przedmiotów obrabianych, w przypadku których mocowanie obwodowe nie jest możliwe. Urządzenia dociskowe mocują przedmiot obrabiany od góry do określonej powierzchni nośnej i są stosowane wtedy, gdy boczne punkty mocowania ograniczałyby dostęp do narzędzia.
Pneumatyczne i hydrauliczne urządzenia mocujące uruchamiają elementy mocujące za pomocą mediów pod ciśnieniem. Przewagą nad obsługą ręczną są równomierne, powtarzalne siły mocowania oraz znacznie krótszy czas konfiguracji.
Hydrauliczne urządzenia mocujące generują duże siły mocowania — zazwyczaj do 50 kN przy ciśnieniu w systemie wynoszącym 400 bar — przy kompaktowym kształcie i nadają się szczególnie dobrze do obróbki ciężkiej. Pneumatyczne urządzenia mocujące nadają się do szybkich cykli mocowania przy niższych siłach mocowania, takich jak te występujące w zautomatyzowanych procesach produkcyjnych.
Magnetyczne płyty mocujące utrzymują elementy ferromagnetyczne w miejscu za pomocą siły magnetycznej. Ponieważ nie są wymagane żadne boczne elementy zaciskające, cała powierzchnia przedmiotu obrabianego jest dostępna do obróbki. Dostępne są zarówno wersje z magnesami trwałymi, jak i elektromagnesami.
Urządzenia mocujące wykorzystujące podciśnienie wytwarzają siłę trzymania za pomocą podciśnienia. Metoda ta pozwala na bezuszkodzeniowe mocowanie przedmiotów obrabianych z drewna, szkła, tworzyw sztucznych lub metalu bez konieczności stosowania mocowania mechanicznego. Rozwiązanie to sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku przedmiotów obrabianych o dużej powierzchni, cienkich ściankach lub delikatnych, w przypadku których urządzenia mocujące o charakterze mechanicznym mogłyby spowodować wypaczenia lub uszkodzenie powierzchni.
Urządzenia mocujące muszą bezpiecznie przejmować siły powstające podczas procesu obróbki i utrzymywać przedmiot obrabiany w określonej pozycji.