Vakumlu Bağlama Teknolojisi
- CNC işleme merkezlerinde iş parçalarının güvenilir ve hassas işlenmesi için vakumlu bağlama teknolojisi
- Ahşap, metal ve cam işleme için esnek bağlama çözümleri
Bağlama ekipmanı, işleme işlemleri sırasında iş parçalarını sabitlemek için kullanılan imalat teknolojisinin temel bir unsurudur. Gerekli sıkma kuvvetini oluşturur ve iletir; kesme kuvvetleri, ilerleme kuvvetleri veya titreşimler gibi işlem kuvvetleri nedeniyle iş parçalarının kaymasını veya döndürülmesini önler.
Frezeleme, çevirme, delme veya taşlama gibi işleme işlemlerinde sıkma ekipmanı, boyutsal olarak doğru ve tekrarlanabilir işleme sonuçlarının temelini oluşturur. Sıkma ekipmanı, sıkıştırma aparatlarına entegre edilir ve iş parçasının hassas bir şekilde konumlandırılması ve güvenli bir şekilde tutulması için düzenlenir.
Çalışma prensibine ve kullanım durumuna bağlı olarak farklı tipte sıkma ekipmanları kullanılır. Uygun sıkma ekipmanının seçimi, işleme sürecinin gerekliliklerine, iş parçası geometrisine ve işlenecek malzemeye bağlıdır.
Mekanik bağlama ekipmanı, sıkma kuvvetlerini doğrudan kuvvet uygulaması yoluyla iletir. Tipik versiyonlar arasında güçlü sıkma blokları, mandrenler, sıkma pençeleri ve sabitleme cihazları yer alır.
Mengene, iş parçalarını sabit ve hareketli bir çene arasında tutar. Metal işleme sektöründe en yaygın kullanılan sıkma ekipmanı tiplerinden biridir ve birkaç milimetreden 500 mm'nin üzerine kadar değişen sıkma genişliklerinde mevcuttur. CNC uygulamaları için kullanılan makine mengene, sıkma sırasında yüksek tekrarlanabilirlik sağlar.
Sıkma pençeleri doğrudan makine masasına monte edilir ve çevresel sıkıştırmanın mümkün olmadığı iş parçaları için uygundur. Baskı cihazları, iş parçasını yukarıdan belirli bir destekleyici yüzeye sabitler ve yanal sıkıştırma noktalarının alet erişimini kısıtlayacağı durumlarda kullanılır.
Pnömatik ve hidrolik sıkma ekipmanları, basınçlı ortamlar kullanarak sıkma elemanlarını harekete geçirir. Manuel çalışmaya kıyasla sağladığı avantaj, homojen ve tekrarlanabilir sıkma kuvvetleri ile önemli ölçüde daha kısa kurulum zamanlarıdır.
Hidrolik sıkma ekipmanı, kompakt bir şekilde yüksek sıkma kuvvetleri üretir (tipik olarak 400 bar sistem basıncında 50 kN'ye kadar) ve özellikle zor görevli işleme uygulamaları için son derece uygundur. Pnömatik sıkma ekipmanı, otomatik imalat işlemlerinde görülenler gibi daha düşük sıkma kuvvetleri gerektiren hızlı sıkma döngüleri için uygundur.
Manyetik sıkıştırma plakaları, ferromanyetik iş parçalarını manyetik kuvvet yardımıyla sabitler. Yanal sıkıştırma elemanlarına gerek olmadığından, iş parçasının tüm yüzeyi işleme için erişilebilir durumdadır. Hem kalıcı mıknatıslı hem de elektromıknatıslı versiyonlar mevcuttur.
Vakum tabanlı sıkma ekipmanı, vakum yoluyla tutma kuvveti oluşturur. Bu yöntem, mekanik klemp noktalarına gerek kalmadan ahşap, cam, plastik veya metalden yapılmış iş parçalarının hasarsız bir şekilde sıkıştırılmasını sağlar. Bu yöntem, mekanik sıkma ekipmanlarının çarpıtmaya veya yüzey hasarına neden olabileceği geniş yüzeyli, ince cidarlı veya hassas iş parçaları için özellikle uygundur.
Bağlama ekipmanı, işleme süreci sırasında ortaya çıkan kuvvetleri güvenli bir şekilde emmeli ve iş parçasını belirlenen konumunda tutmalıdır.