Tecnologia di bloccaggio a vuoto
- Tecnica di bloccaggio con il vuoto per la lavorazione sicura e senza deformazione di pezzi nei centri di lavorazione CNC
- Soluzioni di bloccaggio flessibili per la lavorazione del legno, del metallo e del vetro
Il sistema di bloccaggio è un elemento fondamentale della tecnologia di produzione, utilizzato per fissare i pezzi durante le operazioni di lavorazione. Genera e trasmette la forza di bloccaggio necessaria e impedisce ai pezzi di spostarsi o ruotare a causa delle forze di processo, quali le forze di taglio, le forze di avanzamento o le vibrazioni.
Nella lavorazione meccanica — che si tratti di fresatura, tornitura, foratura o rettifica — il sistema di bloccaggio costituisce la base per ottenere risultati di lavorazione dimensionalmente precisi e riproducibili. È integrato nei dispositivi di bloccaggio e disposto in modo tale che il pezzo sia posizionato con precisione e bloccato in modo sicuro.
A seconda del principio di funzionamento e del caso d’uso, vengono impiegati diversi tipi di sistemi di bloccaggio. La scelta del sistema di bloccaggio appropriato dipende dalle esigenze del processo di lavorazione, dalla geometria del pezzo e dal materiale da lavorare.
Il sistema di bloccaggio meccanico trasmette le forze di bloccaggio tramite l'applicazione diretta della forza. Tra i modelli più comuni figurano i blocchi di bloccaggio motorizzati, i mandrini, i morsetti di fissaggio e i dispositivi di fissaggio.
Le morse trattengono i pezzi tra una ganascia fissa e una mobile. Sono tra i tipi di sistemi di bloccaggio più comunemente utilizzati nella lavorazione dei metalli e sono disponibili con larghezze di bloccaggio che vanno da pochi millimetri a oltre 500 mm. Le morse da macchina per applicazioni CNC garantiscono un’elevata ripetibilità durante il bloccaggio.
I morsetti di fissaggio vengono montati direttamente sul piano di lavoro della macchina e sono adatti a pezzi in cui non è possibile il serraggio circonferenziale. I dispositivi di fissaggio bloccano il pezzo dall’alto contro una superficie di appoggio definita e vengono utilizzati quando i punti di serraggio laterali limiterebbero l’accesso all’utensile.
I sistemi di bloccaggio pneumatici e idraulici azionano gli elementi di bloccaggio tramite fluidi in pressione. Il vantaggio rispetto al funzionamento manuale risiede nelle forze di bloccaggio uniformi e riproducibili e nei tempi di equipaggiamento notevolmente più brevi.
I sistemi di bloccaggio idraulici generano elevate forze di bloccaggio — tipicamente fino a 50 kN a una pressione di sistema di 400 bar — in una forma compatta e sono particolarmente adatti alla lavorazione pesante. I sistemi di bloccaggio pneumatici sono adatti a cicli di bloccaggio rapidi con forze di bloccaggio inferiori, come quelli che si riscontrano nei processi di produzione automatizzati.
Le piastre di bloccaggio magnetiche fissano i pezzi ferromagnetici tramite la forza magnetica. Poiché non sono necessarie esigenze di bloccaggio laterale, l'intera superficie del pezzo è accessibile per la lavorazione. Sono disponibili modelli con magneti permanenti e elettromagneti.
I sistemi di bloccaggio a vuoto generano una forza di presa tramite il vuoto. Questo metodo consente di serrare senza causare danni pezzi in legno, vetro, plastica o metallo, senza la necessità di punti di bloccaggio meccanici. È particolarmente indicato per pezzi di grandi dimensioni, a pareti sottili o delicati, nei quali i sistemi di bloccaggio meccanici potrebbero causare deformazioni o danni superficiali.
Il sistema di bloccaggio deve assorbire in modo sicuro le forze generate durante il processo di lavorazione e mantenere il pezzo nella posizione definita.