Schmalz

Podciśnieniowy podnośnik karton

Podciśnieniowe urządzenia podnoszące do pudełek i opakowań kartonowych to urządzenia do obsługi materiałów, które są w stanie podnosić, przenosić i odkładać opakowania i paczki ergonomicznie i z wysoką częstotliwością cyklu za pomocą podciśnienia. Podciśnieniowe urządzenia firmy Schmalz do podnoszenia rur i opakowań kartonowych należą do podciśnieniowej serii Jumbo:

  • Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur JumboFlex.

  • Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur JumboErgo

  • Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur Jumbo Low-Stack

  • Podciśnieniowy podnośnik do podnoszenia rur Jumbo High-Stack

Zwiększona sprawność i ergonomiczna obsługa to najważniejsze cechy podciśnieniowych urządzeń do podnoszenia rur do kartonów i opakowań kartonowych firmy Schmalz. Projektowe rozwiązanie ma na celu promowanie ergonomicznie i prozdrowotnie zaprojektowanych miejsc pracy, w których można ograniczyć nieobecności związane ze zdrowiem, a tym samym zwiększyć produktywność.

Znajdź swój kontakt

Opcje obsługi kartonów i opakowań kartonowych

W zależności od aplikacji można wybrać różne podciśnieniowe podnośniki do obsługi kartonów, opakowań kartonowych, materiałów opakowaniowych i opakowań:

  • Za pomocą podciśnieniowych urządzeń do podnoszenia rur JumboFlex i JumboFlex High-Stack można przenosić lekkie towary o wadze do 50 kg. Dzięki centralnemu sterowaniu jednym palcem uchwyt sterujący wygodnie leży w dłoni i umożliwia długotrwałą pracę bez zmęczenia. Podnośnik JumboFlex High-Stack jest idealny do układania kartonów do wysokości 255 cm.

  • Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur Jumbo Low-Stack podnosi i przenosi hermetyczne przedmioty obrabiany o wadze do 80 kg. Można go bezpiecznie obsługiwać dzięki chwytowi obrotowemu i jest idealny do podnoszenia kartonów, skrzyń kratowych itp. z niewielkich wysokości. Dzięki podciśnieniowym podnośnikom do kartonów i opakowań kartonowych firmy Schmalz można z łatwością wykonywać zadania związane z układaniem i wyjmowaniem, paletyzacją, przechowywaniem i pobieraniem lub przygotowywaniem do pakowania.

Produkty

Odpowiednia suwnica dla każdego podciśnieniowego podnośnika do pudeł i opakowań kartonowych

Podciśnieniowa obsługa kartonów i opakowań kartonowych za pomocą podnośników podciśnieniowych do rur firmy Schmalz może być jeszcze łatwiejsza dzięki doborowi odpowiedniego systemu suwnic. Zwrotne aluminiowe suwnice i żurawie obrotowe zostały indywidualnie zaadaptowane do pojemności podnośników podciśnieniowych. Ponadto system modułowy umożliwia prostą integrację podciśnieniowego podnośnika rurowego i systemu żurawia z istniejącą infrastrukturą firmy.

Produkty

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.