Schmalz

Caja de cartón para equipo de elevación por vacío

Los equipos de elevación por vacío para cajas y envases de cartón son dispositivos de manipulación de materiales capaces de levantar, desplazar y depositar envases y paquetes de forma ergonómica y con un elevado número de ciclos mediante vacío. Los equipos de elevación por vacío de Schmalz para cajas y envases de cartón son subcategorías de la serie de tubos elevadores Jumbo:

  • Tubo elevador por vacío JumboFlex

  • Tubo elevador por vacío JumboErgo

  • Tubo elevador por vacío Jumbo Low-Stack

  • Tubo elevador por vacío Jumbo High-Stack

Una mayor eficiencia y una manipulación ergonómica son las características más importantes de los tubos elevadores por vacío de Schmalz para cajas y envases de cartón. Su diseño está pensado para fomentar puestos de trabajo ergonómicos y orientados a la salud, en los que se pueden reducir las bajas por enfermedad y, por lo tanto, aumentar la productividad.

Encuentre su contacto

Opciones para la manipulación de cajas y envases de cartón

Elige entre diferentes equipos de elevación por vacío para la manipulación de cajas, envases de cartón, material de envase y paquetes, en función de la aplicación:

  • Con los tubos elevadores por vacío JumboFlex y JumboFlex High-Stack, puede mover mercancías ligeras de hasta 50 kg. Gracias al control elevación con un solo dedo, la asa de manejo se adapta cómodamente a la mano y le permite trabajar durante largos periodos de tiempo sin cansarse. El JumboFlex High-Stack es ideal para apilar cajas de cartón hasta una altura de 255 cm.

  • El tubo elevador de vacío Jumbo Low-Stack eleva y desplaza piezas herméticas de hasta 80 kg. Se maneja de forma segura mediante su mando giratorio y es ideal para recoger cajas de cartón, cajones y cajas de rejilla, etc., desde alturas bajas. Con los equipos de elevación por vacío para cajas y embalajes de cartón de Schmalz, podrás realizar con facilidad tareas de apilado y desapilado, paletizado, almacenamiento y recuperación, o preparación para el envase.

Productos

El sistema de puente grúa adecuado para cada equipo de elevación por vacío de cajas y envases de cartón

La manipulación por vacío de cajas y embalajes de cartón con los elevadores de tubo de Schmalz puede resultar aún más sencilla si se elige el puente grúa adecuado. Los puentes grúa de aluminio, de gran maniobrabilidad, y las grúas giratorias se han adaptado individualmente a las capacidades de elevación de los elevadores por vacío. Además, el sistema modular permite integrar fácilmente el equipo de elevación por vacío y el puente grúa en la infraestructura existente de su empresa.

Productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.