Schmalz

Boîte en carton pour système de manutention par le vide

Les systèmes de manutention par le vide pour caisses et emballages en carton sont des dispositifs utilisés dans la manutention qui permettent de soulever, déplacer et déposer des emballages et des colis de manière ergonomique et à une cadence élevée grâce à l'aspiration. Les systèmes de manutention par le vide Schmalz pour caisses et emballages en carton constituent des sous-catégories de la série de tube de levage Jumbo :

  • Tube de levage par le vide JumboFlex
  • Tube de levage par le vide JumboErgo
  • Tube de levage par le vide Jumbo Low-Stack
  • Tube de levage par le vide Jumbo High-Stack

Un rendement accru et une manipulation ergonomique constituent les principales caractéristiques des tubes de levage par le vide Schmalz pour cartons et emballages en carton. Leur construction vise à favoriser des postes de travail ergonomiques et respectueux de la santé, permettant de réduire l’absentéisme pour raisons de santé et d’augmenter ainsi la productivité.

Trouvez votre contact

Options pour la manipulation des cartons et du conditionnement en carton

Choisissez parmi différents systèmes de manutention par le vide pour la manipulation de cartons, d'emballages en carton, de matières de conditionnement et de colis, en fonction de l'application :

  • Avec les élévateurs à tubes de levage par le vide JumboFlex et JumboFlex High-Stack, vous pouvez déplacer des marchandises légères pesant jusqu’à 50 kg. Grâce à la commande au centre à un doigt, la poignée tient confortablement dans la main et vous permet de travailler pendant de longues périodes sans vous fatiguer. Le JumboFlex High-Stack est idéal pour empiler des cartons jusqu’à une hauteur de 255 cm.
  • Le palonnier à tubes à vide Jumbo Low-Stack effectue le levage et le déplacement de pièces étanches pesant jusqu’à 80 kg. Il s’utilise de manière fiable grâce à sa poignée tournante et est idéal pour prélever des cartons, des caisses et des caisses à claire-voie, etc. à faible hauteur. Grâce aux systèmes de manutention par le vide pour cartons et emballages en carton de Schmalz, vous maîtriserez facilement les tâches d’empilage et de désempilage, de palettisation, de stockage et de prélèvement, ou encore de préparation au conditionnement.

Produits

Le système de manutention par le vide adapté à chaque palonnier pour caisses et emballages en carton

La manipulation par le vide de caisses et d'emballages en carton à l'aide des préhenseurs à tube Schmalz peut être encore simplifiée en choisissant le système de grue adapté. Les poutres roulantes en aluminium maniables et les potences pivotantes ont été ajustés individuellement aux capacités de levage des préhenseurs à vide. De plus, le système modulaire permet d'intégrer facilement le système de manutention par le vide et la poutre roulante dans l'infrastructure existante de votre entreprise.

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier