Schmalz

Vakuumheber Karton/Kartonagen

Als Vakuumheber für Kartons und Kartonagen werden im Bereich die Geräte der Handhabung bezeichnet, die Verpackungen und Pakete ergonomisch und in hoher Taktzahl mit Hilfe von Vakuum heben, bewegen und wieder absetzen können. Die Vakuumheber für Kartons und Kartonagen von Schmalz sind in die Schlauchheber-Baureihe Jumbo untergliedert:

  • Vakuum-Schlauchheber JumboFlex
  • Vakuum-Schlauchheber JumboErgo
  • Vakuum-Schlauchheber Jumbo Low-Stack
  • Vakuum-Schlauchheber Jumbo High-Stack

Effizienzsteigerung und ergonomische Handhabung gehören zu den wichtigsten Eigenschaften der Vakuum-Schlauchheber für Kartons und Kartonagen von Schmalz. Das Design trägt zur Gestaltung von ergonomischen und gesundheitsschonenden Arbeitsplätzen bei, wo durch Sie Sie krankheitsbedingte Arbeitsausfälle reduzieren und so eine Produktivitätssteigerung erzielen.

Finden Sie Ihren Ansprechpartner

Auswahlmöglichkeiten für die Handhabung von Kartons und Kartonagen

Wählen Sie je nach Anwendungsfall zwischen verschiedenen Vakuumhebern für die Handhabung von Kartons, Kartonagen, Verpackungen und Pakete aus:

  • Mit den Vakuum-Schlauchhebern JumboFlex und JumboFlex High-Stack bewegen Sie leichte Güter bis 50 kg. Über die zentrale Ein-Finger-Steuerung liegt der Bediengriff gut in der Hand und ermöglicht langes und ermüdungsfreies Arbeiten. Der JumboFlex High-Stack ist optimal zum Stapeln von Kartons bis zu einer Höhe von 255 cm.
  • Der Vakuum-Schlauchheber Jumbo Low-Stack hebt und bewegt saugdichte Werkstücke bis 80 kg. Er lässt sich durch seinen Drehgriff sicher bedienen und ist ideal zum Aufnehmen von Kartons, Kisten und Gitterboxen etc. aus tiefen Lagen. Die Aufgaben Auf- und Abstapeln, Palettieren, Ein- und Auslagern oder zu Verpackungszwecken bereitstellen meistern Sie mit den Vakuumhebern für Kartons und Kartonagen von Schmalz mühelos.

Zu jedem Vakuumheber für Kartons und Kartonagen das passende Kransystem

Die Vakuumhandhabung von Kartons und Kartonagen mit den Schlauchhebern von Schmalz wird durch passende Kransysteme komplettiert. Die leicht beweglichen Aluminium-Krananlagen und -Schwenkkrane wurden auf die Traglasten der Vakuumheber individuell angepasst. Das modulare Baukastensystem erlaubt eine einfache Integration des Vakuumhebers inkl. Kransystem in Ihr Unternehmensumfeld.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb