Schmalz

Podciśnieniowy podnośnik Worki / towary w workach

Podciśnieniowe urządzenia podnoszące do worków i towarów w workach to urządzenia do obsługi materiałów, które są w stanie ergonomicznie i bezpiecznie podnosić, przenosić i odkładać przedmioty obrabiany za pomocą podciśnienia. Podciśnieniowe podnośniki firmy Schmalz do worków i towarów w workach należą do podkategorii serii Jumbo:

  • Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur JumboFlex.

  • Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur JumboSprint

  • Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur JumboSprint EX

  • Podciśnieniowy podnośnik do podnoszenia rur JumboFlex High-Stack

  • Podciśnieniowy podnośnik do podnoszenia rur Jumbo Low-Stack

Najważniejszymi cechami podciśnieniowych podnośników do worków i towarów w workach są ergonomicznie i zwiększona sprawność. Rozwiązania dla obsługi, które są korzystne dla zdrowia pracowników, są idealne do podnoszenia i odkładania ciężkich towarów w workach i nieporęcznych worków. Podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur zapewnią pracownikom zdrowe miejsce pracy. Dzięki zastosowaniu podciśnieniowego podnośnika można ograniczyć i uniknąć nieobecności spowodowanych chorobami, a tym samym osiągnąć wzrost wydajności.

Znajdź swój kontakt

Opcje obsługi worków i towarów w workach

W zależności od aplikacji można wybrać różne podciśnieniowe podnośniki do obsługi worków i towarów w workach. Pięć różnych kategorii podciśnieniowych urządzeń do podnoszenia rur Jumbo ma różne cechy aplikacji:

  • Podciśnieniowy podnośnik rurowy JumboFlex przenosi lżejsze towary o wadze do 50 kg ergonomicznie i z dużą częstotliwością cykli przy sterowaniu jednym palcem.

  • Dwa podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur JumboSprint i JumboSprint Ex umożliwiają łatwe przenoszenie kompaktowych przedmiotów obrabiany dzięki obrotowemu uchwytowi operatorskiemu. Typ JumboSprint Ex jest stosowany w strefach zagrożonych wybuchem. Serie JumboSprint i JumboSprint Ex przenoszą przedmioty obrabiany o wadze do 300 kg.

  • Za pomocą podciśnieniowego urządzenia do podnoszenia rur JumboFlex High-Stack można ergonomicznie obsługiwać worki i towary w workach o wysokości stosu do 255 cm i wadze przedmiotu obrabiany do 50 kg.

  • Podciśnieniowy podnośnik Jumbo Low-Stack może być bezpiecznie obsługiwany za pomocą chwytu obrotowego i jest idealny do podnoszenia worków z niskich wysokości lub sięgania w głąb pojemników transportowych. Maksymalna pojemność podnośnika worków lub towarów w workach nie może przekraczać 80 kg.

Produkty firmy Schmalz do obsługi worków i towarów w workach

Następujące typy podciśnieniowych urządzeń do podnoszenia rur Jumbo są odpowiednie do obsługi worków i towarów w workach:

Produkty

Odpowiedni system suwnic dla każdego podciśnieniowego podnośnika do worków i towarów workowanych

Uzupełnieniem podciśnieniowych systemów przenoszenia firmy Schmalz do obsługi worków są suwnice. Reagujące na zapotrzebowanie systemy suwnic aluminiowych oraz żurawi obrotowych zostały dostosowane do pojemności podciśnieniowych podnośników. System modułowy pozwala na prostą integrację podciśnieniowego podnośnika i suwnicy z istniejącym środowiskiem pracy.

Produkty

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.