Przyssawki podciśnieniowe
- Nasz asortyment obejmuje różne przyssawki o różnych kształtach, rozmiarach i materiałach, zapewniając właściwą przyssawkę do każdego zastosowania.
Przyssawki płaskie składają się z przyssawek (część wykonana z elastomeru) o płaskiej konstrukcji. Nasze chwytaki podciśnieniowe są dostępne w wersji owalnej lub okrągłej. Firma Schmalz oferuje również przyssawki mieszkowe jako alternatywę dla przyssawek płaskich.
Płaskie przyssawki podciśnieniowe wyróżniają się przede wszystkim mniejszą objętością wewnętrzną. Wewnętrzna objętość przyssawki musi zostać ewakuowana podczas obsługi, tj. powietrze musi zostać odessane. Tylko wtedy różnica między ciśnieniem otoczenia a ciśnieniem między przyssawką a przedmiotem obrabianym będzie wystarczająco duża, aby przedmiot obrabiany przylgnął do chwytaka podciśnieniowego. Im większa objętość wewnętrzna, tym dłużej trwa proces ewakuacji.
Przyssawki te są używane głównie do obsługi płaskich lub lekko obłych przedmiotów. Kształt przyssawek zapewnia wysoką stabilność wewnętrzną. Oznacza to, że chwytak podciśnieniowy może wytrzymać duże siły boczne. Płaskie przyssawki są również wybierane ze względu na ich niską wysokość całkowitą.
Płaskie chwytaki podciśnieniowe są stosowane głównie w bardzo dynamicznych procesach. Osiągają one wysoką częstotliwość cyklu i wysoką dokładność pozycjonowania dzięki swojej stabilności. Często są również wybierane do obsługi przedmiotów obrabiany przepuszczających powietrze, takich jak panele drewniane.
Dostępne są przyssawki wykonane z różnych materiałów. Pozwala to na optymalną adaptację płaskich przyssawek podciśnieniowych do wymogów danej aplikacji. W połączeniu z elementem łączącym przyssawka płaska staje się płaskim chwytakiem podciśnieniowym firmy Schmalz. Przyssawka jest często kupowana jako część zamienna do chwytaka podciśnieniowego. Wówczas można stale korzystać z elementu łączącego, a wymianie podlega jedynie część wykonana z elastomeru (przyssawka).

Szczegółowe wyjaśnienie działania przyssawki można znaleźć tutaj.
Zachęcamy do doświadczenia chwytaków firmy Schmalz w akcji w naszym centrum multimedialnym. Nasi doświadczeni konsultanci ds. systemów firmy Schmalz chętnie pomogą w projektowaniu systemów podciśnieniowych.