Schmalz

Paletyzacja

Paletyzacje firmy Schmalz są gotowe do podłączenia oprzyrządowania końca ramienia. Znajdują one zastosowanie we wszelkiego rodzaju aplikacjach zrobotyzowanych, takich jak roboty portalowe i roboty do paletyzacji. Paletyzacje są dostosowane do potrzeb klienta i posiadają idealną adaptację do aplikacji i przedmiotu obrabiany. Konfigurowalne elementy standardowe umożliwiają uzyskanie ekonomicznego, a jednocześnie indywidualnego rozwiązania w zakresie chwytania. Klienci korzystają z przedłużenia doświadczenia i know-how ekspertów firmy Schmalz.

Zazwyczaj paletyzacje są wykorzystywane zarówno w procesach front-of-line, jak i end-of-line. Zajmują się one zadaniami związanymi z paletyzacją i depaletyzacją, takimi jak załadunek lub rozładunek przenośników. Nawet warstwy z przerwami, warstwy mieszane, warstwy pośrednie, palety, opakowania z kartonu i folii są obsługiwane bezpiecznie i niezawodnie. Nie ma potrzeby przezbrajania chwytaka podczas zmiany zadania.

Uniwersalne paletyzatory mogą obsługiwać przedmioty obrabiany o różnych powierzchniach i geometrii, takie jak puszki, słoiki, tacki czy kartony. Firma Schmalz oferuje zarówno rozwiązania do obsługi całych warstw produktów, jak i rozwiązania dla obsługi rzędów produktów. Chwytak rzędowy składa się z różnych stref ssących, które mogą być wyzwalane indywidualnie. Dzięki temu chwytak rzędowy może tworzyć wzory warstw poprzez obsługę przedmiotu obrabiany po przedmiocie.

Zapytanie o produkt

Co to jest paletyzator?

Paletyzator lub robot paletyzujący jest stosowany w magazynach i intralogistyce. Paletyzacja to zautomatyzowany system, który pobiera towary na nośniki ładunku, takie jak palety. Paletyzator jest przyłączony do robota portalowego lub robota do paletyzacji i obsługuje pojedyncze produkty, rzędy produktów lub całe warstwy produktów.

Czym zajmuje się paletyzacja?

Paletyzacja zapewnia obsługę warstw produktów lub rzędów produktów. Paletyzacja z przodu linii zazwyczaj odbiera puste opakowania z nośników ładunku i dodaje je do przenośnika. Na końcu linii paletyzator odbiera produkty końcowe z przenośnika i umieszcza je na palecie. W magazynach i intralogistyce paletyzator pobiera warstwy z różnych palet i łączy je w palety mieszane.

Jaka jest różnica między warstwą produktu a rzędami produktów?

Na palecie warstwa składa się najprawdopodobniej z kilku rzędów produktów. Podczas paletyzacji lub depaletyzacji system chwytakowy albo obsługuje warstwę za jednym razem, albo chwyta ją rząd po rzędzie. Chwytaki rzędowe można podzielić na różne strefy ssania. Każda strefa chwyta jeden przedmiot obrabiany. W ten sposób chwytak sam tworzy wzór warstwy poprzez wydanie przedmiotów obrabiany jeden po drugim.

Jakie są największe wyzwania związane z paletyzacją?

Paletyzacja często wymaga obsługi zmieniających się produktów i warstw z przerwami. Należy unikać zmiany chwytaka i dodatkowych czasów konfiguracji. Uniwersalne paletyzatory firmy Schmalz umożliwiają obsługę zmiennych produktów, wykonanych z różnych materiałów i o różnej geometrii. Nawet warstwy produktów i rzędy produktów z przerwami nie stanowią wyzwania dla paletyzatorów firmy Schmalz.

Jakie są zalety paletyzatora?

Klienci korzystają z bezpiecznej i wolnej od uszkodzeń obsługi różnych rozmiarów warstw, wzorów warstw i rzędów produktów. W ten sposób mogą osiągnąć wyższą przepustowość dzięki przyspieszeniu procesu. Nie ma wymogu zmiany chwytaka podczas zmiany zadania. Skraca to czas konfiguracji. W firmie Schmalz wykwalifikowani projektanci systemów tworzą chwytaki zgodnie z indywidualnymi wymogami.

Dlaczego paletyzacja firmy Schmalz?

Firma Schmalz jest liderem na rynku automatyzacji podciśnieniowej i ergonomicznych systemów przenoszenia. Dzięki własnym lokalizacjom i partnerom handlowym firma Schmalz jest reprezentowana w ponad 80 krajach i na wszystkich ważnych rynkach. Siedziba firmy Schmalz Inc. znajduje się w Raleigh w Północnej Karolinie. Dzięki obecności na całym świecie firma Schmalz może zapewnić doskonałą obsługę i wsparcie.

Jak wygląda paletyzacja?

W firmie Schmalz chwytaki rzędowe noszą nazwę chwytaków powierzchniowych FXP/FMP. Chwytak rzędowy dostępny jest ze zintegrowanym generatorem podciśnienia (FXP) lub z przyłączem do zewnętrznego zasilania podciśnieniem (FMP).

Produkty

Dodatkowo firma Schmalz oferuje paletyzacje do obsługi całych warstw; w firmie Schmalz nazywane Layer Gripping System SPZ. Paletyzacje te dostępne są w trzech podstawowych konfiguracjach różniących się technologią chwytania.

SPZ z powierzchnią przyssania podciśnieniowo

  • Uszczelnienie piankowe do jednorodnych i stabilnych wewnętrznie warstw produktu, takich jak słoiki i puszki.
  • Przyssawki do przedmiotów obrabiany o dużej elastyczności

SPZ-M z mechanicznym wsparciem chwytania

  • Dodatkowa stabilizacja niestabilnych i porowatych warstw produktu, takich jak kartony i tacki na napoje.

SPZ-M-C z globalnym podciśnieniem

  • Maksymalna siła trzymania dla warstw produktu, które nie mogą być nakładane od góry (np. warstwy mieszane i warstwy z przerwami)

Jaki element uszczelniający jest stosowany w chwytaku rzędowym lub paletyzatorze?

Zarówno chwytak rzędowy, jak i paletyzacja mogą być wyposażone w piankę uszczelniającą lub przyssawki.

Uszczelnienie piankowe z szybkowymienną folią samoprzylepną

  • Optymalne zdolności regulowane
  • Szybkie odbicie dla krótkich czasów cyklu
  • Możliwość wymiany bez pozostałości kleju i bez konieczności czyszczenia arkusza
  • Przeznaczona do przedmiotów obrabiany szerszych niż 20 mm (w wersji z 5 rzędami ssawek, na zamówienie)
  • Z opcjonalnie dostępną matą filtracyjną
  • Dostępna opcjonalnie z warstwą ochronną SU do wolnej od śladów obsługi delikatnych przedmiotów obrabianyh

Przyssawki z funkcją wciskania

  • Optymalna kompensacja wysokości i efekt tłumienia
  • Szybka wymiana dzięki mechanizmowi wciskania
  • Średnice 20 mm i 40 mm
  • Wykonane z silikonu zgodnego z FDA
  • Opcjonalnie z filtrem wkładanym

Pomoc w wyborze

Cechy aplikacji Uszczelnienie piankowe Przyssawki
Sztywne przedmioty obrabiany, takie jak arkusze, blachy, płyty, sekcje i palety ✓  
Elastyczne przedmioty obrabiany, takie jak kartony, worki, woreczki i tace   ✓
Wydłużone przedmioty obrabiany takie jak taśmy, działy, deski ✓  
Przedmioty obrabiany o chropowatej powierzchni i konstrukcji ✓  
Obsługa mniejszych warstw produktu, takich jak słoiki (otwarte lub zamknięte) i puszki z ciągłą krawędzią ✓  

Jakie produkty obsługuje paletyzacja?

Uniwersalne paletyzatory mogą obsługiwać różne przedmioty obrabiany o różnych powierzchniach i geometrii, takie jak puszki, słoiki, tace lub kartony. Przedmioty obrabiany mogą być obsługiwane pojedynczo w rzędach lub w pełnych warstwach.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka