- ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
Sistemas de planos aspirantes FXP
- Generador de vacío integrado (eyector)
- Elemento de hermetizado: esponja hermetizante o ventosa
Los paletizadores de Schmalz están preparados para su conexión con herramientas end-of-arm. Se utilizan en todo tipo de soluciones con vacío, como en robots de portal y robots paletizadores. Los paletizadores se adaptan a las necesidades de los clientes y se ajustan perfectamente a la aplicación y a la pieza de trabajo. Los elementos estándar configurables permiten una solución de sujeción rentable y, al mismo tiempo, personalizada. Los clientes se benefician de la amplia experiencia y los conocimientos técnicos de los expertos de Schmalz.
Normalmente, los paletizadores se utilizan tanto en procesos al inicio de la línea como al final de la misma. Se encargan de las tareas de paletizado y despaletizado, como la carga o descarga de cintas transportadoras. Se realizan la manipulación segura y fiable incluso de capas con huecos, capas mixtas, capas intermedias, palés, envases de cartón y envases de film. No es necesario cambiar la garra al realizar cambios de trabajo.
Los paletizadores universales pueden manipular piezas de trabajo variadas con diferentes superficies y geometrías, como latas, vasos, bandejas o cajas de cartón. Schmalz ofrece tanto soluciones para manipular capas completas de productos como soluciones para la manipulación de filas de productos. Una pinza de filas consta de diferentes zonas de succión que pueden activarse individualmente. De este modo, la pinza de filas puede crear patrones de capas mediante la manipulación de las piezas una a una.
En los almacenes y en la intralogística se utiliza un paletizador o un robot paletizador. Un paletizador es un sistema automatizado que recoge mercancías y las coloca sobre soportes de carga, como palés, o las retira de ellos. El paletizador está conectado a un robot de pórtico o a un robot paletizador y maneja productos individuales, filas de productos o capas completas de productos.
Un paletizador realiza la manipulación de capas o filas de productos. Al principio de la línea, el paletizador suele recoger los envases vacíos de los transportistas y añadirlos a la cinta transportadora. Al final de la línea, el paletizador recoge los productos finales de la cinta transportadora y los coloca en el palé. En el ámbito de los almacenes y la intralogística, un paletizador recoge capas de diferentes palés y las combina para formar palés mixtos.
En un palé, una capa suele estar formada por varias filas de productos. Al paletizar o despaletizar, el sistema de ventosas puede manejar la capa de una sola vez o sujetarla fila por fila. Las pinzas de fila pueden dividirse en diferentes zonas de succión. Cada zona sujeta una pieza. De este modo, la propia garra crea el patrón de la capa al soltar las piezas una a una.
El paletizador suele tener que realizar la manipulación de productos variables y capas con huecos. Es necesario evitar el cambio de la garra y los tiempos de configuración adicionales. Los paletizadores universales de Schmalz manejan productos variados, de diferentes materiales y geometrías. Ni siquiera las capas de producto ni las filas de productos con huecos suponen un reto para los paletizadores de Schmalz.
Los clientes se benefician de una manipulación segura y sin daños de distintos tamaños de capas, patrones de capas y filas de productos. De este modo, pueden alcanzar un mayor rendimiento gracias a la agilización del proceso. No es necesario cambiar las garras al realizar cambios de trabajo. Esto reduce el tiempo de equipamiento. En Schmalz, diseñadores de sistemas cualificados crean garras según las exigencias individuales.
Schmalz es líder del mercado en automatización por vacío y sistemas de manipulación ergonómicos. A través de sus propias delegaciones y de sus socios comerciales, Schmalz está presente en más de 80 países y en todos los mercados importantes. Schmalz Inc. tiene su sede en Raleigh, Carolina del Norte. Gracias a su presencia en todo el mundo, Schmalz puede ofrecer un servicio y un apoyo excelentes.
En Schmalz, las pinzas de fila se denominan «Area Gripping System FXP/FMP». La pinza de fila está disponible con un generador de vacío integrado (FXP) o con una conexión para un suministro de vacío externo (FMP).
Además, Schmalz ofrece paletizadores para la manipulación de capas completas; en Schmalz se denominan «Sistema de ventosas SPZ». Estos paletizadores están disponibles en tres configuraciones básicas con diferentes tecnologías de agarre.
Tanto la pinza de fila como el paletizador pueden equiparse con una esponja hermetizante o con ventosas.
| Características de la aplicación | Esponja hermetizante | Ventosas |
|---|---|---|
| Piezas rígidas, como placas, chapas, tableros, perfiles y palets | ✓ | |
| Piezas flexibles, como cajas de cartón, sacos, bolsas y bandejas | ✓ | |
| Piezas alargadas, como tiras, perfiles y tableros | ✓ | |
| Piezas con superficie rugosa y con estructura | ✓ | |
| Manipulación de capas de productos más pequeñas, como vasos (abiertos o cerrados) y latas con un borde continuo | ✓ |
Los paletizadores universales pueden realizar la manipulación de piezas de trabajo de diversa índole, con diferentes superficies y geometrías, como latas, vasos, bandejas o cajas de cartón. Las piezas de trabajo pueden manipularse una a una, en filas o en capas completas.