Schmalz

Systemy przenoszenia

Systemy przenoszenia są wykorzystywane w ręcznych i zautomatyzowanych procesach we wszystkich branżach.

Znajdź swój kontakt

Systemy przenoszenia ręcznego

  • Przyłącze do żurawia
  • Gotowy do podłączenia system, opcjonalnie z pasującym żurawiemAnschlussfertiges Komplettsystem opcjonalnie mit passendem Kran
  • Wiodący dostawca na całym świecie
  • Rozwiązania dla obsługi zadań w różnych branżach
  • Zwiększona liczba cykli i rotacja zapasów

Systemy przenoszenia ręcznego są kontrolowane przez człowieka. Systemy przenoszenia odciążają operatorów od wagi przedmiotów obrabiany. W rezultacie można zwiększyć produktywność i szybkość obsługi. Przedmiot obrabiany jest pobierany przez system przenoszenia za pomocą podciśnienia, a następnie może być podnoszony i transportowany przez operatora.

Bezpieczeństwo operatora i niezawodność procesu to nasze główne priorytety podczas opracowywania systemów przenoszenia. Systemy przenoszenia spełniają lub przewyższają aktualne europejskie i międzynarodowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Operator pracuje z systemem przenoszenia wyposażonym w różne funkcje ostrzegawcze i funkcje bezpieczeństwa.

Poprawa ergonomii pracy operatora ma również kluczowe znaczenie przy opracowywaniu systemów przenoszenia. Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego są najczęstszą przyczyną nieobecności w pracy. Ciągłe podnoszenie ciężkich ładunków zagraża zdrowiu pracownika. Systemy przenoszenia odciążają operatorów od wagi przedmiotów obrabiany. Dzięki temu pracownik może przyjąć ergonomiczną postawę podczas pracy, co minimalizuje ryzyko wystąpienia problemów zdrowotnych.

Systemy przenoszenia ręcznego można podzielić na dwa różne typy: podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur i podciśnieniowe urządzenia podnoszące. Podnośnik podciśnieniowy Jumbo obsługuje przedmioty obrabiany o wadze do 300 kg. Podnośnik VacuMaster może podnosić ładunki o wadze kilku ton.

Systemy przenoszenia są mocowane do żurawia. Oprócz ergonomicznie zaprojektowanych systemów przenoszenia, firma Schmalz oferuje również reagujące systemy suwnic wykonane z aluminium.

Zautomatyzowane systemy przenoszenia

  • Przyłącze do robotów przemysłowych
  • Gotowe do podłączenia systemy lub części składowe do indywidualnego projektowania systemów
  • Największe portfolio na rynku
  • Rozwiązania dla standardowych i złożonych aplikacji
  • Gotowość na Przemysł 4.0

W przeciwieństwie do systemów przenoszenia ręcznego, zautomatyzowana technika podciśnieniowa firmy Schmalz jest projektowana z myślą o współpracy z robotami przemysłowymi. Przykładowo, systemy te znajdują zastosowanie na liniach produkcyjnych dla branży motoryzacyjnej, przy obróbce paneli słonecznych, w procesach pakowania lub w logistyce intra-logistycznej.

Gotowe do podłączenia systemy przenoszenia dla procesów zautomatyzowanych

Firma Schmalz określa zautomatyzowane systemy przenoszenia mianem podciśnieniowych systemów chwytających. Są one podzielone na cztery kategorie produktów: systemy chwytakowe warstwowe, chwytaki wieloprzyssawkowe i chwytaki końcowe. Systemy przenoszenia są indywidualnie konfigurowane zgodnie z wymogami aplikacji. Można je wykorzystać do skrócenia czasu cyklu lub maksymalnego skrócenia procesów. Nasi doświadczeni konsultanci ds. systemów przenoszenia z przyjemnością pomogą każdemu klientowi zaprojektować dostosowany do jego potrzeb system obsługi. Optymalne wykorzystanie lekkich materiałów i wyjątkowo niskie zużycie energii zapewni również obniżenie kosztów operacyjnych w dłuższej perspektywie. Dzięki niskiemu poziomowi hałasu zautomatyzowanej techniki podciśnieniowej firmy Schmalz zmniejsza się również zanieczyszczenie hałasem.

Części składowe do konstrukcji systemów przenoszenia dla zautomatyzowanych procesów

Ponadto firma Schmalz dostarcza ponad 6000 różnych komponentów podciśnieniowych, które można wykorzystać do adaptacji automatycznych systemów przenoszenia do niemal każdej aplikacji. Wśród nich znajdują się różne przyssawki podciśnieniowe, elementy mocujące czy generatory podciśnienia. Firma Schmalz zasila również specjalne chwytaki do wymagających aplikacji, które umożliwiają bezpieczne chwytanie bardzo specyficznych przedmiotów obrabiany.

Komponenty podciśnieniowe można z łatwością zakupić online. Pobierz modele CAD, monitoruj status swojego zamówienia i skorzystaj z atrakcyjnych warunków naszego sklepu.

Produkty

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka