Schmalz

Systèmes de manipulation

Les systèmes de manipulation forment la base de divers processus manuels et automatiques.

Trouvez votre contact

Systèmes de manipulation manuels

  • Connecté à une grue

  • Système prêt-à-connecter, en option avec grue assortie

  • Fournisseur leader mondial

  • Solutions pour tâches de manutention dans diverses industries

  • Augmentation du nombre de cycles et du renouvellement des stocks

Les systèmes de manipulation manuels sont conduits par une personne. Les systèmes de manutention soulagent l'opérateur du poids de la pièce, ce qui permet d’augmenter durablement la productivité et la fréquence de rotation. La pièce est aspirée à l’aide du vide généré par le système de manipulation et peut être ainsi soulevée et transportée par l’opérateur.

La sécurité de l’opérateur et du procédé est une priorité majeure dans le développement des systèmes de manipulation. Les systèmes de manipulation répondent aux directives de sécurité européennes et internationales en vigueur ou les dépassent. L’opérateur travaille avec un système de manipulation qui dispose de différentes fonctions d’avertissement et de protection.

L’ergonomie de l’opérateur joue un rôle supplémentaire important dans le développement des systèmes de manipulation. Les maladies musculo-squelettiques sont la raison la plus fréquente d'absentéisme dans l'entreprise. Le levage fréquent et lourd des charges nuit à la santé des employés. Les systèmes de manipulation soulagent l’opérateur du poids de la pièce. De cette façon, le travailleur peut adopter une position de travail ergonomique et le risque de maladies peut être minimisé.

Les systèmes de manipulation manuels peuvent être divisés en deux types différents : tubes de levage par le vide et palonniers à ventouses Les tubes de levage Jumbo manipulent des pièces d’un poids allant jusqu’à 300 kg, les appareils de levage VacuMaster peuvent prendre en charge des charges de plusieurs tonnes.

Les systèmes de manipulation sont fixés à une grue. Schmalz propose, outre des systèmes de manipulation ergonomiques, également des poutres roulantes légères en aluminium.

Systèmes de manipulation automatisés

  • Connecté à des robots industriels

  • Systèmes prêts à raccorder ou composants pour la conception individuelle de systèmes

  • Le plus grand portefeuille sur le marché

  • Solutions pour des applications standard et complexes

  • Prêt pour l'industrie 4.0

A la différence des systèmes de manipulation manuels, la technique du vide automatisée de Schmalz est conçue pour des applications recourant à des robots industriels. Ces systèmes sont notamment utilisés dans les chaînes de fabrication du secteur automobile, dans la confection de modules solaires, dans les procédés d’emballage ou dans la logistique interne.

Systèmes de manipulation prêts à raccorder destinés à des procédés automatisés

Chez Schmalz, les systèmes de manipulation automatisés sont appelés systèmes de préhension par le vide. Ils sont répartis dans quatre catégories de produits : les systèmes de préhension de couches, les préhenseurs par le vide et les effecteurs de fin. Les systèmes de manipulation sont configurés individuellement selon les exigences de l’application et permettent de raccourcir au maximum les temps de cycle et les procédés. Nos conseillers système expérimentés assistent naturellement chaque client pendant l’étude de projet personnalisée du système de manipulation. De plus, les coûts d'exploitation peuvent être durablement réduits grâce à l’optimisation des matières de construction légers et à une consommation en énergie particulièrement basse. En outre, le faible niveau de bruit garantit des nuisances sonores minimes lors de l’utilisation de la technique du vide automatisée de Schmalz.

Composants pour la conception de systèmes de manipulation destinés à des procédés automatisés

Schmalz propose également une vaste gamme de plus de 6.000 composants pour le vide différents, ce qui permet d’obtenir des systèmes de manipulation automatisés adaptés à quasiment toutes les utilisations. Parmi ces systèmes figurent notamment plusieurs ventouses à vide, éléments de fixation ou générateurs de vide. Pour les domaines d’applications complexes, Schmalz propose aussi des préhenseurs spéciaux qui assurent une préhension sécurisée de pièces ultra-spéciales.

Les composants pour le vide peuvent être achetés en toute simplicité dans la boutique en ligne. Téléchargez vos modèles CAO, suivez le statut de votre commande et bénéficiez de conditions de vente avantageuses.

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.