Pompa kłowa
Pompa kłowa to elektryczny generator podciśnienia, który obsługuje dwa przeciwbieżne wirniki o kształcie kłowym. Wypierają one powietrze bez kontaktu, umożliwiając całkowicie suchą obsługę bez konieczności stosowania smarów. Sprawia to, że elektryczne pompy kłowe są szczególnie efektywne i nie wymagają częstej konserwacji.
W przetwórstwie drewna pompa kłowa jest wykorzystywana do transportu belek drewnianych za pomocą suwnicy oraz w zautomatyzowanych procesach w tartakach i stolarni, na przykład podczas usuwania desek. Jest również stosowana w przemyśle opakowaniowym, na przykład podczas transportu kartonów w maszynie do składania kartonów. Dzięki stabilnej i jednolitej próżni pompa kłowa nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań w automatyce przemysłowej.
Powiązane pojęcia
Więcej informacji

Elektryczne generowanie podciśnienia
Kompaktowe, efektywne energetycznie, bez sprężonego powietrza - technika podciśnieniowa przemyślana na nowo. Odkryj elektryczne generowanie podciśnienia dla przemysłu i automatyki.

Pomoc w wyborze generatora podciśnienia
Skorzystaj z pomocy w wyborze odpowiedniego generatora podciśnienia. Tutaj znajdziesz najlepsze rozwiązanie dla swojej aplikacji!

Generator podciśnienia
Generatory podciśnienia zapewniają podciśnienie do obsługi przedmiotów obrabiany w sposób pneumatyczny lub elektryczny. Poznaj elektryczne techniki generowania podciśnienia tutaj!