Schmalz

Żuraw mostowy

Suwnice pomostowe firmy Schmalz oferują elastyczność i łatwość przemieszczania. Dzięki projektowi modułowemu suwnice można idealnie zintegrować z istniejącą halą.

Współpracują one z naszymi podnośnikami, tworząc silny zespół, na którym można polegać. W szczególności zwiększają ergonomicznie i efektywnie procesy obsługi o wysokiej częstotliwości cyklu.

Znajdź swój kontakt

Często suwnica mostowa może być nazywana ramą portalową. Systemy suwnic są mocowane do istniejących stropów hal. Mają one wsparcie szynowe, dlatego ruch wciągnika odbywa się zgodnie z wcześniej zdefiniowanym systemem szyn. Suwnice firmy Schmalz mogą być skonfigurowane jako jednodźwigarowe, dwudźwigarowe lub jednoszynowe systemy suwnicowe.

Suwnice są wykorzystywane w niemal wszystkich procesach związanych z produkcją wewnętrzną, montażem i logistyką. System suwnic pokrywa bardzo dużą przestrzeń roboczą i optymalnie wykorzystuje dostępny obszar. Dzięki temu żurawie firmy Schmalz zapewnią szybkość, bezpieczeństwo i precyzyjne pozycjonowanie przedmiotu obrabiany - nawet w przypadku transportu ciężkich ładunków o dużej rozpiętości.

Żurawie pomostowe firmy Schmalz są wykonane z wysokiej jakości aluminium. Dzięki niewielkiej wadze systemy suwnic charakteryzują się doskonałą łatwością przemieszczania. Żurawie firmy Schmalz mają projekt modułowy: Dzięki temu systemy suwnic mogą być indywidualnie konfigurowane w celu dopasowania do konstrukcji stropu hali.

Dzięki przeprowadzaniu niezależnych obliczeń wytrzymałości fizycznej wszystkich części składowych przenoszących obciążenia zgodnie z metodą elementów skończonych, żurawie pomostowe firmy Schmalz zapewniają również maksymalne bezpieczeństwo. Wszystkie systemy suwnic firmy Schmalz spełniają aktualne standardy technologiczne (DIN EN 13001: klasa wciągnika HC2, typ wciągnika HD1).

Żurawie mostowe z wysoce elastycznymi i trwałymi sekcjami z aluminium

Aluminiowa sekcja dźwigu SRA jest wyjątkowo odporna na zginanie i skręcanie. Aby spełnić wymogi klienta, można wybrać dział o pięciu różnych grubościach. W zależności od grubości sekcji dźwigu można przenosić obciążenia do 1200 kg. Lekkie aluminiowe działy osiągają długość do ośmiu metrów, którą można dodatkowo wydłużyć za pomocą złączy szynowych.

Ładunek jest rozkładany równomiernie na wszystkie rolki łożyska za pomocą wózka transportowego TRO-SRA. Zapobiega to przechylaniu się wózków. Wystarczy jeden wózek transportowy, aby przyłączyć belkę podsuwnicową i podnośnik do suwnicy bramowej.

Suwnice pomostowe można łączyć z wciągnikiem łańcuchowym SCH, wyważarką linową lub podciśnieniowym podnośnikiem firmy Schmalz. Suwnice firmy Schmalz zwiększają ergonomicznie i szybkość obsługi dzięki wysokiej elastyczności i dużemu obszarowi roboczemu.

Szeroka gama akcesoriów do żurawi mostowych

Suwnice pomostowe firmy Schmalz można uzupełnić o szeroką gamę akcesoriów. Pozwala to na optymalną adaptację systemu suwnic do wymogów klienta. Dostępne są następujące akcesoria:

  • Elektryczny napęd jezdny z bezstopniową regulacją prędkości jazdy
  • Promienie do łuku do tworzenia jednoszynowych torów jezdnych
  • Bezprzewodowe zasilanie energią do zasilania dostarczanych urządzeń
  • Poduszkowe ograniczniki krańcowe do łagodnego zatrzymywania wózków transportowych (mogą być również doposażone)

Produkty

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka