Plumas giratorias y puentes grúa
- Puentes grúa y grúas giratorias de aluminio para uso en interiores
- Adaptación óptima a la carga nominal de los elevadores de Schmalz
- Excelentes propiedades de funcionamiento suave y poca masa desplazada
Las grúas puente de Schmalz ofrecen flexibilidad y facilidad de movimiento. Gracias a su diseño modular, el sistema de grúas se integra perfectamente en la nave existente.
En combinación con nuestros elevadores, forman un equipo sólido en el que puede confiar. En particular, mejoran la ergonomía y la eficiencia en los procesos de manipulación con un elevado número de ciclos.
A menudo, una grúa puente se denomina «instalación tipo pórtico». Los sistemas de grúas se fijan a los techos de las naves existentes. Se apoyan sobre raíles, por lo que el movimiento del dispositivo de elevación sigue un sistema de raíles predefinido. Las grúas puente de Schmalz pueden configurarse como sistemas de grúa de una sola viga, de doble viga o sistema monorraíl.
Las grúas se utilizan en casi todos los procesos internos de producción, montaje y logística. Un sistema de grúa cubre un espacio de trabajo muy amplio y aprovecha de forma óptima la superficie disponible. Como resultado, las grúas de Schmalz garantizan rapidez, seguridad y un posicionamiento preciso de la pieza, incluso al transportar cargas pesadas con grandes luces.
Las grúas puente de Schmalz están fabricadas en aluminio de alta calidad. Gracias a su reducido peso, el sistema de grúa ofrece una excelente facilidad de movimiento. Las grúas de Schmalz tienen un diseño modular: de este modo, los sistemas de grúa pueden configurarse de forma individualizada para adaptarse a la estructura del techo de la nave.
Al realizar cálculos independientes de resistencia mecánica de todos los componentes portantes según el método FEM, las grúas de puente de Schmalz garantizan además la máxima seguridad. Todos los sistemas de puentes grúa de Schmalz cumplen con las normas técnicas vigentes (DIN EN 13001: clase de dispositivo de elevación HC2, modelo de dispositivo de elevación HD1).
El perfil de aluminio para grúas SRA es extremadamente resistente a la flexión y a la torsión. Se pueden seleccionar perfiles de cinco espesores diferentes para satisfacer las exigencias del cliente. Dependiendo del espesor del perfil de la grúa puente, se pueden transportar cargas de hasta 1.200 kg. Los perfiles de aluminio, de peso reducido, pueden alcanzar una longitud de hasta ocho metros, que se puede ampliar aún más mediante conexiones de carril.
La carga se distribuye uniformemente entre todos los rodillos de carga mediante el carro de transporte TRO-SRA. Esto evita que los carros se inclinen. Con un solo carro de transporte, el puente de perfil de la grúa y el elevador quedan conectados a la grúa pórtico.
Las grúas puente pueden combinarse con el polipasto de cadena SCH, un equilibrador de cable o un equipo de elevación por vacío de Schmalz. Las grúas de Schmalz aumentan la ergonomía y la velocidad de funcionamiento gracias a su gran flexibilidad y amplio rango de trabajo.
Las grúas puente de Schmalz pueden complementarse con una amplia gama de accesorios. De este modo, el sistema de grúa puede adaptarse de forma óptima a las exigencias del cliente. Se dispone de los siguientes accesorios: