Egzoszkielet
Egzoszkielet — znany również jako egzoskoczek lub, w języku angielskim, „muscle suit” — to system podtrzymujący noszony na ciele, który zapewnia mechaniczne wsparcie dla mięśni i przegubów podczas czynności wymagających dużego wysiłku fizycznego. Termin ten dosłownie oznacza „szkielet zewnętrzny” i wywodzi się z biologii, gdzie odnosi się do twardej powłoki zewnętrznej owadów i skorupiaków. W inżynierii egzoszkielet opisuje projektowy układ do noszenia na ciele, który pochłania, przekierowuje lub zapewnia wzmocnienie sił, zmniejszając w ten sposób obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego.
Zasadniczo istnieją dwa główne obszary zastosowań: egzoszkielety przemysłowe , które chronią zdrowych pracowników w branżach, zawodach wymagających wysokich kwalifikacji oraz logistyce przed nadmiernym wysiłkiem, oraz egzoszkielety medyczne, które są wykorzystywane w rehabilitacji i terapii – na przykład w celu umożliwienia osobom z urazami rdzenia kręgowego stania i chodzenia.
Egzoszkielet a endoszkielet
Przeciwieństwem egzoszkieletu jest endoszkielet – wewnętrzny szkielet występujący u kręgowców, w tym u ludzi. Podczas gdy endoszkielet zapewnia wsparcie dla ciała od wewnątrz, techniczny egzoszkielet jest przymocowany na zewnątrz ciała i przejmuje część zadania polegającego na jego wsparciu i stabilizacji. Egzoszkielet nie jest robotem w ścisłym tego słowa znaczeniu: chociaż aktywne egzoszkielety są wyposażone w silniki i systemy do oszczędzania energii, a zatem poruszają się o własnym napędzie, to jednak podążają za ruchami i intencjami użytkownika oraz zapewniają ukierunkowane wsparcie, nie narzucając mu własnych ruchów.
Jak działa egzoszkielet?
Podstawowa zasada jest podobna w wszystkich kształtach: egzoszkielet odciąża struktury ciała poddane szczególnym obciążeniom i rozkłada je na bardziej stabilne obszary lub pochłania je mechanicznie. Odciąża to aktywne mięśnie, które w przeciwnym razie musiałyby wykonywać całą pracę związaną z utrzymaniem postawy i podnoszeniem ciężarów.
Z technicznego punktu widzenia osiągnięcie tego odbywa się na różne sposoby – poprzez elementy nośne zdolne do pochłaniania naprężeń, w wsparciu których znajdują się na przykład elementy sprężynowe, amortyzatory gazowe lub, w modelach z napędem silnikowym, przez napędy i czujniki. To, które rozwiązanie nadaje się do danej aplikacji, zależy od rodzaju napędu (pasywnego lub aktywnego) oraz projektowych cech (sztywnych lub miękkich).
Dowiedz się więcej. Podejmuj lepsze decyzje.
Zagłęb się jeszcze bardziej i zapoznaj się z wyczerpującymi informacjami, inspirującymi przykładami zastosowania oraz pomocnymi odpowiedziami na najważniejsze pytania. Uzyskaj pełny obraz sytuacji i większą pewność co do swojej decyzji.

Rodzaje egzoszkieletów
Według obszaru ciała, które ma otrzymać wsparcie
Kluczowym czynnikiem przy dokonywaniu wyboru jest zazwyczaj obszar ciała, w którym egzoszkielet ma odciążać:
Egzoszkielety pleców i wspomagające pochylanie się do przodu odciążają kręgosłup lędźwiowy podczas podnoszenia ciężarów i pochylania się do przodu. Najczęściej stosuje się je w logistyce, przemyśle i zawodach wymagających wysokich kwalifikacji.
Egzoszkielety nóg, kolan i bioder pomagają w przysiadach, klękaniu i wstawaniu, a także zapewniają stabilność podczas wykonywania zadań w pozycji pionowej.
Egzoszkielety ramion i nad głową zapewniają ukierunkowane wsparcie dla ramion podczas wykonywania zadań ręcznych na wysokości klatki piersiowej i nad głową, takich jak montaż, instalacje czy budowa płyt kartonowo-gipsowych.
Egzoszkielety dłoni i palców zapewniają wzmocnienie siłychwytu podczas długotrwałych lub wymagających dużej siły zadań związanych z chwytaniem.
Egzoszkielety całego ciała łączą w sobie wiele obszarów wsparcia i są stosowane głównie w zastosowaniach specjalnych lub wojskowych.
Według systemu napędowego i projektu konstrukcyjnego
Niezależnie od obszary ciała objętego wsparciem, egzoszkielety można klasyfikować na podstawie ich systemu napędowego i projektowych elementów konstrukcyjnych. Jeśli chodzi o układy napędowe, rozróżnia się systemy pasywne bez silnika oraz systemy aktywne z silnikiem i źródłem zasilania (np. akumulatorem). W odniesieniu do projektowych aspektów rozróżnia się egzoszkielety sztywne o stałej ramie oraz tzw. egzoszkielety miękkie, które składają się z elastycznych materiałów tekstylnych.
Egzoszkielet NEXO Pro zginający tułów firmy Schmalz
NEXO Pro firmy Schmalz to sztywny egzoszkielet zginający tułów: odciąża kręgosłup lędźwiowy w dolnej części pleców podczas podnoszenia i zginania się do przodu. Jest to system pasywny – działa wyłącznie mechanicznie, bez silnika ani akumulatorów.
Obszary zastosowania
Przemysłowe egzoszkielety znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie da się zautomatyzować — lub da się zautomatyzować jedynie częściowo — czynności wymagających dużego wysiłku fizycznego, takich jak:
Logistyka i magazynowanie: kompletacja zamówień, paletyzacja i depaletyzacja, załadunek i rozładunek — zadania wymagające częstego podnoszenia.
Rzemiosło i budowa: prace na wysokości, montaż płyt gipsowo-kartonowych, układanie płytek i malowanie oraz powtarzalne podnoszenie materiałów.
Produkcja i montaż: obsługa materiałów, prace na liniach montażowych i montażowe, produkcja.
Opieka i służba zdrowia: zmiana pozycji i mobilizacja pacjentów.
Służby wojskowe i ratownicze: przenoszenie ciężkiego sprzętu na duże odległości.
Zalety i wady egzoszkieletów
Korzyści
Ukojenie dla nadwyrężonych mięśni i przegubów, a tym samym zmniejszenie zmęczenia fizycznego
Możliwość ograniczenia dolegliwości związanych z przeciążeniem oraz absencji
Bardziej stabilna wydajność pracy przez całą zmianę
Namacalny wkład w zdrowie w miejscu pracy oraz atrakcyjność pracodawcy, zwłaszcza w obliczu starzejącego się personelu i niedoboru wykwalifikowanych pracowników
Wady i ograniczenia
Nie zastępuje prawidłowych technik podnoszenia, technicznych środków pomocniczych oraz ergonomicznej organizacji pracy
Konieczny jest okres dostosowawczy oraz akceptacja ze strony pracowników
Nie każde zadanie ani każda część ciała może być równie dobrze wspierana
W bardzo ciasnych przestrzeniach swoboda ruchów może być ograniczona
Systemy aktywne zwiększają wagę i wymagają dodatkowej konserwacji
Egzoszkielety w bezpieczeństwie pracy: ocena ryzyka i praktyczne aplikacje
Egzoszkielety w szczególności zmniejszają obciążenie fizyczne dokładnie tam, gdzie ono występuje — podczas podnoszenia ciężkich ładunków, pracy nad głową lub w pozycji pochylonej. W zakresie bezpieczeństwa pracy są one klasyfikowane jako narzędzie uzupełniające, które musi być dostosowane do konkretnej sytuacji obciążenia.
Dlatego przed wprowadzeniem ich do miejsca pracy konieczna jest ocena ryzyka dostosowana do konkretnego zadania: pozwala ona ustalić, który system jest odpowiedni dla danego stanowiska pracy, czy dopasowanie i komfort są właściwe oraz czy egzoszkielet powoduje jakiekolwiek nowe obciążenia – na przykład wynikające z dodatkowej wagi lub ograniczonej swobody ruchów. Wytyczne w tej kwestii udostępniają stowarzyszenia ubezpieczeń od wypadków przy pracy oraz DGUV.
Najczęściej zadawane pytania
Jaka jest różnica między pasywnym a aktywnym egzoszkieletem?
Pasywny egzoszkielet działa wyłącznie mechanicznie, bez zasilania elektrycznego, silników ani akumulatorów; model aktywny wykorzystuje silniki i czujniki, aby zapewnić wspomaganie napędowe.
Cechy | Pasywny | Aktywny |
|---|---|---|
Napęd | Mechanizm sprężynowy, bez akumulatorów | Silnik + akumulatory (wymóg regularnej wymiany akumulatorów) |
Waga | Znacznie lżejszy niż systemy aktywne | Cięższy ze względu na technologię napędu |
Koszt | Tylko początkowe koszty zakupu; brak zużycia akumulatorów i brak kosztów konserwacji | Wyższe koszty zakupu i koszty eksploatacji |
Przydatność | Powtarzające się zginanie, podnoszenie i pozycje statyczne | Bardzo duże obciążenia, np. powyżej 30 kg |
W przypadku większości aplikacji w logistyce, rzemiośle i branżach system pasywny zapewnia najlepszą równowagę między efektem odciążenia, komfortem i całkowitym kosztem.
Jaka jest różnica między sztywnym a miękkim egzoszkieletem?
System miękki składa się wyłącznie z elastycznych pasów tekstylnych i nie wymaga żadnych sztywnych części składowych. Natomiast sztywny egzoszkielet przenosi obciążenie z górnej części ciała, omijając kręgosłup, na biodra za pośrednictwem sztywnej ramy; uda pełnią rolę podpory przeciwwagi, pochłaniając siły zapewniające wsparcie.
System miękki
Składa się wyłącznie z elastycznych pasów, bez sztywnej ramy.
Kręgosłup i krążki międzykręgowe pozostają w pełni obciążone.
Korzystny w bardzo ograniczonych przestrzeniach (np. podczas obsługi bagażu).
Mniejsze wsparcie podczas podnoszenia.
System sztywny
Rama przenosi wagę górnej części ciała poza kręgosłup.
Krążki międzykręgowe nie są narażone na dodatkową kompresję.
Pasywne wsparcie wynoszące do 30% wymaganego poziomu aktywności mięśni.
Odpowiedni do zadań wymagających statycznej postawy pochylonej do przodu, podnoszenia ciężarów oraz zginania się z pozycji kucającej.
W przypadku zadań wymagających powtarzającego się podnoszenia i zginania się system sztywny zapewnia wyraźnie większe odciążenie.