Egzoszkielet zginający tułów NEXO Pro
Mniejsze obciążenie pleców, większa swoboda: nowy egzoszkielet zginający tułów zapewnia ergonomicznie prawidłową postawę bez żadnych kompromisów.
z intuicyjną obsługą
do 30%
do szerokiego zakresu aplikacji

Mniejsze obciążenie pleców, większa swoboda: nowy egzoszkielet zginający tułów zapewnia ergonomicznie prawidłową postawę bez żadnych kompromisów.
z intuicyjną obsługą
do 30%
do szerokiego zakresu aplikacji

Długotrwała praca w pozycji pochylonej obciąża plecy i mięśnie. To, co na początku wydaje się łatwe, z czasem staje się wyzwaniem. Właśnie w takich sytuacjach przydaje się egzoszkielet zginający tułów NEXO Pro: zmniejsza obciążenie mięśni, przyspiesza regenerację i pozwala utrzymać wydajność przez całą zmianę.

Niezależnie od tego, czy chodzi o rzemiosło, czy logistykę, egzoszkielet zapewnia ukierunkowane odciążenie pleców i ramion, zmniejsza zmęczenie oraz pomaga w zdrowy sposób przetrwać dzień pracy.
Mniejsze obciążenie pleców, większa moc: Dowiedz się, jak egzoszkielety zmieniają sytuację na każdym poziomie.
Oprócz egzoszkieletu zginającego tułów, który zapewnia ukierunkowane odciążenie dolnej części pleców podczas podnoszenia ciężarów, oferujemy również ergonomiczne wsparcie przy pracach ręcznych wykonywanych na wysokości klatki piersiowej oraz nad głową.
Nowy egzoszkielet zginający tułów wyznacza nowe standardy w zakresie haptyki, ergonomii i możliwości dostosowania do indywidualnych potrzeb.
Sztywny egzoszkielet zginający tułów mechanicznie przekierowuje siłę wynikającą z wagi górnej części ciała – bez pomocy silnika – omijając kręgosłup i przenosząc ją na biodra oraz uda, gdy użytkownik się pochyla.
Proces trzyetapowy:
Zginanie: Górna część ciała jest połączona z egzoszkieletem za pomocą paska na klatkę piersiową; gdy użytkownik się zginaje, sprężyny wbudowane w egzoszkielet zostają wstępnie napięte. W procesie tym pomaga waga własnej górnej części ciała użytkownika, która jest już częściowo wspierana przez egzoszkielet.
Podnoszenie: Gdy użytkownik prostuje się, sprężyna wydaje zgromadzoną energię i wspomaga górną część ciała w powrocie do pozycji wyprostowanej.
Opuszczanie obciążenia: Gdy użytkownik opuszcza obciążenie, sprężyna spowalnia opadanie górnej części ciała i zmniejsza ekscentryczne obciążenie mięśni.
Wynik: System przejmuje do 30% aktywności mięśniowej wymaganej do zginania się i podnoszenia; kręgosłup nie jest narażony na dodatkową kompresję.
Egzoszkielet zginający tułów zapewnia wsparcie podczas czynności statycznych i dynamicznych wykonywanych w pozycji kucającej lub pochylonej. Egzoszkielet wspomaga ruchy dynamiczne (np. kompletowanie zamówień) poprzez aktywną kontrolę ruchu – „ciągnąc” podczas wstawania z obciążeniem i „hamując” podczas jego odkładania – co zmniejsza obciążenie mięśni pleców podczas powtarzających się ruchów podnoszenia i odkładania. Z kolei w pozycjach statycznych (np. podczas układania płytek, montażu) działa jako siła przeciwdziałająca, która w sposób stały kompensuje wagę górnej części ciała i zmniejsza napięcie mięśniowe w wymuszonej pozycji zginanej utrzymywanej przez dłuższy czas.
Egzoszkielet zginający tułów jest wykorzystywany do załadunku i rozładunku maszyn, kompletacji zamówień oraz ręcznego montażu ciężkich lub dużych części składowych w pozycji pochylonej lub z pochyleniem do przodu w branżach logistyki, obróbki drewna i obróbki metali. Egzoszkielet zginający tułów NEXO Pro może być zasadniczo stosowany wszędzie tam, gdzie występują takie wzorce ruchowe.
Pasywny egzoszkielet zginający tułów został zaprojektowany z myślą o całodziennym użytkowaniu przez całą zmianę roboczą bez żadnych ograniczeń związanych z zasilaniem.
Ponieważ systemy pasywne działają wyłącznie mechanicznie, nie ma ograniczeń czasowych wynikających z zasilania. Kluczowymi czynnikami są komfort i indywidualne dopasowanie. Zaleca się stopniowy okres adaptacji trwający od 2 do 4 tygodni.
Egzoszkielet zginający tułów NEXO Pro firmy Schmalz jest wykonany z oddychających, nadających się do prania materiałów i nadaje się zarówno do użytku wewnątrz, jak i na zewnątrz. Ponadto można go szybko zakładać i zdejmować, dzięki czemu można go łatwo zdjąć podczas przerw lub wykonywania czynności, które nie wymagają podnoszenia, a następnie szybko założyć z powrotem. Umożliwia to długotrwałe i wygodne noszenie.
Egzoszkielet zginający tułów przede wszystkim odciąża kręgosłup lędźwiowy (odcinek L4/L5), mięśnie prostujące kręgosłup oraz krążki międzykręgowe podczas ruchów lub pozycji, w których górna część ciała jest pochylona do przodu.
Nie dochodzi do dodatkowego obciążenia struktur więzadłowych, ponieważ sztywny system nie wywiera żadnych sił kompresyjnych na kręgosłup. Zmniejszone zmęczenie mięśni prowadzi również do mniejszego ogólnego wyczerpania mięśni pleców w trakcie zmiany roboczej.
Egzoszkielet zginający tułów NEXO Pro jest dostępny w dwóch rozmiarach. Instrukcja obsługi zawiera szczegółowe zalecenia dotyczące doboru odpowiedniego rozmiaru.
Oba rozmiary obejmują zdecydowaną większość osób aktywnych zawodowo. Poziom wspomagania oraz moment aktywacji można regulować indywidualnie, co pozwala dostosować egzoszkielet zginający tułów NEXO Pro do różnych typów budowy ciała i rodzajów czynności. Zaleca się indywidualny okres adaptacyjny trwający od 2 do 4 tygodni.
Dzięki częściom składowymi wykonanym z tkaniny, którą można prać i która przepuszcza powietrze, elementy te mogą być wielokrotnie wykorzystywane przez różnych pracowników.
Tak, wszystkie paski i elementy sterujące są łatwo dostępne i można je samodzielnie regulować. Tutaj dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o zakładaniu i regulacji egzoszkieletu zginającego tułów.