허리 보호용 엑소스켈레톤 NEXO Pro
등 부하 감소, 더 큰 자유: 새로운 허리 보호용 엑소스켈레톤은 타협 없이 인체공학적으로 올바른 자세를 유지해 줍니다.
직관적인 작동 방식
최대 30%
다양한 애플리케이션에 적합

등 부하 감소, 더 큰 자유: 새로운 허리 보호용 엑소스켈레톤은 타협 없이 인체공학적으로 올바른 자세를 유지해 줍니다.
직관적인 작동 방식
최대 30%
다양한 애플리케이션에 적합

오랫동안 몸을 구부린 자세로 일하면 후면과 근육에 무리가 갑니다. 처음에는 쉬워 보였던 일도 시간이 지날수록 부담으로 다가옵니다. 바로 이때 수동 허리 보호용 엑소스켈레톤인 NEXO Pro가 빛을 발합니다. 이 장치는 근육의 피로를 줄여주고, 회복 속도를 높여주며, 근무 시간 내내 최상의 업무 능력을 유지해 줍니다.

공예 작업이든 물류 업무이든, 엑소스켈레톤은 후면과 어깨의 피로를 효과적으로 덜어주고, 피로감을 줄여주며, 하루 일과를 건강하게 소화할 수 있도록 도와줍니다.
후면 부상은 줄이고, 파워는 더 키우세요: 엑소스켈레톤이 모든 수준에서 어떤 변화를 가져오는지 확인해 보세요.
물건을 들어 올릴 때 허리 하부를 집중적으로 지지해 주는 허리 보호용 엑소스켈레톤 외에도, 가슴 높이 및 머리 위에서 수행되는 수작업에 대해 인체공학적으로 설계된 지지 기능을 제공합니다.
이 새로운 허리 보호용 엑소스켈레톤은 햅틱, 인체공학, 맞춤 설정 분야에서 새로운 기준을 제시합니다.
이 강성의 허리 보호용 엑소스켈레톤은 사용자가 몸을 앞으로 숙일 때, 모터 지원 없이 상체 자체의 무게가 가하는 힘을 척추를 우회하여 엉덩이와 허벅지로 기계적으로 분산시킵니다.
3단계 공정:
벤딩: 상체는 가슴 스트랩을 통해 엑소스켈레톤에 연결됩니다. 사용자가 몸을 숙이면 엑소스켈레톤에 내장된 스프링이 미리 장력 상태로 만들어집니다. 이 공정에서 사용자의 상체 자체 무게가 보조 역할을 하며, 이미 엑소스켈레톤에 의해 부분적으로 서포트되고 있습니다.
리프팅: 사용자가 몸을 곧게 펴면, 스프링이 저장된 에너지를 해제하여 상체가 똑바로 선 자세로 돌아가는 것을 돕습니다.
부하 하강: 사용자가 부하를 내릴 때, 스프링이 상체의 하강 속도를 늦추어 이심성 근육 부담을 줄여줍니다.
결과: 이 시스템은 벤딩 및 리프팅에 요구되는 근육 활동의 최대 30%를 대신 수행하며, 척추에 추가적인 압축이 가해지지 않습니다.
허리 보호용 엑소스켈레톤은 쪼그려 앉거나 몸을 앞으로 숙인 자세에서 수행되는 정적 및 동적 활동 중에 서포트를 제공합니다. 이 엑소스켈레톤 장치는 능동적인 동작 제어를 통해 동적 동작(예: 주문 피킹)을 보조합니다. 즉, 짐을 들고 일어설 때는 ‘당기는’ 힘을, 짐을 내려놓을 때는 ‘제동’하는 힘을 가함으로써, 반복적인 리프팅 및 내려놓기 동작 중 등 근육에 가해지는 부담을 덜어줍니다. 반면 정적 자세(예: 타일 시공, 마운팅)에서는 상체의 무게를 연속적으로 상쇄하는 반작용력을 제공하여, 장시간 강제로 구부린 자세를 유지할 때 발생하는 근육 긴장을 줄여줍니다.
허리 보호용 엑소스켈레톤은 물류, 목공, 금속 가공 분야에서 기계를 적재 및 하역하거나, 주문 피킹을 수행하거나, 무겁거나 큰 부품을 수작업으로 마운팅할 때 허리를 구부리거나 앞으로 숙인 자세에서 사용됩니다. 허리 보호용 엑소스켈레톤 NEXO Pro는 일반적으로 이러한 동작 패턴이 나타나는 모든 곳에서 사용할 수 있습니다.
이 수동형 허리 보호용 엑소스켈레톤은 배터리 제한 없이 근무 시간 내내 하루 종일 착용할 수 있도록 설계되었습니다.
수동형 시스템은 순수하게 기계식으로 작동하므로, 전원에 의한 작동 시간 제한이 없습니다. 착용 편의성과 개인별 맞춤 적용이 핵심 요소입니다. 2~4주 정도의 점진적인 적용 기간을 권장합니다.
Schmalz의 허리 보호용 엑소스켈레톤 NEXO Pro는 통기성이 뛰어나고 세탁이 가능한 재질로 제작되어 실내 및 실외 사용 모두에 적합합니다. 또한, 착용 및 탈착이 간편하여 휴식 시간이나 리프팅 작업이 없는 활동 시에는 쉽게 벗었다가, 활동이 끝난 후 다시 빠르게 착용할 수 있습니다. 이를 통해 장시간 동안 편안하게 착용할 수 있습니다.
허리 보호용 엑소스켈레톤은 상체가 앞으로 구부러진 동작이나 자세를 취할 때 주로 요추(L4/L5 부위), 척추기립근, 추간판에 가해지는 부담을 덜어줍니다.
이 강성의 시스템은 척추에 압축력을 가하지 않기 때문에 인대 구조에 추가적인 무리가 가해지지 않습니다. 또한 근육 피로가 감소함에 따라 근무 시간 동안 후면 근육의 전반적인 피로도가 줄어듭니다.
허리 보호용 엑소스켈레톤 NEXO Pro는 두 가지 크기로 사용 가능합니다. 사용 설명서에는 적절한 크기를 선택하기 위한 구체적인 권장 사항이 포함되어 있습니다.
두 크기 모두 근로 인구의 대다수를 포괄합니다. 보조 수준과 작동 시점을 개별적으로 조정할 수 있어, 허리 보호용 엑소스켈레톤 NEXO Pro를 다양한 체형과 활동에 맞게 적용할 수 있습니다. 2~4주간의 개별 적응 기간을 권장합니다.
세탁이 가능하고 통기성이 뛰어난 원단으로 제작되어, 여러 직원이 이 제품을 재사용할 수 있습니다.
네, 모든 스트랩과 제어 장치는 손이 닿기 쉬운 위치에 있으며 직접 조절 가능한 상태입니다. 허리 보호용 엑소스켈레톤을 착용하고 조절하는 데 필요한 모든 정보를 여기에서 확인하세요.