웨비나: 후면 통증과 작별을 고하세요
엑소스켈레톤이 직원들의 허리 건강을 어떻게 증진시키는가
신체적 부담은 직장에서 불편함과 결근을 유발하는 가장 흔한 원인 중 하나입니다. 엑소스켈레톤은 근육의 부담을 덜어주고, 신체적으로 힘든 작업을 보조하며, 요통을 예방하는 데 도움을 줍니다. 슈말츠(Schmalz)는 ‘허리 보호용 엑소스켈레톤 NEXO Pro’를 통해 인체공학적으로 설계된 작업장을 위한 유연한 에너지 독립적인 솔루션을 제공합니다.
다음과 같은 내용을 확인하실 수 있습니다:
인체공학 이해: 신체적 부담이 발생하는 원인과 이것이 직원 및 기업에 미치는 영향
올바른 서포트: 엑소스켈레톤이 필수적인이유가 무엇인지 , 어떤 장단점이 있는지, 그리고 다양한 엑소스켈레톤의 차이점은 무엇인지
엑소스켈레톤을 직접 경험해 보세요: 앞으로 구부릴 때의 신체적 부담을 최대 30%까지 줄이고, 사용자별로 최적의 설정을 조절 가능한 방식으로 조정하는방법
대화형 질의응답 세션: 전문가들이 여러분의 질문에 사용 가능하게 답변해 드립니다
지금 무료로 가입하세요
날짜: 2026년 12월 9일
시간: 슬롯 1: 오전 7시 30분 (UTC) | 슬롯 2: 오후 3시 (UTC)
소요 시간: 30분
발표자:
마이클 이바네즈 골 (사업 개발, 엑소스켈레톤)
올리버 에버하르트 (엑소스켈레톤 제품 개발 총괄)
형식: 실시간 웨비나 및 상호작용형 질의응답
언어: 영어