Webinarium: Pożegnaj się z bólem pleców
W jaki sposób egzoszkielety przyczyniają się do poprawy zdrowia pleców wśród pracowników
Obciążenie fizyczne jest jedną z najczęstszych przyczyn dolegliwości i nieobecności w miejscu pracy. Egzoszkielety odciążają mięśnie, ułatwiają wykonywanie zadań wymagających wysiłku fizycznego oraz pomagają zapobiegać bólom pleców. Dzięki egzoszkieletowi zginającemu tułów NEXO Pro firma Schmalz oferuje elastyczne, niezależne od źródła zasilania rozwiązanie dla ergonomicznie projektowanych stanowisk pracy.
Oto, czego możesz się spodziewać:
Zrozumieć ergonomię: skąd bierze się obciążenie fizyczne i jak wpływa na pracowników oraz przedsiębiorstwa
Właściwe wsparcie: dlaczego egzoszkielety stają się niezbędne, jakie mają zalety i wady oraz czym różnią się poszczególne modele
Doświadczenie z egzoszkieletami: jak zmniejszyć obciążenie podczas zginania tułowia nawet o 30% oraz jak optymalnie dostosować je do różnych użytkowników
Interaktywna sesja pytań i odpowiedzi: nasi eksperci będą dostępni, aby odpowiedzieć na Państwa pytania
Zarejestruj się teraz za darmo
Data: 9 grudnia 2026 r.
Godzina: przedziałczasowy 1 o godz. 7:30 czasu UTC | przedział czasowy 2 o godz. 15:00 czasu UTC
Czas trwania: 30 min
Prelegenci:
Michael Ibanez Gaul (Rozwój biznesowy, egzoszkielety)
Oliver Eberhardt (kierownik ds. rozwoju produktów w dziedzinie egzoszkieletów)
Format: Webinarium na żywo z interaktywną sesją pytań i odpowiedzi
Język: angielski