Rumpfbeuge-Exoskelett NEXO Pro
Weniger Rückenlast, mehr Freiheit: Das neue Rumpfbeuge-Exoskelett unterstützt ergonomische Haltungen ohne Kompromisse.
durch intuitive Bedienung
bis zu 30 %
für zahlreiche Anwendungen

Weniger Rückenlast, mehr Freiheit: Das neue Rumpfbeuge-Exoskelett unterstützt ergonomische Haltungen ohne Kompromisse.
durch intuitive Bedienung
bis zu 30 %
für zahlreiche Anwendungen

Langes Arbeiten in vorgebeugter Haltung belastet Rücken und Muskulatur. Was zu Beginn leicht erscheint, wird mit der Zeit zur Herausforderung. Das passive Rumpfbeuge-Exoskelett NEXO Pro setzt genau dort an: Es reduziert die Muskelbelastung, beschleunigt die Regeneration und erhält die Leistungsfähigkeit über die gesamte Schicht.

Ob im Handwerk oder in der Logistik: Das Exoskelett entlastet gezielt Rücken und Schultern, reduziert Ermüdung und hilft gesund den Arbeitsalltag zu meistern.
Weniger Rückenlast, mehr Leistung: Entdecken Sie, wie Exoskelette auf allen Ebenen wirken.
Neben dem Rumpfbeuge-Exoskelett für gezielte Entlastung des unteren Rückens bei Hebetätigkeiten bieten wir ebenso ergonomische Unterstützung bei manuellen Tätigkeiten auf Brusthöhe und über Kopf.
Das neue Rumpfbeuge-Exoskelett setzt neue Maßstäbe in der Haptik, Ergonomie und Individualität.
Ein rigides Rumpfbeuge-Exoskelett leitet beim Bücken die Kraft des Oberkörper-Eigengewichts mechanisch über den Rahmen an der Wirbelsäule vorbei auf Hüfte und Oberschenkel um – ohne Motorunterstützung.
Ablauf in drei Schritten:
Bücken: Der Oberkörper ist über den Brustgurt mit dem Exoskelett verbunden, beim Beugen werden die im Exoskelett integrierten Federn vorgespannt. Das Gewicht des eigenen Oberkörpers hilft dabei mit und wird bereits durch das Exoskelett teilweise getragen.
Heben: Beim Aufrichten gibt die Feder ihre Energie zurück und unterstützt den Oberkörper beim Aufrichten.
Absetzen einer Last: Beim Absenken bremst die Feder den Oberkörper ab und reduziert die exzentrische Muskelbelastung.
Ergebnis: Bis zu 30 % der benötigten Muskelaktivität beim Bücken und Heben wird durch das System übernommen; die Wirbelsäule wird nicht zusätzlich komprimiert.
Das Rumpfbeuge-Exoskelett unterstützt bei statischen und dynamischen Tätigkeiten in gebückter oder vorgebeugter Position. Das Exoskelett unterstützt bei dynamischen Bewegungen (z.B. Kommissionierung) durch aktive Bewegungskontrolle – es „zieht" beim Aufrichten mit Last und „bremst" beim Ablegen – und entlastet damit die Rückenmuskulatur bei wiederholten Hebe-/Ablagevorgängen. Bei statischen Haltungen (z.B. Fliesen legen, Montage) hingegen wirkt es als Gegenkraft, die kontinuierlich das Eigengewicht des Oberkörpers kompensiert und die Muskelanspannung in der gebeugten Zwangshaltung über längere Zeit verringert.
Das Rumpfbeuge-Exoskelett wird beim Be- und Entladen von Maschinen, der Kommissionierung und der manuellen Montage schwerer oder großflächiger Bauteile in bückenden oder vorgeneigten Körperhaltungen in den Bereichen Logistik, Holzbearbeitung und Metallbearbeitung eingesetzt. Das Rumpfbeuge-Exoskelett NEXO Pro kann grundsätzlich überall dort eingesetzt werden, wo entsprechende Bewegungsmuster zu beobachten sind.
Ein passives Rumpfbeuge-Exoskelett ist für den ganztägigen Einsatz über eine vollständige Arbeitsschicht ausgelegt – ohne Akku-Beschränkung.
Da passive Systeme rein mechanisch funktionieren, gibt es keine Laufzeit-Begrenzung durch eine Energiequelle. Tragekomfort und individuelle Gewöhnung sind die entscheidenden Faktoren. Empfohlen wird eine schrittweise Eingewöhnung über 2–4 Wochen.
Das Rumpfbeuge-Exoskelett NEXO Pro von Schmalz ist aus atmungsaktiven, waschbaren Materialien gefertigt und für Indoor- sowie Outdoor-Einsatz geeignet. Zudem lässt es sich schnell an- und wieder ablegen, sodass es zwischendurch – etwa in Pausen oder bei Tätigkeiten ohne Hebebelastung – unkompliziert abgenommen und danach zügig wieder angelegt werden kann. Somit wird langes, beschwerdefreies Tragen unterstützt.
Ein Rumpfbeuge-Exoskelett entlastet primär die Lendenwirbelsäule (LWS, Segment L4/L5), den Musculus erector spinae (Rückenstrecker) sowie die Bandscheiben bei Bewegungen oder Haltungen, bei denen der Oberkörper gebeugt ist.
Keine zusätzliche Belastung entsteht für Bandstrukturen, da ein rigides System keine Kompressionskräfte auf die Wirbelsäule ausübt. Durch die geringere Muskelermüdung sinkt auch die Erschöpfung der gesamten Rückenmuskulatur über eine Arbeitsschicht hinweg.
Das Rumpfbeuge-Exoskelett NEXO Pro ist in zwei Größen verfügbar. Die Bedienungsanleitung enthält eine konkrete Empfehlung zur Wahl der passenden Größe.
Beide Größen decken den überwiegenden Teil der arbeitenden Bevölkerung ab. Unterstützungsstärke und Aktivierungszeitpunkt lassen sich individuell einstellen, sodass das Rumpfbeuge-Exoskelett NEXO Pro an verschiedene Körpertypen und Tätigkeiten angepasst werden kann. Eine individuelle Eingewöhnungsphase von 2–4 Wochen wird empfohlen.
Durch die waschbaren, atmungsaktiven Textilelemente ist eine Mehrfachnutzung durch mehrere Mitarbeiter möglich.
Ja, alle Bedienelemente und Einstellungsgurte sind leicht erreichbar und selbständig anpassbar. Erfahren Sie hier alles Wichtige zum Anziehen und Einstellen des Rumpfbeuge-Exoskeletts.