Schmalz

Exoskelet voor rompflexie NEXO Pro

Minder rugklachten, meer bewegingsvrijheid: het nieuwe exoskelet voor rompflexie biedt ondersteuning voor een ergonomisch correcte houding zonder compromissen.

Hoge gebruikersvriendelijkheid

met intuïtieve bediening

Ergonomische ondersteuning

tot 30%

Aanpasbaar

voor een breed scala aan applicaties

Zichtbaar opgelucht – dag na dag

Langdurig werken in een voorovergebogen houding belast de rug en de spieren. Wat in het begin gemakkelijk lijkt, wordt na verloop van tijd een uitdaging. Precies daar komt het passieve exoskelet voor rompflexie, de NEXO Pro, van pas: het vermindert spierbelasting, versnelt het herstel en zorgt ervoor dat de prestaties gedurende de hele dienst op peil blijven.

Till mig op, NEXO.

Ondersteuning waar het nodig is

Of het nu gaat om ambachtelijk werk of logistiek, het exoskelet zorgt voor gerichte ontlasting van de rug en schouders, vermindert vermoeidheid en helpt je om je werkdag op een gezonde manier door te komen.

Hout

Hout

Logistiek

Logistiek

Metaal

Metaal

Je dagelijkse werk een nieuwe wending geven

Minder rugklachten, meer vermogen: ontdek hoe exoskeletten op elk niveau een verschil maken.

Een blik op de details

Een blik op de details

Het juiste exoskelet voor uw toepassing

Naast het exoskelet voor rompflexie, dat gerichte ondersteuning biedt voor de onderrug bij tilwerkzaamheden, bieden we ook ergonomische ondersteuning bij handmatige werkzaamheden op borsthoogte en boven het hoofd.

Veelgestelde vragen

Hoe werkt het exoskelet voor rompflexie?

Een stijf exoskelet voor rompflexie leidt de kracht van het eigengewicht van het bovenlichaam – zonder motorische ondersteuning – mechanisch langs de wervelkolom naar de heupen en dijen wanneer de gebruiker voorover buigt.

Drie stappen van het proces:

  1. Buigen: het bovenlichaam is via de borstband met het exoskelet voor het bovenlichaam verbonden; wanneer de gebruiker doorbuigt, worden de in het exoskelet geïntegreerde veersystemen voorgespannen. Het eigengewicht van het bovenlichaam van de gebruiker helpt bij dit proces en wordt al gedeeltelijk door het exoskelet ondersteund.

  2. Tillen: wanneer de gebruiker zich weer opricht, lost de veer de opgeslagen energie op en helpt het bovenlichaam terug te keren naar een rechtopstaande houding.

  3. Een last laten zakken: wanneer de gebruiker de last laat zakken, vertraagt de veer de afdaling van het bovenlichaam en vermindert deze de excentrische spierbelasting.

Resultaat: Het systeem neemt tot 30 % van de spieractiviteit over die nodig is voor de doorbuiging en het tillen; de wervelkolom wordt niet extra belast.

Bij welke activiteiten kan het exoskelet voor rompflexie worden gedragen?

Het exoskelet voor rompflexie biedt ondersteuning bij statische en dynamische activiteiten die in een gehurkte of voorovergebogen houding worden uitgevoerd. Het exoskelet ondersteunt dynamische bewegingen (bijvoorbeeld orderverzamelen) door middel van actieve sturing – het ‘trekt’ bij het opstaan met een last en ‘remt’ bij het neerzetten – waardoor de rugspieren worden ontlast tijdens herhaalde til- en neerzetbewegingen. Bij statische houdingen (bijvoorbeeld het liggend leggen van tegels of montagewerkzaamheden) fungeert het daarentegen als een tegenkracht die het eigengewicht van het bovenlichaam continueeel compenseert en de spierspanning vermindert in de gedwongen gebogen houding gedurende langere perioden.

Het exoskelet voor rompflexie wordt gebruikt voor het laden en lossen van machines, orderverzameling en de handmatige montage van zware of grote componenten in gebogen of voorovergebogen houdingen in de logistiek, houtbewerking en metaalbewerking. Het exoskelet voor rompflexie NEXO Pro kan in het algemeen overal worden gebruikt waar dergelijke bewegingspatronen voorkomen.

Hoe lang mag een exoskelet voor rompflexie per dienst worden gedragen?

Een passief exoskelet voor rompflexie is ontworpen voor gebruik gedurende de hele werkdag, zonder enige beperking door de batterijduur.

Omdat passieve systemen puur mechanisch werken, is er geen gebruiksduurbeperking door een stroombron. Comfort en individuele aanpassing zijn de belangrijkste factoren. Een geleidelijke gewenningsperiode van 2–4 weken wordt aanbevolen.

Het exoskelet voor rompflexie NEXO Pro van Schmalz is gemaakt van ademende, wasbare materialen en is geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. Bovendien kan het snel worden aan- en uitgetrokken, zodat het tijdens pauzes of bij activiteiten waarbij niet wordt getild gemakkelijk kan worden uitgedaan en daarna weer snel kan worden aangetrokken. Dit draagt bij aan langdurig, comfortabel dragen.

Welke spieren en lichaamsdelen worden door een exoskelet voor rompflexie specifiek ontlast?

Een exoskelet voor rompflexie ontlast in de eerste plaats de lumbale wervelkolom (L4/L5-segment), de erector spinae-spieren en de tussenwervelschijven tijdens bewegingen of houdingen waarbij het bovenlichaam naar voren is gebogen.

Er wordt geen extra belasting op de ligamentaire structuren uitgeoefend, aangezien het stijve systeem geen drukkrachten op de wervelkolom uitoefent. De verminderde spiervermoeidheid leidt ook tot minder algehele uitputting van de rugspieren gedurende een werkdag.

Voor welke lichaamshoogtes is het exoskelet voor rompflexie NEXO Pro geschikt?

Het NEXO Pro-exoskelet voor rompflexie is leverbaar in twee groottes. De handleiding bevat specifieke aanbevelingen voor het kiezen van de juiste grootte.

Beide groottes zijn geschikt voor het overgrote deel van de beroepsbevolking. De mate van ondersteuning en het moment van activering zijn instelbaar, waardoor het exoskelet voor rompflexie NEXO Pro kan worden aangepast aan verschillende lichaamsbouwtypes en activiteiten. Een individuele aanpassingsperiode van 2 tot 4 weken wordt aanbevolen.

Heeft elke werknemer een eigen exoskelet nodig?

Dankzij de wasbare, ademende componenten kunnen de kledingstukken door meerdere werknemers worden gebruikt.

Kan men het exoskelet voor rompflexie zelf aantrekken?

Ja, allebanden en bedieningselementen zijn gemakkelijk bereikbaar en instelbaar. Lees hier alles wat je moet weten over het aantrekken en instellen van het exoskelet voor rompflexie.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.