Schmalz

Wysięgnik żurawia obrotowego

Wykonane z aluminium żurawie obrotowe firmy Schmalz są reagujące i ergonomiczne. Szyny dźwigu i łożyska obrotowe są wykonane z aluminium, co oznacza, że obrót żurawia wymaga mniejszego wysiłku.

Podnoszenie nawet ciężkich ładunków o masie do 1000 kg jest bezpieczne i nie wymaga dużego wysiłku fizycznego. Wysięgniki żurawi firmy Schmalz można łączyć z wieloma urządzeniami podnoszącymi, takimi jak wciągniki łańcuchowe, wciągniki linowe, balansery linowe lub podciśnieniowe podnośniki. W zależności od warunków montażu, klienci mogą wybrać żuraw słupowy lub żuraw przyścienny. Firma Schmalz oferuje również specjalne rozwiązania projektowe do pomieszczeń o ograniczonej przestrzeni: wysięgnik płaski do pracy przy niskich wysokościach sufitu, wysięgnik z ramieniem przegubowym do poruszania się wokół przeszkód oraz wysięgnik teleskopowy do pracy w trudno dostępnych obszarach.

Znajdź swój kontakt

Wysięgniki żurawi obrotowych firmy Schmalz charakteryzują się dużą elastycznością

Żurawie obrotowe firmy Schmalz mogą być wyposażone w aluminiowe lub stalowe szyny do suwnicy stalowej, w zależności od maksymalnego wymaganego udźwigu. Żurawie obrotowe z wysięgnikiem wykonanym z aluminium umożliwiają przyjazną dla zdrowia, chroniącą zdrowie i bezpieczną obsługę nawet ciężkich przedmiotów obrabiany o masie do 650 kg. Przekonują one doskonałym reagowaniem i maksymalną ergonomią.

Żuraw jest wyposażony w szyny do suwnicy stalowej, gdy tylko ma być podnoszony ładunek o masie przekraczającej 650 kg. Dzięki temu żurawie obrotowe mogą przenosić przedmioty obrabiany o wadze do 1200 kg. Aby jeszcze bardziej zwiększyć ergonomicznie, możliwe jest wyposażenie żurawi w napędy elektryczne.

Systemy podnoszenia żurawi firmy Schmalz można łączyć z wciągnikiem łańcuchowym SCH, wyważarką linową lub wciągnikiem łańcuchowym z podnośnikiem, dzięki czemu są one bardzo wszechstronne. Są one projektowane w wersji standardowej do użytku wewnątrz budynków, ale na życzenie dostępne są również specjalne rozwiązania do użytku na zewnątrz. Podobnie firma Schmalz oferuje specjalne żurawie obrotowe z ramieniem przegubowym, wysięgnikiem teleskopowym lub szczególnie płaskim wysięgnikiem, a specjalny projekt do obszarów niebezpiecznych sprawia, że żurawie Schmalz są wszechstronnymi talentami, na których można polegać.

W połączeniu z podciśnieniowym podnośnikiem rurowym lub podciśnieniowym urządzeniem podnoszącym, żurawie firmy Schmalz tworzą kompletne systemy, które są gotowe do podłączenia.

Żurawie obrotowe można podzielić na dwa rodzaje: żurawie słupowe oraz żurawie przyścienne.

Żuraw słupowy

Żurawie słupowe składają się z ramienia wysięgnika obrotowego zamontowanego na stabilnej podstawie. Kolumnowe żurawie słupowe firmy Schmalz mogą być montowane w dowolnym miejscu w pomieszczeniu i posiadają kąt obrotu do 270°. Kąt obrotu można dowolnie ograniczyć za pomocą szerokiej gamy akcesoriów. Płyta podstawowa GP umożliwia szybkie i łatwe przemieszczanie żurawia obrotowego za pomocą wózka widłowego lub podnośnika. Oznacza to, że żurawie słupowe firmy Schmalz są zawsze tam, gdzie są potrzebne.

Żuraw obrotowy przyścienny

Żurawie przyścienne mogą być montowane bezpośrednio na istniejącej ścianie lub kolumnie na placu budowy, dzięki czemu nie wymagają własnej podstawy. Żurawie przyścienne firmy Schmalz posiadają kąt obrotu do 180°, który można dowolnie ograniczyć za pomocą opcjonalnie dostępnego ogranicznika kąta obrotu SWBG. Specjalne, nowo opracowane wsporniki montażowe do montażu żurawia przyściennego sprawiają, że montaż jest szybki i łatwy. Dzięki bogatym akcesoriom, żuraw obrotowy przyścienny może być również adaptowany do indywidualnych wymogów aplikacji.

Produkty

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.