Tubes de levage par le vide
- Manipulation rapide et efficace de pièces pesant jusqu'à 300 kg
- Unité de levage, Unité de commande, ventouse et générateur de vide sont configurable
- Lever et baisser la charge par le biais le vide
Les potences pivotantes en aluminium de Schmalz sont souples et ergonomiques. Les rails de levage et les paliers de pivotement sont en aluminium, ce qui réduit l'effort nécessaire pour basculer la flèche.
Même les charges lourdes pouvant atteindre 1 000 kg peuvent être soulevées de manière fiable et avec un minimum d'effort physique. Les potences pivotantes de Schmalz peuvent être associées à de nombreux appareils de levage tels que des palans à chaîne, des palans à câble, des équilibreurs à câble ou des systèmes de manutention par le vide. En fonction des conditions d’installation, les clients peuvent choisir entre une potence pivotante sur colonne ou une potence pivotante murale. Schmalz propose également des constructions spéciales pour les locaux où l’espace est limité : une flèche plate pour les plafonds bas, une flèche articulée pour contourner les obstacles et une flèche télescopique pour les zones de travail difficiles d’accès.
Les potences pivotantes de Schmalz peuvent être équipées de rails de levage en aluminium ou en acier, en fonction de l’exigence de charge maximale. Les potences en aluminium permettent une manipulation fiable et dans le respect des Troubles Musculo-Squelettiques même pour des pièces lourdes pouvant peser jusqu’à 650 kg. Elles séduisent par leur souplesse et leur ergonomie optimale.
La grue est équipée de flèches en acier dès lors qu’une charge supérieure à 650 kg doit être levée. Les potences pivotantes peuvent ainsi déplacer des pièces pesant jusqu’à 1 200 kg. Pour améliorer encore l’ergonomie, il est possible d’équiper les mouvements de la grue d’actionneurs électriques.
Les systèmes de ponts roulants de Schmalz peuvent être combinés avec le palan à chaîne SCH, l’équilibreur à cable ou le palan à chaîne avec appareil de levage, ce qui les rend très polyvalents. Ils sont conçus en modèle standard pour une utilisation en intérieur, mais des solutions spéciales pour une utilisation en extérieur sont également livrables sur demande. De même, Schmalz propose des potences spéciales dotées de flèches articulées, télescopiques ou particulièrement plates, et une construction spéciale pour les zones à risque fait des potences Schmalz des solutions polyvalentes sur lesquelles vous pouvez compter.
Associées à un tube de levage par le vide ou à un palonnier à ventouses, les potences pivotantes de Schmalz forment des systèmes complets prêts à être raccordés.
Les potences peuvent être classées en deux types : les potences pivotantes sur colonne et les potences pivotantes murales.
Les potences pivotantes sur colonne se composent d’un bras de flèche fixé sur une base stable. Les potences pivotantes sur colonne de Schmalz conservent un angle de rotation pouvant atteindre 270°. Par exemple, l’angle de rotation peut être limité à volonté grâce à la vaste gamme d’accessoires. L’embase mobile GP permet de déplacer rapidement et facilement la potence à l’aide d’un transpalette ou d’un chariot élévateur à fourche. Ainsi, les potences pivotantes sur colonne de Schmalz sont toujours là où on en a besoin.
Les potences pivotantes murales peuvent être montées directement sur un mur ou une colonne existante sur site et ne nécessitent donc pas de socle propre. Les potences pivotantes murales Schmalz présentent un angle de rotation pouvant atteindre 180°, qui peut être limité à volonté grâce à la limitation de l’angle de pivotement SWBG en option. Les supports muraux spéciaux, récemment développés pour le montage de la potence pivotante, permettent un montage rapide et aisé. Grâce à une gamme complète d’accessoires, la potence pivotante murale peut également être ajustée aux exigences spécifiques de l’application.