Tubos elevadores por vacío
- Mover piezas de hasta 300 kg de forma rápida y eficiente
- Posibilidad de configurar la unidad de elevación, la unidad de control, las ventosas y el generador de vacío
- Levantar o bajar la carga por medio de vacío
Las grúas giratorias de brazo de aluminio de Schmalz son de funcionamiento suave y ergonómicas. Los perfiles de rodadura y los alojamientos de giro están fabricados en aluminio, lo que permite la basculación del brazo con menos esfuerzo.
Incluso las cargas pesadas de hasta 1000 kg pueden levantarse de forma segura y con poco esfuerzo físico. Las grúas giratorias de Schmalz pueden combinarse con numerosos elevadores, como polipastos de cadena, polipastos de cable, equilibradores de cable o equipos de elevación por vacío. En función de las condiciones de instalación, los clientes pueden elegir entre una grúa giratoria de columna o una grúa giratoria mural. Schmalz también ofrece diseños especiales para espacios reducidos: un brazo plano para techos bajos, un brazo articulado para sortear obstáculos y una grúa telescópica para zonas de trabajo de difícil acceso.
Las grúas giratorias de Schmalz pueden equiparse con perfiles de rodadura de aluminio o de acero, en función de la carga máxima requerida. Con las grúas giratorias de aluminio, es posible manipular incluso piezas pesadas de hasta 650 kg de forma segura y con efecto positivo para la salud. Destacan por su funcionamiento suave y su máxima ergonomía.
La grúa se equipa con perfiles de rodadura de acero cuando se debe levantar una carga superior a 650 kg. De este modo, las grúas giratorias pueden mover piezas de hasta 1.200 kg. Para aumentar aún más la ergonomía, es posible equipar los movimientos de la grúa con accionamientos eléctricos.
Los sistemas de puentes grúa de Schmalz pueden combinarse con el polipasto de cadena SCH, el equilibrador de cable o el polipasto de cadena con elevador, por lo que son muy versátiles. En su versión estándar, están diseñados para uso en interiores, pero también hay soluciones especiales para uso en exteriores disponibles bajo pedido. Asimismo, Schmalz ofrece grúas giratorias especiales con brazos articulados, brazos telescópicos o brazos planos, y un diseño especial para zonas peligrosas que convierte a las grúas de Schmalz en soluciones versátiles en las que se puede confiar.
En combinación con un elevador de tubos de vacío o un dispositivo de elevación por vacío, las grúas giratorias de Schmalz forman sistemas completos para su conexión.
Las grúas giratorias se pueden dividir en dos modelos: grúas giratorias de columna y grúas giratorias murales.
Las grúas giratorias de columna constan de un brazo de grúa montado sobre una base estable. Las grúas giratorias de columna de Schmalz pueden instalarse en cualquier punto de la sala y tienen un ángulo de basculación de hasta 270°. Por ejemplo, el ángulo de basculación se puede limitar según se desee con la ayuda de la amplia gama de accesorios. La placa base GP permite desplazar la grúa giratoria de forma rápida y sencilla utilizando una carretilla elevadora o una carretilla de horquilla. De este modo, las grúas giratorias de columna de Schmalz están siempre justo donde se necesitan.
Las grúas giratorias murales pueden instalarse directamente sobre una pared o columna ya existentes en la obra y, por lo tanto, no requieren una base propia. Las grúas giratorias murales de Schmalz tienen un ángulo de basculación de hasta 180°, que puede limitarse según se desee con el limitador del ángulo de basculación opcional SWBG. Los soportes de pared especiales, de nuevo desarrollo, para el montaje de la grúa giratoria facilitan y agilizan el montaje. Gracias a la amplia gama de accesorios, la grúa giratoria mural también puede adaptarse a las exigencias específicas de cada aplicación.