Schmalz

Podciśnieniowy podnośnik do płyt kamiennych

Podciśnieniowe podnośniki do płyt kamiennych to urządzenia do obsługi materiałów, które są w stanie podnosić, przenosić i odkładać ciężkie płyty kamienne za pomocą podciśnienia. Poniższe podciśnieniowe podnośniki szczególnie dobrze nadają się do obsługi płyt kamiennych:

  • Podciśnieniowy podnośnik rurowy JumboErgo.

  • Podnośnik podciśnieniowy JumboSprint

Ergonomicznie i efektywne działanie to najważniejsze cechy podciśnieniowych podnośników do obsługi płyt kamiennych. Innowacyjne rozwiązania projektowe pomagają stworzyć ergonomicznie i prozdrowotne stanowiska pracy. W rezultacie można zmniejszyć lub uniknąć nieobecności z powodu choroby, a tym samym zwiększyć produktywność.

Znajdź swój kontakt

Opcje obsługi płyt kamiennych

Ergonomicznie przenoś kamienne płyty o wadze do 300 kg za pomocą podciśnieniowych urządzeń do podnoszenia rur JumboErgo i JumboSprint. Chwyt skrętny JumboErgo przypomina przepustnicę motocyklową i umożliwia płynne przenoszenie przedmiotów obrabiany. Obrotowy uchwyt operatorski JumboSprint umożliwia precyzyjną obsługę.

Poniższe podciśnieniowe podnośniki nadają się do obsługi płyt kamiennych:

Produkty

Odpowiedni system suwnic firmy Schmalz dla każdego podciśnieniowego podnośnika do płyt kamiennych

Aby zapewnić ergonomiczną obsługę płyt kamiennych za pomocą podnośnika podciśnieniowego, firma Schmalz może pomóc w wyborze odpowiedniego systemu suwnic. Wykonane z aluminium systemy suwnic i żurawi obrotowych zostały precyzyjnie zaadaptowane do pojemności podnośników podciśnieniowych. System modułowy umożliwia łatwą integrację podciśnieniowego podnośnika do płyt kamiennych i suwnicy ze środowiskiem pracy.

Produkty

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.