Schmalz

Urządzenia do podnoszenia podnośników

Podnośniki są wykorzystywane w różnych procesach produkcji wewnętrznej. Urządzenia podnoszące firmy Schmalz są obsługiwane za pomocą podciśnienia i dlatego są nazywane podnośnikami podciśnieniowymi. Urządzenia podnoszące firmy Schmalz dzielą się na podnośniki do podnoszenia rur i klasyczne urządzenia podnoszące.

Oferta firmy Schmalz obejmuje podnośniki do szerokiej gamy aplikacji. Systemy te obejmują zarówno standardowe modele, jak i specyficzne rozwiązania dla przemysłu. Przykładowo, podnośniki mogą być wykorzystywane do obsługi blach, arkuszy drewna lub tworzywa sztucznego, baryłek i okien lub tafli szkła.

Korzystanie z podnośników firmy Schmalz może sprawić, że wiele procesów produkcyjnych stanie się bardziej efektywnych i usprawnionych. Jednocześnie nasze podnośniki zapewniają ergonomicznie zdrowe warunki pracy. Skraca to czas nieobecności pracowników w pracy i zwiększa produktywność.

Znajdź swój kontakt

Podnośniki podciśnieniowe dla obciążeń do 300 kg

Podnośnik podciśnieniowy Jumbo przyspiesza procesy produkcyjne. Podnośniki podciśnieniowe są mocowane bezpośrednio do żurawia. Chwytają, podnoszą i opuszczają przedmioty obrabiany przy użyciu wyłącznie techniki podciśnieniowej - nie jest wymagany dodatkowy wciągnik łańcuchowy. Podnośniki te bez wysiłku obsługują ładunki o wadze do 300 kg.

Produkty

Podnośniki firmy Schmalz przyspieszają procesy produkcyjne

Podnośniki firmy Schmalz dzielą się na VacuMaster Basic i VacuMaster Comfort. Podnośnik VacuMaster Comfort oferuje dodatkowe wyposażenie. Wydanie ładunku odbywa się za pomocą niezawodnego dużego uchwytu sterującego z obsługą za pomocą dwóch przycisków. Zapobiega to przypadkowemu wydaniu ładunku. Standardowa funkcja oszczędzania powietrza zmniejsza zużycie sprężonego powietrza nawet o 40%, poprawiając tym samym koszty operacyjne. Podnośniki firmy Schmalz są standardowo wyposażone w zintegrowany z belką nośną zbiornik podciśnienia, który zapobiega przewróceniu się ładunku w przypadku nagłej awarii zasilania. Przyspiesza on również wciąganie ładunku podczas powtarzających się operacji podnoszenia.

Uchwyt operatorski podnośnika jest przyłączony do modułu bazowego. Moduł bazowy zawiera generator podciśnienia, dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze, a także wszystkie urządzenia pomiarowe i sterujące podciśnieniowego podnośnika.

Dostępna jest szeroka gama akcesoriów, które zapewnią możliwość dostosowania podciśnieniowego urządzenia podnoszącego firmy Schmalz do konkretnej aplikacji. Poszczególne płyty ssące można wyłączyć za pomocą opcjonalnie dostępnego odłącznika płyty ssącej. Zapobiega to spadkowi podciśnienia podczas obsługi przedmiotów obrabiany ze szczelinami lub uszkodzonymi obszarami. W przypadku aplikacji wymagających układania przedmiotów obrabianych bardzo wysoko, praca może być wykonywana ergonomicznie przy użyciu opcjonalnie obracanego i blokowanego uchwytu operatorskiego. Podnośniki firmy Schmalz mogą być stosowane nawet w procesach mokrych. Firma Schmalz oferuje opcjonalnie bezobsługowy separator wody, który chroni podciśnieniowy podnośnik przed wnikaniem wody.

Podnośniki podciśnieniowe firmy Schmalz mogą być stosowane nawet w procesach mokrych. Dzięki opcjonalnemu zabezpieczeniu podciśnieniowemu poszczególne podnośniki podciśnieniowe mogą być w pełni zabezpieczone, co może spowodować awarię podnośnika podciśnieniowego podczas przenoszenia elementów z uszkodzeniami lub pęknięciami. W przypadku, gdy materiały robocze mają być szczególnie wysokie, opcjonalne podłoże z tworzywa sztucznego i tworzywa sztucznego zapewnia ergonomiczną pracę. Hebegeräte von Schmalz można stosować również w gorących procesach. Dzięki opcjonalnemu, bezobsługowemu systemowi odprowadzania wody, Vakuumheber jest zabezpieczony przed wodą.

Produkty

Idealny podnośnik dla każdej branży

Firma Schmalz oferuje również specjalne podnośniki do specjalnych zadań związanych z obsługą. Te specjalne rozwiązania bazują na platformie podciśnieniowego urządzenia podnoszącego VacuMaster i zostały opracowane specjalnie z myślą o różnych aplikacjach branżowych.

VacuMaster Vario jest wykorzystywany do obsługi ładunków o masie do dwóch ton - na przykład podczas załadunku i rozładunku maszyn z wielkoformatowymi płytami i metalowymi płytkami. Na życzenie dostępne są rozwiązania o jeszcze większej pojemności łożyska.

Elastyczność platformy VacuMaster jest skutecznie demonstrowana przez VacuMaster ECO. Podnośnik przenosi gładkie i hermetyczne ładunki o wadze do 750 kg bez wymogu zewnętrznego źródła mocy do generowania podciśnienia. Niezbędne podciśnienie jest w całości generowane przez siłę podnoszenia wciągnika łańcuchowego.

Okno VacuMaster służy do delikatnej i ergonomicznej obsługi szkła. Ciężkie okna o wadze do 300 kg z częściami skrzydła lub słupkami wystającymi do 45 mm mogą być obsługiwane w bezpieczny sposób, pozostawiając kilka śladów.

Tradycyjnie branża przetwórstwa drewna stanowi szereg wyzwań dla podnośników firmy Schmalz. Porowate przedmioty obrabiany, często zawierające szczeliny, pęknięcia lub uszkodzone obszary, muszą być przenoszone w sposób bezpieczny i delikatny. Firma Schmalz jest jednak w stanie sprostać temu wyzwaniu dzięki trzem systemom podnoszenia o dużej mocy. Dzięki pompie boczno-kanałowej o dużej mocy oraz bardzo dużym płytom ssącym, podciśnieniowy podnośnik VacuMaster Multi doskonale nadaje się do poziomej obsługi dużych i ciężkich, hermetycznych lub porowatych drewnianych desek.

Firma Schmalz posiada również doskonałe rozwiązanie dla obsługi zwojów. Podnośnik VacuMaster Coil został zaprojektowany specjalnie do podnoszenia zwojów o wadze do jednej tony. System pozwala na dokładne pozycjonowanie i bezpieczne zasysanie kręgów oraz odkładanie ich równo z podłogą tam, gdzie jest to wymagane.

Gamę produktów uzupełnia VacuMaster Light. Działa w niższej kategorii wagowej i nadaje się do obsługi ładunków o wadze do 100 kg, na przykład metalowych płyt, arkuszy plastiku, baryłek, korpusów mebli, części meblowych lub sekcji.

Produkty

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka