Schmalz

Selection Aid for Vacuum Lifters

Jumbo or VacuMaster?

You can select which handling system is the ideal solution for your application based on the following characteristics

Your Application

Max. lifting capacity

300 kg

2,000 kg

Workpiece

Mainly porous and permeable e.g. cardboad boxes, bags and wooden boards

Mainly smooth and airtight e.g. metal plates and glass sheets

Workpiece format

Max. 4,000 mm x 2,000 mm

Max. 8,000 mm x 2,000 mm

Type of handling

Horizontal (max. 300 kg)

90° swiveling (max. 120 kg)

Horizontal (max. 2000 kg)

90° swiveling (max. 1000 kg)

180° turning (max. 500 kg)

Lifting cycles per hour

up to ~500 picks/h

up to ~ 100 picks/h

Product recommendation

Vacuum tube lifter Jumbo

Vacuum lifting device VacuMaster

Application

Move goods weighting upt to 300 kg quickly and frequently

Move heavy loads weighting up to 2,000 kg ergonomically and securely

Functions

Vacuum-generated holding force and lifting force

Vacuum-generated holding force, lifting froce generated by chain hoist

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.